< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad. Gracias a la alta capacidad de levantamiento, tiempos de ciclos cortos y facilidad de operación, se puede obtener mayor productividad y menores costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™ Cat® C4.4 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta 137.0 hp 101.0 kW Less
Potencia bruta 147.0 hp 108.0 kW Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Cilindros 4 4 Less
Par máximo a 1.400 rpm 405.0 lb-pie 550.0 N·m Less
Potencia neta (ISO 9249) a 2.000 rpm (DIN) 137.0 hp 101.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 137.0 hp 101.0 kW Less
Potencia nominal 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less

Pesos

Hoja topadora 1652.0 lb 750.0 kg Less
Estabilizadores 2114.0 lb 960.0 kg Less
Contrapeso: optativo 8590.0 lb 3900.0 kg Less
Contrapeso: estándar 7700.0 lb 3500.0 kg Less
Pluma descentrada*: estabilizadores delanteros y traseros 38623.0 lb 17540.0 kg Less
Pluma descentrada*: solo hoja topadora trasera 35870.0 lb 16290.0 kg Less
Pluma descentrada*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 37960.0 lb 17240.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: estabilizadores delanteros y traseros 36530.0 lb 16590.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: solo hoja topadora trasera 33780.0 lb 15340.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 35870.0 lb 16290.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 16.100 a 18.300 kg (35.450 a 40.300 lb) 16.100 a 18.300 kg (35.450 a 40.300 lb) Less
Brazos: largos (2.600 mm) 1167.0 lb 530.0 kg Less
Brazos: medianos (2.400 mm) 1132.0 lb 514.0 kg Less
Brazos: cortos (2.100 mm) 1035.0 lb 470.0 kg Less
Pluma VA*: estabilizadores delanteros y traseros 37630.0 lb 17090.0 kg Less
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera 34880.0 lb 15840.0 kg Less
Pluma VA*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 36970.0 lb 16790.0 kg Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 10.5 rpm 10.5 rpm Less
Par de giro 29500.0 lb-pie 40.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 58.0 gal EE.UU./min 220.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.2 gal EE.UU./min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 58.0 gal EE.UU./min 220.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 21.1 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 5366.0 lb/pulg² 370.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 67.3 EE.UU. 255.0 L Less
Capacidad del tanque 35.6 EE.UU. 135.0 L Less

Transmisión

Tracción de la barra de tiro 21825.0 lb 97.0 kN Less
Rendimiento máximo en pendiente 69 % 69 % Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 21.0 mph 34.0 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Enfriamiento 8.7 EE.UU. 33.0 L Less
Cárter del motor 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 EE.UU. 14.0 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.8 EE.UU. 10.5 L Less
Mando final 0.66 EE.UU. 2.5 L Less
Servotransmisión 0.66 EE.UU. 2.5 L Less
Tanque de combustible 63.4 EE.UU. 240.0 L Less

Neumáticos

Estándar 1) 10.00 a 20 (neumático doble) 1) 10.00 a 20 (neumático doble) Less
Optativo 1) 11.00 a 20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático sencillo) 3) 10.00 a 20 (caucho sólido doble) 1) 11.00 a 20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático sencillo) 3) 10.00 a 20 (caucho sólido doble) Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 14.6 " 370.0 mm Less
Ángulo máximo de dirección 35° 35° Less
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma de una sola pieza 27.23 pies 8300.0 mm Less
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma VA 22.64 pies 6900.0 mm Less
Radio de giro mínimo: exterior del neumático 20.67 pies 6300.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±9° ±9° Less

Especificaciones del cucharón

Capacidades del cucharón 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) Less

Alcances de trabajo

Profundidad máxima de excavación 19.91 pies 6070.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 30.77 pies 9380.0 mm Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 21.0 mph 34.0 km/h Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Cabina/ROPS/FOGS

Normas Normas Normas Less

Motor

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, requisitos reducidos de mantenimiento, excelente economía de combustible y bajas emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico con detección de carga proporciona tiempos de ciclos rápidos, mayor capacidad de levantamiento y altas fuerzas del cucharón y del brazo, a fin de maximizar la productividad en cualquier trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina, además, proporciona un entorno más cómodo.


Diseño ecológicamente responsable

El M315D ayuda a construir un mundo mejor y a preservar el frágil medio ambiente.


Comodidad del operador

La disposición interior maximiza el espacio para el operador, proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Tren de rodaje

El diseño del tren de rodaje y el eje proporcionan la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad sobre ruedas.


Plumas y brazos

Diseñados para obtener la máxima flexibilidad a fin de mantener la producción alta en todos los trabajos.


Herramientas

Una amplia variedad de herramientas ayudan a optimizar el rendimiento de la máquina. Diseñadas y fabricadas expresamente conforme a las normas de alta durabilidad de Caterpillar.


Facilidad de servicio y respaldo completo al cliente

El mantenimiento simplificado y fácil le ahorra tiempo y dinero. Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


M315D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces: • luz de trabajo de la pluma; • luz interior de la cabina; • luces de carretera, dos al frente; • luces de carretera, dos atrás; • baliza giratoria sobre la cabina; • luces de trabajo montadas en la cabina (delanteras y traseras).
  • Interruptor principal de apagado
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Bocina de señal/advertencia

Motor
  • Control automático de velocidad del motor
  • Auxiliar de arranque automático
  • Tier 4 final con las normas sobre emisiones de motores y Tier 3 de los EE.UU. (motores con flexibilidad de la EPA/ARB)
  • Separador de combustible/agua con indicador de nivel

Sistema hidráulico
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Detección de carga más sistema hidráulico
  • Modalidades de trabajo manual (economía, potencia)
  • Bomba de giro por separado
  • Circuito de recuperación del brazo

Estación del operador
  • La estructura de la cabina ROPS cumple con la norma 2006/42/EC y está probada de acuerdo con la norma ISO 12117-2:2008
  • Posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de cigarrillos (24 voltios)
  • Portabebidas/portatazas
  • Apta para FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernada
  • Portabotellas
  • Sistema de limpieza paralela montado en la parte inferior que cubre el vidrio del parabrisas superior e inferior
  • La cámara montada en el contrapeso se muestra en el monitor de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla lavable, con compartimiento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión completamente ajustable
  • Panel de instrumentos y medidores: • mensajes de información y advertencia en idioma local; • medidores para el nivel de combustible, el refrigerante del motor y la temperatura del aceite hidráulico; • intervalo de cambio de filtros o fluidos; • indicadores para faros delanteros, señal de giro, bajo nivel de combustible, ajuste del selector del motor; • reloj con batería de respaldo que dura 10 días.
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda inclinable con trabas para todos los controles
  • Compartimiento para documentos detrás del asiento
  • Portadocumentos en la consola derecha
  • Soporte para teléfono celular
  • Freno de estacionamiento
  • Ventilación de filtración positiva
  • Suministro de corriente de 12 V, 7 A
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Tragaluz
  • Ventanas de la puerta deslizante
  • Columna de dirección inclinable
  • Área de almacenamiento adecuada para una lonchera
  • Visera para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Ejes de servicio pesado, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrase remoto
  • Neumáticos, 10.00-20 16 PR, dobles
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas

Otros equipos
  • Freno de la rotación automática
  • Alarma de retroceso
  • Contrapeso de 3.500 kg (7.700 lb)
  • Espejos en el bastidor y la cabina
  • Listo para la instalación de Product Link

M315D Equipos opcionales

Controles y tuberías auxiliares
  • Tuberías auxiliares de la pluma y el brazo
  • Válvulas antideslizamiento para los circuitos del cucharón, el brazo, la pluma VA y el control/multifunción de la herramienta
  • Circuitos de control básico: - Presión media: • Circuito de presión media de dos direcciones para las herramientas giratorias o de inclinación - Control multifunción de la herramienta: • Alta presión de una dirección o dos direcciones para la aplicación del martillo o la abertura y cierre de una herramienta • Flujo y presión programables para hasta 10 herramientas - Selección mediante el monitor - Segunda alta presión: • Circuito de alta presión adicional de dos direcciones para herramientas que requieran una segunda función de alta presión o presión media - Control de acoplador rápido
  • Aceite hidráulico biodegradable de Caterpillar avanzado HEES™
  • Dispositivos de control de bajada para la pluma y el brazo
  • SmartBoom™

Varillaje delantero
  • Plumas: • pluma de una pieza de 5.050 mm (16' 7"); • pluma VA (dos piezas) de 5,200 m (17' 1"); • pluma descentrada de 5.200 m (17' 1").
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto
  • Brazos: • 2.100 mm (6' 11"), 2.400 mm (7' 10"), 2.600 mm (8' 6").

Sistema eléctrico
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento
  • Bomba de reabastecimiento de combustible

Estación del operador
  • Detección hidráulica ajustable
  • Protección contra la caída de objetos
  • Dirección con palanca universal
  • Radio CD/MP3 (12 V) en la ubicación trasera, incluidos los altavoces y el convertidor de 12 V
  • Asiento con respaldo alto ajustable: • suspensión mecánica; • suspensión neumática (vertical); • de lujo con posacabeza, suspensión neumática.
  • Traba de la velocidad de desplazamiento
  • Protecciones contra vandalismo
  • Visor para la protección contra la lluvia
  • Parabrisas: • de una sola pieza y con alta resistencia a los impactos; • división 70/30 con posibilidad de apertura.

Tren de rodaje
  • Hoja topadora montada en la parte delantera o trasera
  • Estabilizadores montados en la parte delantera o trasera
  • Segunda caja de herramientas para el tren de rodaje
  • Anillos espaciadores para los neumáticos

Otros equipos
  • Sistema de autolubricación (implementos y engranaje giratorio)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Cat Product Link
  • Contrapeso de 3.900 kg (8.590 lb)
  • Espejos con calefacción en el bastidor y la cabina
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)
  • Caja de herramientas en el bastidor superior, trabable