< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El 906K Cat® proporciona alto rendimiento con una excelente versatilidad. La espaciosa cabina con control de palanca universal lo mantiene cómodo durante toda la jornada, lo que le permite ser más productivo. El diseño del cargador proporciona resistencia y durabilidad con un control superior.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 73.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta 68.0 hp 51.0 kW Less
Modelo de motor C3.3B DIT Cat* C3.3B DIT Cat* Less
Potencia neta nominal a 2.500 rpm: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 73.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249 69.0 hp 52.0 kW Less
Potencia neta máxima: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Nota *Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE o Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE. *Cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE o Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 12346.0 lb 5600.0 kg Less
Nota Máquina con tanque de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador tipo minicargador y cucharón de uso general. Máquina con tanque de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador tipo minicargador y cucharón de uso general. Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 4.5 EE.UU. 17.0 Baja Less
Tanque de combustible 13.7 EE.UU. 52.0 Baja Less
Sistema hidráulico 18.5 EE.UU. 70.0 Baja Less
Aceite del motor 3.0 EE.UU. 11.2 Baja Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal del cucharón 1.2 yd3 0.9 m3 Less

Sistema hidráulico

Alivio principal: 3er flujo auxiliar: estándar 20.0 gal EE.UU./min 76.0 L/min Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 5.2 segundos 5.2 segundos Less
Alivio principal: 3er flujo auxiliar: alto caudal 31.0 gal EE.UU./min 120.0 L/min Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 1.3 segundos 1.3 segundos Less
Alivio principal: 3.º caudal auxiliar 3400.0 lb/pulg² 235.0 bar Less
Tiempo de ciclo hidráulico: rejilla posterior 2.1 segundos 2.1 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada 3.2 segundos 3.2 segundos Less

Velocidades de desplazamiento

Alta velocidad 21.7 mph 35.0 km/h Less
Velocidad 1 6.2 mph 10.0 km/h Less
Velocidad 2 12.4 mph 20.0 km/h Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de uso general

Capacidad nominal 1.2 yd3 0.9 m3 Less
Altura de descarga 94.0 " 2395.0 mm Less
Densidad máxima de material 2958.0 lb/yd3 1755.0 kg/m3 Less
Ancho del cucharón 74.0 " 1880.0 mm Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de uso múltiple

Capacidad nominal 1.0 yd3 0.75 m3 Less
Altura de descarga 97.0 " 2470.0 mm Less
Densidad máxima de material 3592.0 lb/yd3 2131.0 kg/m3 Less
Ancho del cucharón 74.0 " 1880.0 mm Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de material liviano

Capacidad nominal 1.6 yd3 1.2 m3 Less
Altura de descarga 90.0 " 2285.0 mm Less
Densidad máxima de material 2036.0 lb/yd3 1208.0 kg/m3 Less
Ancho del cucharón 82.0 " 2080.0 mm Less

Especificaciones de operación: acoplador ISO

Tamaño del neumático 405/70 R18 405/70 R18 Less
Peso en orden de trabajo 12221.0 lb 5545.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón 1.2 yd3 0.9 m3 Less
Fuerza de desprendimiento, cucharón 11689.0 lb 52.0 kN Less
Carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 3986.0 lb 1808.0 kg Less
Carga límite de equilibrio recto, cucharón 9778.0 lb 4435.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 9970.0 lb 3615.0 kg Less
Inclinación hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y nivelado, estabilidad de 1,25 y centro de carga de 500 mm [20"]) 4848.0 lb 2200.0 kg Less

Especificaciones de operación: acoplador SSL

Tamaño del neumático 405/70 R18 405/70 R18 Less
Peso en orden de trabajo 12346.0 lb 5600.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón 1.18 yd3 0.9 m3 Less
Fuerza de desprendimiento, cucharón 9442.0 lb 42.0 kN Less
Carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 3754.0 lb 1703.0 kg Less
Carga límite de equilibrio recto, cucharón 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 7507.0 lb 3405.0 kg Less
Inclinación hacia atrás, posición de transporte 52° 52° Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y nivelado, estabilidad de 1,25 y centro de carga de 500 mm [20"]) 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Características de la cabina: cabina Comfort

Posavasos Estándar Estándar Less
Dos puertas de acceso Estándar Estándar Less
Columna de dirección ajustable Estándar Estándar Less
Asiento de tela con suspensión y posabrazos Estándar Estándar Less
Ventana izquierda: deslizante Estándar Estándar Less
Ventana trasera con calefacción Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
Luz de cabina Estándar Estándar Less
Visera Estándar Estándar Less
Espejos exteriores plegables Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less
Calentador Estándar Estándar Less
Aire acondicionado Optativo Optativo Less
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat Optativo Optativo Less
Persiana trasera Optativo Optativo Less
Sistema de seguridad de la máquina Optativo Optativo Less
Juego listo para la instalación de radio (cables, altavoz, antena y parrillas) Optativo Optativo Less

Características de la cabina: cabina de lujo

Posavasos Estándar Estándar Less
Dos puertas de acceso Estándar Estándar Less
Columna de dirección ajustable Estándar Estándar Less
Asiento eléctrico de tela con suspensión neumática, posabrazos y posacabeza, soporte lumbar y respaldo del asiento con calefacción Estándar Estándar Less
Ventana izquierda: deslizante Estándar Estándar Less
Ventana derecha: deslizante Estándar Estándar Less
Ventana trasera con calefacción Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
Luz de cabina Estándar Estándar Less
Visera Estándar Estándar Less
Juego listo para la instalación de radio (cables, altavoz, antena y parrillas) Estándar Estándar Less
Espejos exteriores plegables Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less
Calentador Estándar Estándar Less
Aire acondicionado Optativo Optativo Less
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat Optativo Optativo Less
Persiana trasera Optativo Optativo Less
Sistema de seguridad de la máquina Optativo Optativo Less

Características de la cabina: techo

Posavasos Estándar Estándar Less
Columna de dirección fija Estándar Estándar Less
Asiento de vinilo con suspensión Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
Visera Estándar Estándar Less
Espejos exteriores plegables Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less

Dimensiones: con acoplador ISO (aproximado)

Altura de la cabina 8.1 pies 2465.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 11.8 " 300.0 mm Less
Distancia entre ejes 7.1 pies 2170.0 mm Less
Longitud total con cucharón 18.5 pies 5649.0 mm Less
Alcance a altura máxima de descarga 2.4 pies 725.0 mm Less
Profundidad de excavación 3.7 " 95.0 mm Less
Altura de descarga máxima 8.1 pies 2478.0 mm Less
Altura sobre la carga 9.9 pies 3027.0 mm Less
Pasador de articulación a altura máxima 10.6 pies 3227.0 mm Less
Ángulo de salida (grados) 33° 33° Less
Longitud total con horquillas 19.4 pies 5915.0 mm Less
Alcance a nivel del suelo 2.4 pies 720.0 mm Less
Alcance máximo 3.9 pies 1215.0 mm Less
Profundidad de la horquilla por debajo del suelo 1.0 " 25.0 mm Less
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.7 pies 1425.0 mm Less
Altura máxima de la horquilla 10.1 pies 3090.0 mm Less
Alcance de la horquilla a altura máxima 1.5 pies 445.0 mm Less
Radio de giro sobre el cucharón 14.5 pies 4420.0 mm Less
Radio de giro sobre el interior del neumático 7.3 pies 2240.0 mm Less
Ancho sobre el cucharón 6.2 pies 1890.0 mm Less
Indicador de presión de neumáticos 4.7 pies 1420.0 mm Less
Ancho de la máquina 6.0 pies 1840.0 mm Less
Ángulo de articulación (grados) 39° 39° Less
Ángulo de descarga a altura máxima (grados) 45° 45° Less

Dimensiones: con acoplador SSL (aproximado)

Altura de la cabina 8.1 pies 2465.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 11.8 " 300.0 mm Less
Distancia entre ejes 7.1 pies 2170.0 mm Less
Longitud total con cucharón 18.3 pies 5585.0 mm Less
Alcance a altura máxima de descarga 2.7 pies 810.0 mm Less
Profundidad de excavación 3.5 " 90.0 mm Less
Altura de descarga máxima 7.9 pies 2395.0 mm Less
Altura sobre la carga 9.9 pies 3035.0 mm Less
Pasador de articulación a altura máxima 10.6 pies 3230.0 mm Less
Ángulo de salida (grados) 33° 33° Less
Longitud total con horquillas 19.5 pies 5945.0 mm Less
Alcance a nivel del suelo 2.5 pies 750.0 mm Less
Alcance máximo 4.2 pies 1265.0 mm Less
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 1.8 " 45.0 mm Less
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.9 pies 1490.0 mm Less
Altura máxima de la horquilla 10.4 pies 3160.0 mm Less
Alcance de la horquilla a altura máxima 1.7 pies 505.0 mm Less
Radio de giro sobre el cucharón 14.6 pies 4445.0 mm Less
Radio de giro sobre el interior del neumático 7.3 pies 2240.0 mm Less
Ancho sobre el cucharón 6.2 pies 1880.0 mm Less
Indicador de presión de neumáticos 4.7 pies 1420.0 mm Less
Ancho de la máquina 6.0 pies 1840.0 mm Less
Ángulo de articulación (grados) 39° 39° Less
Ángulo de descarga a altura máxima (grados) 45° 45° Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 0,9 m3 a 1,2 m3 (1,2 yd3 a 1,6 yd3) 0,9 m3 a 1,2 m3 (1,2 yd3 a 1,6 yd3) Less
Capacidades del cucharón: acoplador ISO 0,75 a 1,2 m3 0,75 a 1,2 m3 Less
Capacidades del cucharón: acoplador tipo SSL 1,0 a 1,6 yd3 1,0 a 1,6 yd3 Less

Características


906K Equipos estándar

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO
  • Traba del diferencial del 100 % en ambos ejes, seleccionable sobre la marcha
  • Oscilación del bastidor de 18°, articulación de 78°
  • Transmisión, 20 km/h (12,4 mph) con ejes de servicio pesado
  • Función de avance lento de la transmisión
  • Mando hidrostático
  • Acoplador rápido de la herramienta
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Función de posición libre del brazo del cargador
  • Conector hidráulico rápido de conexión bajo presión
  • Cargador de barra en Z y levantamiento paralelo
  • Ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda

MOTOR
  • C3.3B DIT Cat que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim/Stage IIIA o Tier 2/Stage II
  • Filtro de aire de dos etapas con indicador visual
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Compartimientos de motor con cerradura
  • Filtro de combustible o separador de agua de desconexión rápida y fácil
  • Válvula de drenaje del aceite del motor (drenaje ecológico sin derrames)
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Modalidad Eco

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Tablero de fusibles montado en la cabina
  • Interruptor de desconexión general
  • Batería de servicio pesado, 12 V
  • Auxiliar de arranque en frío del motor
  • Alternador, 90 A
  • Conector de punto de servicio para diagnósticos electrónicos (Electronic Technician™)
  • Alarma de retroceso

GENERALIDADES
  • Imprimación de pintura de recubrimiento electrónico
  • Puntos de prueba de presión
  • Enganche y pasador de recuperación
  • Orificios de análisis programado de aceite S·O·S

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Posavasos
  • Visera
  • Techo/cabina con certificación ROPS y FOPS
  • Posamuñecas ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Tomacorrientes auxiliares
  • Gancho para ropa
  • Grupo de pantalla digital incorporada
  • Insonorización
  • Palanca universal de varias funciones con control de sentido de marcha
  • Dos espejos exteriores plegables
  • Indicadores de advertencia para los sistemas principales
  • Piso de la cabina fácil de limpiar
  • Caja de almacenamiento con cerradura
  • Espejo interior ajustable
  • Estación del operador sobre montajes de aislamiento
  • Horómetro de servicio digital
  • Medidores: temperatura del combustible hidráulico, temperatura del refrigerante, velocímetro
  • Advertencias: maestra, freno de estacionamiento, presión de aceite hidráulico, presión del aceite del motor, temperatura del refrigerante, sistema eléctrico, desviación del filtro hidráulico
  • Pedales del freno/acelerador suspendidos
  • Asiento con suspensión

906K Equipos opcionales

TRANSMISIÓN
  • Control de velocidad ajustable (control de movimiento ultralento)
  • Control de fuerza de tracción
  • Traba electrónica del acelerador
  • Configuración de respuesta hidrostática ajustable
  • Control de amortiguación
  • Regulador de velocidad, 35 km/h (21,7 mph) con dirección secundaria

CARGADOR
  • Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal con múltiple de desconexión rápida de alivio de presión
  • Válvulas de retención de carga
  • Posicionador de retorno a excavación de la herramienta
  • Modulación del implemento ajustable

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor de 120 V
  • Antefiltro para el filtro de aire del motor

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
  • Baliza magnética giratoria
  • Mazo de cables de la herramienta
  • Luces de trabajo, dos delanteras y dos traseras

GENERALIDADES
  • Color personalizado
  • Protectores de luces traseras
  • Opciones de neumáticos, incluidos neumáticos de servicio pesado

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración Cat (-50 °C/-58 °F)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • La cabina Comfort incluye: asiento de tela con suspensión, ventana trasera con calefacción, ventana izquierda deslizante, gancho para ropa, visera, espacio listo para la instalación de radio y caja de almacenamiento con cerradura
  • La cabina Deluxe incluye: las opciones de la cabina Comfort más asiento de tela calefaccionado con suspensión neumática, apoyo lumbar y ventana derecha deslizante
  • Juego listo para la instalación de radio, incluidos los altavoces (cabina cerrada)
  • Dos puertas (cabina cerrada)
  • Ventana trasera con calefacción (cabina cerrada)
  • Luz de cabina (cabina cerrada)
  • Cabina presurizada (cabina cerrada)
  • Calentador con puntos de ventilación en las ventanas, en los lados y en los pies (cabina cerrada)
  • Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero (cabina cerrada)
  • Persiana trasera

HERRAMIENTAS
  • Para obtener información sobre las herramientas y las opciones de alto caudal o estándar (consulte a su distribuidor Cat)