Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
S�, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El modelo Cat® 914G2 ofrece rendimiento resistente, alta productividad y fiabilidad comprobada. La espaciosa cabina con control de palanca universal le mantiene cómodo durante toda la jornada de trabajo, lo que le permite hacer más trabajo. El diseño del cargador ofrece resistencia y durabilidad con controles superiores. Expanda su negocio con el modelo 914G2.

Motor

Unidades:
Potencia neta 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 101.0 hp 75.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 102.0 hp 75.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249/EEC 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: ISO 9249/EEC 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less

Dimensiones del motor

Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg³ 4.4 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 17530.0 lb 7950.0 kg Less
Contrapeso optativo* 330.0 lb 150.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Fuerza de desprendimiento 14007.0 lb 62.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 11737.0 lb 5323.0 kg Less
Altura de descarga en levantamiento máximo 8.72 pie 2659.0 mm Less
Articulación 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Oscilación +/– 11.0 Grados 11.0 Grados Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento 1 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento 2 22.0 millas/h 35.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Descarga principal 3560.0 lb/pulg² 245.5 bar Less
Flujo 23.8 gal/min 90.0 L/min Less

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 6.1 gal 23.0 L Less
Tanque de combustible 39.6 gal 150.0 L Less
Sistema hidráulico 26.4 gal 100.0 L Less
Tanque hidráulico 18.5 gal 70.0 L Less

Estación del operador

Una comodidad superior mantiene al operador productivo durante toda la jornada.


Tren de fuerza

Diseñado para proporcionar potencia, durabilidad y rendimiento.


Cargador

Construido para ofrecer resistencia.


Herramientas

Realice más trabajos con una sola máquina y las herramientas Cat.


Facilidad de servicio

El acceso sencillo y los requisitos mínimos de mantenimiento disminuyen el tiempo de inactividad.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


914G2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Arranque eléctrico directo de 24 V
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 amperios
  • Dos baterías de 900 CCA libres de mantenimiento
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Advertencia de la bocina delantera (eléctrico)
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Sistema de iluminación: luces de freno, luz interior, señales de giro (delanteras y traseras), luces halógenas de trabajo (delanteras y traseras)
  • Tomas de corriente; internas y externas

CARGADOR
  • Varillaje del cargador con diseño de barra en Z sellada
  • Posicionador automático del cucharón/horquilla
  • Desconexión de levantamiento automática
  • Neutralizador de la desconexión de levantamiento/inclinación

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control hidráulico, implemento operado por piloto, palanca sencilla, 2 válvulas
  • Enfriador de aceite hidráulico inclinable
  • Conectores de diagnóstico hidráulico
  • Orificio S•O•S: aceite hidráulico
  • Enfriador estándar del aceite hidráulico
  • Dirección hidráulica

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Control del cucharón, palanca sencilla, piloto
  • Cabina ROPS (insonorizada y presurizada):
  • Columna de dirección ajustable
  • Encendedor de cigarrillos
  • Posavasos
  • Liberación de la puerta a nivel del suelo
  • Calentador/desempañador
  • Espejos retrovisores en el interior (2)
  • Espacio de almacenamiento con cerradura
  • Asiento de tela con suspensión ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Vidrios de seguridad polarizados
  • Dos puertas
  • Limpia/lavaparabrisas delanteros intermitentes (delanteros y traseros)
  • Descongelador de la ventana trasera con vidrio cablead
  • Indicadores:
  • Filtro de aire
  • Filtro de aire
  • Presión de carga del freno
  • Presión del aceite de motor
  • Voltaje del sistema eléctrico
  • Derivación del filtro de aceite hidrostático
  • Freno de estacionamiento
  • Dirección principal
  • Instrumentos:
  • Medidor de voltaje de la batería
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Indicador de nivel de combustible
  • Horómetro digital
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Medidor de temperatura alta del aceite hidráulico
  • Control de transmisión de la palanca sencilla

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire de sello radial
  • Anticongelante (protegido hasta –36 °C/–33 °F)
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Frenos de servicio: disco hermético interno sumergido en aceite completamente hidráulico
  • Frenos de estacionamiento: mecánicos en la línea de impulsión secundaria
  • Diferenciales convencionales (delanteros y traseros)
  • Eje motriz lubricado de por vida
  • Bomba eléctrica de combustible
  • Motor: Cat C4.4 con turbocompresor electrónico diesel, Stage IIIA de la Unión Europea y EE.UU. Cumple con las normas de emisiones EPA Tier 3
  • Recinto del motor trabable
  • Silenciador
  • Radiador con núcleo de la unidad reemplazable
  • Botella de expansión del radiador
  • Orificio S•O•SSM: aceite del motor
  • Ventilador de succión
  • Transmisión hidrostática

OTROS
  • Guardabarros (delanteros/traseros)
  • Enganche de la barra de tiro
  • Puntos de prueba de presión
  • Puntos de servicio con traba de protección contra vandalismo

914G2 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Paquete de accesorios eléctricos (convertidor de 12 V, salida del enchufe del accesorio, cableado)
  • Iluminación auxiliar delantera: 2 luces halógenas de trabajo adicionales montadas en la cabina
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Baliza magnética giratoria

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Válvula de drenaje ecológicas
  • Tercera y cuarta válvula hidráulica
  • Dirección secundaria

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (refrigerante R-134a)
  • Techo ROPS
  • Dos espejos externos
  • El paquete de preparación de la radio (12 V) incluye altavoces, antena, convertidor y montajes (no se incluye la radio)
  • Sistema de control de amortiguación
  • Asientos:
  • • Tela con calefacción con alarma del freno de estacionamiento
  • • Tela y suspensión neumática de la serie Comfort
  • Ventana de puerta deslizante
  • Velocímetro
  • Cortina parasol de la ventana trasera
  • Visera

TREN DE FUERZA
  • Anticongelante (protegido hasta –50 °C/–58 °F)
  • Transmisión del control de movimiento ultralento
  • Diferencial de patinaje limitado (eje delantero o trasero)
  • Antefiltro para el filtro de aire del motor, ciclón
  • Control de velocidad del motor (ESC)
  • Control de transmisión remota de avance/neutral/retroceso (FNR)
  • Auxiliar de arranque del calentador del bloque de motor de 120 V

OTROS
  • Protector inferior hidrostático
  • Contrapeso de 150 kg/330 lb
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Protección del parabrisas
  • Herramientas de corte del cucharón
  • Paquete de poco ruido
  • Paquete de poco ruido “Blue Angel”
  • Acoplador rápido
  • Neumáticos:
  • Bandas diagonales, 15,5 × 25 y 17,5 × 25
  • Radial, 17,5 × R25
  • Llantas de neumático de 1 y 3 partes
  • Caja de herramientas con cerradura
  • Caja de herramientas

Our Customers Say It Best - Pattie and Joe White

"When you say Cat, you know what you're getting. You're buying good equipment and they stand behind it."

Watch Video
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas