< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El modelo Cat® IT14G2 ofrece rendimiento resistente, alta productividad y fiabilidad comprobada. La espaciosa cabina con control de palanca universal lo mantiene cómodo durante toda la jornada, lo que le permite hacer más trabajo. El diseño del cargador ofrece resistencia y durabilidad con controles superiores. Expanda su negocio con el modelo IT14G2.

Motor

Unidades:
Potencia neta 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 101.0 hp 75.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (DIN) 102.0 hp 75.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249/EEC 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: ISO 9249 (DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: ISO 9249/EEC 97.0 hp 72.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.300 rpm: SAE J1349 95.0 hp 71.0 kW Less

Dimensiones del motor

Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg³ 4.4 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 18632.0 lb 8450.0 kg Less
Contrapeso optativo* 330.0 lb 150.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Fuerza de desprendimiento 17342.0 lb 77.0 kN Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 10566.0 lb 4792.0 kg Less
Altura de descarga en levantamiento máximo 9.58 pie 2921.0 mm Less
Articulación 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Oscilación +/– 11.0 Grados 11.0 Grados Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento 1 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento 2 20.0 millas/h 32.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Descarga principal 3560.0 lb/pulg² 245.5 bar Less
Flujo 23.8 gal/min 90.0 L/min Less

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 6.1 gal 23.0 L Less
Tanque de combustible 39.6 gal 150.0 L Less
Sistema hidráulico 26.4 gal 100.0 L Less
Tanque hidráulico 18.5 gal 70.0 L Less

Estación del operador

Una comodidad superior mantiene al operador productivo durante toda la jornada.


Tren de fuerza

Diseñado para proporcionar potencia, durabilidad y rendimiento.


Cargador

Construido para ofrecer resistencia.


Herramientas

Realice más trabajos con una sola máquina con las herramientas Cat Work Tools.


Facilidad de servicio

El acceso sencillo y los requisitos mínimos de mantenimiento disminuyen el tiempo de inactividad.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


IT14G2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Arranque eléctrico directo de 24 V
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 amperios
  • Dos baterías de 900 CCA libres de mantenimiento
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Advertencia de la bocina delantera (eléctrico)
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Sistema de iluminación: luces de freno, luz interior, señales de giro (delanteras y traseras), luces halógenas de trabajo (delanteras y traseras)
  • Tomas de corriente; internas y externas

CARGADOR
  • Varillaje de levantamiento paralelo de barra en 8 con pasadores sellados
  • Posicionador automático del cucharón/horquilla
  • Desconexión de levantamiento automática
  • Neutralizador de la desconexión de levantamiento/inclinación

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control hidráulico, implemento operado por piloto, palanca sencilla, 2 válvulas
  • Tercera función del sistema hidráulico
  • Enfriador de aceite hidráulico inclinable
  • Conectores de diagnóstico hidráulico
  • Orificio S•O•S: aceite hidráulico
  • Enfriador estándar del aceite hidráulico
  • Dirección hidráulica

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Control del cucharón, palanca sencilla, piloto
  • Cabina ROPS (insonorizada y presurizada):
  • Columna de dirección ajustable
  • Encendedor de cigarrillos
  • Posavasos
  • Liberación de la puerta a nivel del suelo
  • Calentador/desempañador
  • Espejos retrovisores en el interior (2)
  • Espacio de almacenamiento con cerradura
  • Asiento de tela con suspensión ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Vidrios de seguridad polarizados
  • Dos puertas
  • Limpia/lavaparabrisas delanteros intermitentes (delanteros y traseros)
  • Descongelador de la ventana trasera con vidrio cableado
  • Indicadores:
  • Filtro de aire
  • Filtro de aire
  • Presión de carga del freno
  • Presión del aceite de motor
  • Voltaje del sistema eléctrico
  • Derivación del filtro de aceite hidrostático
  • Freno de estacionamiento
  • Dirección principal
  • Instrumentos:
  • Medidor de voltaje de la batería
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Indicador de nivel de combustible
  • Horómetro digital
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Medidor de temperatura alta del aceite hidráulico
  • Control de transmisión de la palanca sencilla

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire de sello radial
  • Anticongelante (protegido hasta –36 °C / –33 °F)
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Frenos de servicio: disco hermético interno sumergido en aceite completamente hidráulico
  • Frenos de estacionamiento: mecánicos en la línea de impulsión secundaria
  • Diferenciales convencionales (delanteros y traseros)
  • Eje motriz lubricado de por vida
  • Bomba eléctrica de combustible
  • Motor: Cat C4.4 con turbocompresor electrónico diesel, Stage IIIA de la UE y EE.UU. Cumple con las normas de emisiones EPA Tier 3
  • Recinto del motor trabable
  • Silenciador
  • Radiador con núcleo de la unidad reemplazable
  • Botella de expansión del radiador
  • Orificio S•O•SSM: aceite del motor
  • Ventilador de succión
  • Transmisión hidrostática

OTRO
  • Contrapeso (con acoplador rápido)
  • Guardabarros (delanteros/traseros)
  • Enganche de la barra de tiro
  • Puntos de prueba de presión
  • Puntos de servicio con traba de protección contra vandalismo

IT14G2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Paquete de accesorios eléctricos (convertidor de 12 V, salida del enchufe del accesorio, cableado)
  • Iluminación auxiliar delantera: 2 luces halógenas de trabajo adicionales montadas en la cabina
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Baliza magnética giratoria

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Válvula de drenaje ecológica
  • Cuarta válvula hidráulica
  • Desconexiones rápidas hidráulicas
  • Dirección secundaria

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (refrigerante R-134a)
  • Techo ROPS
  • Dos espejos externos
  • El paquete de preparación de la radio (12 V) incluye altavoces, antena, convertidor y montajes (no se incluye la radio)
  • Sistema de control de amortiguación
  • Asientos:
  • Tela con calefacción con alarma del freno de estacionamiento
  • Tela y suspensión neumática de la Serie Comfort
  • Ventana de puerta deslizante
  • Velocímetro
  • Cortina parasol de la ventana trasera
  • Visera

TREN DE FUERZA
  • Anticongelante (protegido hasta –50 °C / –58 °F)
  • Transmisión del control de movimiento ultralento
  • Diferencial de patinaje limitado (eje delantero o trasero)
  • Antefiltro para el filtro de aire del motor, ciclón
  • Control de velocidad del motor (Engine Speed Control, ESC)
  • Control de transmisión remota de avance/neutral/retroceso (Forward/Neutral/Reverse, FNR)
  • Auxiliar de arranque del calentador del bloque de motor de 120 V

OTRO
  • Protector inferior hidrostático
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Herramientas de corte del cucharón
  • Paquete de poco ruido
  • Paquete de poco ruido “Blue Angel”
  • Neumáticos:
  • • Bandas diagonales, 15,5 × 25 y 17,5 × 25
  • • Radial, 17,5 × R25
  • Llantas de neumático de 1 y 3 partes
  • Caja de herramientas con cerradura
  • Caja de herramientas





Our Customers Say It Best - Pattie and Joe White

"When you say Cat, you know what you're getting. You're buying good equipment and they stand behind it."

Watch Video
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas