< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El cargador de ruedas compacto 907H2 de Cat proporciona rendimiento y versatilidad. La espaciosa cabina con control de palanca universal le permite hacer más trabajo. El diseño del cargador proporciona resistencia y durabilidad con levantamiento paralelo. El acoplador rápido de herramientas permite el uso de herramientas hidromecánicas de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos Cat en el cargador de ruedas compacto Cat para una mayor versatilidad de la máquina. Amplíe el alcance de su negocio con los cargadores de ruedas compactos Cat de la serie H2.

Motor

Unidades:
Potencia neta 69.0 hp 52.0 kW Less
Modelo Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Cat® C3.3B DIT (meets U.S. EPA Tier 4 Interim emission standards) Less
Calibre 3.7 pulg 94.0 mm Less
Cilindrada 203.0 pulg³ 3.3 L Less
Potencia bruta a 2.500 rpm: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 73.0 hp 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249 69.0 hp 52.0 kW Less
Potencia neta máxima: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta a 2.500 rpm: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2,500 rpm: SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 12809.0 lb 5810.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal del cucharón 1.3 yd³ 1.0 m³ Less
Tamaño del neumático 405/70 R18 405/70 R18 Less
Fuerza de desprendimiento 9442.0 lb 42.0 kN Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80 % de FTSTL) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, cucharón 3494.0 lb 1585.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60 % de FTSTL) 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Capacidad hidráulica de levantamiento 7194.0 lb 3263.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm (20") del centro de carga) (transporte a 100 mm [4"] por encima del suelo) 6140.0 lb 2785.0 kg Less
Carga límite de equilibrio recto, cucharón 9524.0 lb 4320.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón 6989.0 lb 3170.0 kg Less
Volteo hacia atrás, posición de transporte 52.0 Grados 52.0 Grados Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (EN 474-3:2006, suelo firme y nivelado, estabilidad de 1,25 y 500 mm [20"] del centro de carga) 4674.0 lb 2120.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (SAE J1197, punto medio del centro de carga, dientes de 1.120 mm [44"]) (50 % de FTSTL) 2721.0 lb 1234.0 kg Less
Carga nominal de operación a giro pleno, horquillas (SAE J1197, punto medio del centro de carga, dientes de 1.220 mm [48"]) (50 % de FTSTL) 2608.0 lb 1183.0 kg Less
Carga nominal de operación hacia atrás, horquillas (SAE J1197, punto medio del centro de carga, dientes de 1.120 mm [44"]) (50 % de FTSTL) 3543.0 lb 1607.0 kg Less
Carga nominal de operación hacia atrás, horquillas (SAE J1197, punto medio del centro de carga, dientes de 1.220 mm [48"]) (50 % de FTSTL) 3470.0 lb 1574.0 kg Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento 1 4.3 millas/h 7.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento 2 12.4 millas/h 20.0 km/h Less
Velocidad alta 21.7 millas/h 35.0 km/h Less

Dimensiones

Ángulo de articulación (grados) 39.0 Grados 39.0 Grados Less
Altura de la cabina 8.48 pie 2585.0 mm Less
Ángulo de salida (grados) 34.0 Grados 34.0 Grados Less
Profundidad de excavación 3.5 pulg 90.0 mm Less
Ángulo de descarga a altura máxima (grados) 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Profundidad de la horquilla por encima del suelo 1.8 pulg 45.0 mm Less
Altura de la horquilla a alcance máximo 4.89 pie 1490.0 mm Less
Alcance de la horquilla a altura máxima 1.66 pie 505.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 11.8 pulg 300.0 mm Less
Pasador de articulación a altura máxima 10.6 pie 3230.0 mm Less
Altura sobre la carga 9.96 pie 3035.0 mm Less
Ancho de la máquina 6.0 pie 1840.0 mm Less
Altura de descarga máxima 7.86 pie 2395.0 mm Less
Altura máxima de la horquilla 10.37 pie 3160.0 mm Less
Alcance máximo 4.15 pie 1265.0 mm Less
Longitud total con cucharón 18.32 pie 5585.0 mm Less
Longitud total con horquillas 19.5 pie 5945.0 mm Less
Alcance a nivel del suelo 2.46 pie 750.0 mm Less
Alcance a altura máxima de descarga 2.66 pie 810.0 mm Less
Indicador de presión de neumáticos 4.66 pie 1420.0 mm Less
Radio de giro sobre el interior del neumático 7.35 pie 2240.0 mm Less
Radio de giro sobre el cucharón 14.81 pie 4515.0 mm Less
Distancia entre ejes 7.12 pie 2170.0 mm Less
Ancho sobre el cucharón 6.68 pie 2035.0 mm Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449 1992 Level II Less

Sistema hidráulico

Hydraulic Cycle Time - Lift 5 Seconds 5 Seconds Less
Tercer caudal auxiliar: alto caudal 33.0 gal/min 125.0 L/min Less
Hydraulic Cycle Time - Dump 2 Seconds 2 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time - Lower, Float 4 Seconds 4 Seconds Less
Descarga principal 3400.0 lb/pulg² 235.0 bar Less
Hydraulic Cycle Time - Rackback 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less
Tercer flujo auxiliar: flujo estándar 22.0 gal/min 83.0 L/min Less

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 6.3 gal 24.0 L Less
Tanque de combustible 20.6 gal 78.0 L Less
Sistema hidráulico 25.0 gal 95.0 L Less
Aceite de motor 2.6 gal 10.0 L Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) 0.75-1.2 m3 (0.98-1.6 yd3) Less

Densidades máximas de los materiales: uso general

Ancho del cucharón 80.0 pulg 2035.0 mm Less
Altura de descarga 94.0 pulg 2395.0 mm Less
Densidad máxima de material 2670.0 lb/yd³ 1584.0 kg/m³ Less
Capacidad nominal 1.3 yd³ 1.0 m³ Less

Densidades máximas de los materiales: uso múltiple

Ancho del cucharón 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Altura de descarga 97.0 pulg 2470.0 mm Less
Densidad máxima de material 3622.0 lb/yd³ 2149.0 kg/m³ Less
Capacidad nominal 0.98 yd³ 0.75 m³ Less

Densidades máximas de los materiales: material liviano

Ancho del cucharón 82.0 pulg 2080.0 mm Less
Altura de descarga 90.0 pulg 2285.0 mm Less
Densidad máxima de material 2053.0 lb/yd³ 1218.0 kg/m³ Less
Capacidad nominal 1.6 yd³ 1.2 m³ Less

Operator Environment Features - Deluxe Cab

Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less
Columna de dirección ajustable Estándar Estándar Less
Aire acondicionado Estándar Estándar Less
Luz de cabina Estándar Estándar Less
Cat Radio/CD/MP3/WMA Player Optativo Optativo Less
Cloth Electric Air Suspension Seat, Arm/Head Rest, Lumbar Support, Heated Back Seat Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
External Mirrors (2) - Knock Back Estándar Estándar Less
Ventana trasera con calefacción Estándar Estándar Less
Calentador Estándar Estándar Less
Left Window - Sliding Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Radio-ready Kit (Wiring, Speaker, Antenna and Grilles) Estándar Estándar Less
Persiana trasera Optativo Optativo Less
Right Window - Sliding Estándar Estándar Less
Visera Estándar Estándar Less
Dos puertas de acceso Estándar Estándar Less

Operator Environment Features - Comfort Cab

Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less
Columna de dirección ajustable Estándar Estándar Less
Luz de cabina Estándar Estándar Less
Cat Radio/CD/MP3/WMA Player Optativo Optativo Less
Cloth Suspension Seat, Armrest Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
External Mirrors (2) - Knock Back Estándar Estándar Less
Ventana trasera con calefacción Estándar Estándar Less
Calentador Estándar Estándar Less
Left Window - Sliding Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Radio-ready Kit (Wiring, Speaker, Antenna and Grilles) Estándar Estándar Less
Persiana trasera Optativo Optativo Less
Visera Estándar Estándar Less
Dos puertas de acceso Estándar Estándar Less

Operator Environment Features - Canopy

Espejo interior ajustable Estándar Estándar Less
Gancho para ropa Estándar Estándar Less
External Mirrors (2) - Knock Back Estándar Estándar Less
Columna de dirección fija Estándar Estándar Less
Caja de almacenamiento con cerradura Estándar Estándar Less
Visera Estándar Estándar Less
Asiento de vinilo con suspensión Estándar Estándar Less

Estación del operador

Una comodidad superior mantiene al operador productivo durante toda la jornada.


Tren de fuerza

El tren de fuerza Hystat™ de Cat proporciona un rendimiento agresivo.


Varillaje del cargador

Fuerzas de excavación óptimas con levantamiento paralelo


Herramientas

Realice más trabajos con una sola máquina con las herramientas Cat Work Tools.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

El acceso sencillo y los requisitos mínimos de mantenimiento disminuyen el tiempo de inactividad. Un respaldo sin igual hace la diferencia.


907H2 Equipos estándar

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO
  • Transmisión, 20 km/h (12,4 mph); ejes estándar con frenos de disco secos accionados hidráulicamente
  • Función de avance lento de la transmisión
  • Mando hidrostático
  • Traba del diferencial del 100 % en ambos ejes, seleccionable sobre la marcha
  • Ejes de servicio pesado montados sobre bastidor con reducción planetaria exterior
  • Eje motriz y juntas universales libres de mantenimiento, sellados de por vida

CARGADOR
  • • Acoplador hidráulico rápido tipo minicargador
  • • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • • Función de posición libre del brazo del cargador
  • • Conector hidráulico rápido de conexión bajo presión
  • • Cargador de barra en Z y levantamiento paralelo

MOTOR
  • • El Motor C3.3B DIT cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos.
  • • Filtro de aire de dos etapas con indicador visual
  • • Refrigerante de larga duración Cat que protege a -36 °C (-33 °F)
  • • Compartimientos de motor con cerradura
  • • Filtro de combustible o separador de agua de desconexión rápida y fácil
  • • Válvula de drenaje del aceite del motor (drenaje ecológico sin derrames)
  • • Respiradero de circuito cerrado
  • • Ventilador de succión impulsado hidráulicamente
  • • Bujías de arranque en frío
  • • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • • Compartimientos de almacenamiento trabable en puerta lateral
  • • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • • Tapa del tubo de llenado de combustible con cerradura
  • • Botella de expansión del radiador

SISTEMA ELÉCTRICO
  • • Tablero de fusibles montado en la cabina
  • • Interruptor general maestro
  • • Batería de servicio pesado, resistente a la vibración, libre de mantenimiento, 12V
  • • Auxiliar de arranque en frío del motor
  • • Alternador, 90 A
  • • Conector de punto de servicio para diagnósticos electrónicos (ET)
  • • Luces de desplazamiento por carretera
  • • Alarma de retroceso
  • • Luz de retroceso
  • • Luces traseras de alta intensidad
  • • Indicador direccional de autocancelación

GENERALIDADES
  • Imprimación de pintura aplicada electrostáticamente
  • Puntos de prueba de presión hidráulica
  • Enganche y pasador de recuperación
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Tapa del tubo de llenado de combustible con cerradura
  • Freno de estacionamiento y secundario
  • Enganche y pasador de recuperación
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Puntos de amarre y de levantamiento de la máquina

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Palanca universal de varias funciones con control de sentido de marcha FNR (Forward/Neutral/Reverse, avance/neutral/retroceso)
  • Control proporcional auxiliar
  • Dos espejos exteriores: plegables
  • Indicadores de advertencia para los sistemas principales
  • Piso de la cabina fácil de limpiar
  • Posavasos
  • Visera
  • Con certificación ROPS y FOPS
  • Posamuñecas ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Luz de cabina
  • Espejo interior
  • Tomacorrientes auxiliares
  • Gancho para ropa
  • Grupo de pantalla LCD digital incorporada
  • Insonorización
  • Alfombrilla de servicio pesado
  • Bandeja de almacenamiento
  • Caja de almacenamiento trabable
  • Indicador direccional de autocancelación
  • Tomacorrientes auxiliares interiores y exteriores
  • Pedales del freno/acelerador suspendidos

907H2 Equipos opcionales

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO
  • Actualización del control de la transmisión (incluye control de movimiento ultralento, control de fuerza de tracción y acelerador de mano)
  • Control de amortiguación
  • Regulador de velocidad, 35 km/h (21,7 mph) con dirección secundaria y eje delantero con frenos de disco sumergidos en baño de aceite y reforzados hidráulicamente

CARGADOR
  • Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal con múltiple de desconexión rápida de alivio de presión
  • Posicionador de retorno a excavación de la herramienta

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor de 120 V
  • Refrigerante de larga duración Cat que protege a -50 °C (-58 °F)
  • Antefiltro para el filtro de aire del motor

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Baliza giratoria
  • Mazo de cables de la herramienta
  • Luces de trabajo, dos delanteras y dos traseras

GENERALIDADES
  • Color de pintura personalizado
  • Juego de protectores de luces traseras
  • Opciones de neumáticos, incluidos neumáticos de servicio pesado

HERRAMIENTAS
  • Para obtener información sobre las herramientas y las opciones de alto caudal o estándar, consulte a su distribuidor Cat

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • Cortina parasol trasera
  • El techo incluye: - Columna de dirección fija - Asiento de vinilo con suspensión ajustable
  • La cabina Comfort (presurizada) incluye: - Dos puertas (la puerta izquierda incluye ventana deslizante) - Asiento de tela con suspensión ajustable - Columna de dirección inclinable - Calentador con puntos de ventilación en las ventanas, a los lados y en los pies - Ventana trasera con calefacción - Limpia/lavaparabrisas delantero y trasero - Juego listo para conexión de radio, incluidos los altavoces
  • a cabina Deluxe (presurizada) incluye todas las ventajas para el operador de la cabina Comfort más: - Aire acondicionado - Asiento de tela calefaccionado con suspensión neumática - Ventana derecha deslizante