< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los cargadores de ruedas grandes Cat® están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de muchos ciclos de vida útil. Gracias al rendimiento optimizado y a la facilidad de servicio simplificada, nuestras máquinas permiten mover más material con eficiencia y seguridad, a un menor costo por tonelada. Presentado en 1990, el 994 se ha convertido en la primera opción de los clientes en su clase de tamaño. Con el objetivo de contribuir al éxito de nuestros clientes, hemos seguido incorporando la herencia de confiabilidad, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y sostenibilidad en cada nueva serie.

Motor

Unidades:
Potencia neta 1463.0 hp 1092.0 kW Less
Modelo de motor 3516B HD EUI de Cat® 3516B HD EUI de Cat® Less
Potencia neta: ISO 9249 1463.0 hp 1092.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1447.0 hp 1079.0 kW Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 8.5 " 215.0 mm Less
Cilindrada 4875.0 pulg3 78.0 Baja Less
Par máximo a 1.100 rpm 6289.0 lb-pie 8499.0 N·m Less
Reserva de par 32.0 % 32.0 % Less
Velocidad nominal 1.600 rpm 1.600 rpm Less
Potencia bruta: SAEJ1995 1577.0 hp 1176.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 1463.0 hp 1092.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 430858.0 lb 195434.0 kg Less
Carga útil nominal: estándar 38.0 EE.UU. 35.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: levantamiento superalto 35.0 EE.UU. 32.0 toneladas métricas Less
Gama de capacidades del cucharón 14-36 m3 (18,5-47 yd3) 14-36 m3 (18,5-47 yd3) Less
Combinación con camión Cat: estándar 785, 789 785, 789 Less
Combinación con camión Cat: levantamiento alto 789, 793 789, 793 Less
Combinación con camión Cat: levantamiento superalto 789, 793 789, 793 Less
Combinación con camión Cat: levantamiento alto extendido 789, 793 789, 793 Less
Carga útil nominal: levantamiento alto extendido 35.0 EE.UU. 32.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: levantamiento alto 35.0 EE.UU. 32.0 toneladas métricas Less
Carga útil nominal: levantamiento alto 38.0 EE.UU. 35.0 toneladas métricas Less
Ángulo de articulación 40.0 Grados 40.0 Grados Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
Avance 1 4.8 mph 7.7 km/h Less
Avance 2 8.2 mph 13.2 km/h Less
Avance 3 14.5 mph 23.4 km/h Less
Retroceso 1 5.1 mph 8.2 km/h Less
Retroceso 2 9.1 mph 14.6 km/h Less
Retroceso 3 15.9 mph 25.6 km/h Less
Mando directo - Avance 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Mando directo - Avance 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Mando directo - Avance 3 14.9 mph 24.0 km/h Less
Mando directo - Retroceso 1 5.3 mph 8.5 km/h Less
Mando directo - Retroceso 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Mando directo - Retroceso 3 16.0 mph 25.6 km/h Less

Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación

Cilindro de levantamiento: calibre* 13.0 " 318.0 mm Less
Cilindro de levantamiento: carrera* 67.1 " 1705.0 mm Less
Cilindro de inclinación: calibre* 10.5 " 267.0 mm Less
Cilindro de inclinación: carrera* 44.9 " 1140.0 mm Less
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Control de flujo positivo Control de flujo positivo Less
Sistema de levantamiento/inclinación: bomba Cuatro pistones, desplazamiento variable Cuatro pistones, desplazamiento variable Less
Flujo máximo a 1.710 rpm (3x) 386.0 gal EE.UU./min 1460.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 4750.0 lb/pulg² 32800.0 kPa Less
Cilindros: levantamiento/inclinación Doble acción Doble acción Less
Número de bombas de levantamiento/inclinación 4 4 Less
Número de cilindros de levantamiento 2 2 Less
Número de cilindros de inclinación 2 2 Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: descarga 3.3 Segundos 3.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: bajada 4.4 Segundos 4.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: inclinación hacia atrás 5.5 Segundos 5.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: elevación 12.2 Segundos 12.2 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 1013.0 EE.UU. 3833.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 129.0 EE.UU. 490.0 Baja Less
Cárter 72.0 EE.UU. 271.0 Baja Less
Transmisión 103.0 EE.UU. 391.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 164.0 EE.UU. 620.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 164.0 EE.UU. 620.0 Baja Less
Mandos finales/diferencial (cada uno) 164.0 EE.UU. 620.0 Baja Less
Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación 103.0 EE.UU. 390.0 Baja Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 165.0 EE.UU. 623.0 Baja Less
Sistema hidráulico: enfriamiento de los frenos (tanque) 9.0 EE.UU. 36.0 Baja Less
Sistema hidráulico: dirección/freno (tanque) 55.0 EE.UU. 208.0 Baja Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 14-36 m3 (18,5-47 yd3) 14-36 m3 (18,5-47 yd3) Less

Ejes

Subida y bajada máxima de una rueda 26.65 " 677.0 mm Less
Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación ±10° ±10° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Cabina

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a ecológico El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a ecológico Less
Cabina: ROPS/FOPS SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 Less
Rendimiento acústico Normas Normas Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Cerrado Cerrado Less
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Flujo máximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (2x) 234.0 gal EE.UU./min 884.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio: dirección 4500.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less
Número de bombas de dirección 2 2 Less

Estructuras

La mejor construcción para las condiciones más exigentes.


Tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y el control mejorados.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite mover y hacer más.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Soluciones tecnológicas

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Cat MineStar™ System

Trabaje de manera más productiva.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Los distribuidores Cat saben cómo mantener las máquinas para minería en producción.


Sostenibilidad

Responsables con el medioambiente.


Eficiencia acorde al sistema

Un sistema de carga y acarreo eficiente comienza con una compatibilidad perfecta.


Herramientas de corte del cucharón

Proteja la inversión.


994H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 A doble
  • Baterías secas
  • Convertidor de 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (halógeno, luces de trabajo, iluminación de las plataformas de acceso y servicio)
  • Luces de trabajo HID
  • Sistema de arranque y carga de 24 V
  • Enchufe de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Traba del motor de arranque en el parachoques
  • Traba de la transmisión en el parachoques

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Pantalla del software Advisor: permite mostrar información de operación en tiempo real, realizar calibraciones y personalizar los ajustes del operador.
  • Aire acondicionado
  • Cat Detect Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina insonorizada y presurizada, estructura de protección en caso de vuelcos externa independiente (ROPS/FOPS), lista para instalación de radio de entretenimiento, incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 5 A) y tomacorriente
  • Encendedor de cigarrillos con cenicero
  • Gancho para ropa
  • Controles, función de levantamiento e inclinación
  • Calentador, desempañador
  • Bocina, aire
  • Instrumentos, medidores: - Temperatura del refrigerante - Horómetro del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de fuerza
  • Luz, cabina, techo
  • Lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Sistema de control de la fuerza de tracción
  • Cortina parasol
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión neumática y ajustable de seis posiciones
  • Asiento del instructor, con cinturón de seguridad de cadera, 76 mm (3") de ancho
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC™
  • Vidrios polarizados
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™) con pantalla de Advisor: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables, cronómetro de ciclos, sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas delantero y trasero intermitentes

TREN DE FUERZA
  • Frenos enfriados por aceite de discos múltiples de servicio y secundarios
  • Filtros de drenaje de la caja
  • Protector del cárter
  • Freno de estacionamiento de la línea de mando
  • Motor 3516B HD EUI (SCAC) diesel, con turbocompresor o con posenfriador
  • Prelubricación del motor
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Corte del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro, admisión de aire del motor (sobre el capó)
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator): – Enfriadores de aceite del tren de fuerza (2) aire a aceite, (2) agua a aceite
  • Dirección secundaria
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Traba del acelerador electrónica
  • Convertidor de par de embrague de rodete (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC) con LUC, sistema de control de la fuerza de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, control electrónico 3F/3R

OTROS
  • Tanque de aire, conformidad con ECC (EN286)
  • Secador de tubería de aire
  • Desconexión automática o posicionador automático de levantamiento del cucharón
  • Sistema de lubricación automático
  • El precio base de la máquina incluye una asignación de llanta
  • Ventilador soplador
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos para el motor, el radiador, el tanque hidráulico, el tanque de dirección y los frenos, y para el tanque de enfriamiento de los frenos
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Sistema de combustible de llenado rápido (Shaw-Aero)
  • Pasarela delantera
  • Tanque de combustible, 3.833 L (1.013 gal EE.UU.)
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT™ Cat
  • Sistema hidráulico de filtrado o cribado de la dirección y de los frenos
  • Silenciadores (4)
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)
  • Acceso trasero a la cabina y a la plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Sistema de dirección suplementaria
  • Zócalos
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Centro de servicio Wiggins

994H Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Anticongelante de -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de renovación de aceite del motor
  • Antefiltro de turbina
  • Ventilador del radiador Rockford

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces estroboscópicas de advertencia LED
  • Convertidor de potencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Antefiltro de la cabina
  • Radio con AM/FM/CD/MP3
  • Radio Satellite Sirius con Bluetooth

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Listo para Cat Terrain

LLANTAS DE REPUESTO
  • Llanta de repuesto de 914 mm (36")
  • Llanta de repuesto de 1.118 mm (44")
  • Llanta de repuesto de 1.194 mm (47")

ACCESORIOS VARIOS
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera delantero y trasero