< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Configuración del Manipulador de Bloques Cat® 988H está diseñada para soportar el exigente y duro entorno de las aplicaciones de manipulación de bloques. El paquete de manipulación de bloques incluye un varillaje construido especialmente, cilindros de levantamiento e inclinación más grandes, contrapeso adicional y un tren de fuerza de alta tracción. En las siguientes páginas, encontrará más información sobre las características de productividad sostenible, eficiencia del combustible, mantenimiento, fiabilidad y versatilidad del Manipulador de Bloques 988H.

Motor

Unidades:
Potencia neta 501.0 hp 373.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia bruta 555.0 hp 414.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less
Potencia al volante 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 532.0 hp 397.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 126272.0 lb 57276.0 kg Less
Tipo de accesorio Acoplador rápido y horquillas Cat Acoplador rápido y horquillas Cat Less
Altura del pasador de bisagra, descargado 16.11 pies 4909.0 mm Less
Longitud total 39.87 pies 12152.0 mm Less
Carga límite de equilibrio: articulado en 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recto 84038.0 lb 38119.0 kg Less
Radio de giro en acarreo SAE 30.93 pies 9426.0 mm Less

Transmisión

Mando del convertidor - Avance 1 3.75 mph 6.04 km/h Less
Mando del convertidor - Avance 2 6.71 mph 10.8 km/h Less
Mando del convertidor - Avance 3 11.95 mph 19.23 km/h Less
Mando del convertidor - Avance 4 21.1 mph 33.96 km/h Less
Mando del convertidor - Retroceso 1 4.29 mph 6.9 km/h Less
Mando del convertidor - Retroceso 2 7.67 mph 12.3 km/h Less
Mando del convertidor - Retroceso 3 13.66 mph 21.98 km/h Less
Mando directo - Avance 2 6.72 mph 10.81 km/h Less
Mando directo - Avance 3 11.96 mph 19.24 km/h Less
Mando directo - Avance 4 21.11 mph 33.97 km/h Less
Mando directo - Retroceso 1 4.29 mph 6.9 km/h Less
Mando directo - Retroceso 2 7.68 mph 12.4 km/h Less
Mando directo - Retroceso 3 13.67 mph 22.0 km/h Less
Mando directo - Avance 1 3.7 mph 6.0 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 188.0 EE.UU. 712.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 27.2 EE.UU. 103.0 Baja Less
Cárter 15.9 EE.UU. 60.0 Baja Less
Transmisión 18.5 EE.UU. 70.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.0 EE.UU. 186.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 49.0 EE.UU. 186.0 Baja Less
Sistema hidráulico (llenado de fábrica) 124.2 EE.UU. 470.0 Baja Less
Sistema hidráulico (solo el tanque) 70.5 EE.UU. 267.0 Baja Less

Ejes

Subida y bajada máxima de una rueda 22.4 " 568.0 mm Less
Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Oscilante ±13° Oscilante ±13° Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE ISO 3450:1996 Cumple con las normas SAE ISO 3450:1996 Less

Dirección

Dirección Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Ángulo de dirección total 74.0 Grados 74.0 Grados Less

Cabina

Cabina: ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Rendimiento acústico Cumple las normas ANSI, SAE e ISO Cumple las normas ANSI, SAE e ISO Less

Sistema hidráulico del cargador

Ajuste de válvula de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Cilindros, de doble acción: levantamiento, perforación y carrera 235 × 911 mm (9,3 × 35,9") 235 × 911 mm (9,3 × 35,9") Less
Configuración de la válvula de alivio (velocidad baja en vacío) 348.1 lb/pulg² 2400.0 kPa Less
Cilindros, de doble acción: inclinación, perforación y carrera 235 × 1556 mm (9,3 × 61,3") 235 × 1556 mm (9,3 × 61,3") Less
Rendimiento del sistema hidráulico principal del sistema hidráulico del cargador a 2.010 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) 130.0 gal EE.UU./min 492.0 L/min Less
Sistema piloto, rendimiento de la bomba de engranajes a 2.010 rpm y 2.500 kPa (363 lb/pulg²) 20.1 gal EE.UU./min 76.0 L/min Less

Productividad

Mejore sus resultados finales


Eficiencia del combustible

Reducción de costos al mínimo


Confiabilidad

Maximización del tiempo de disponibilidad y larga duración, eso es lo que se espera del resultado final


Seguridad

Diseñado para otorgar protección


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Versatilidad

Opciones de herramienta para aprovechar al máximo el manipulador de bloques