Configuración de Playas de Aserraderos 988H

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Para el severo entorno de los aserraderos, necesita un cargador de ruedas diseñado para el trabajo. Desde 1963, los cargadores de ruedas grandes Cat® han ayudado a más clientes que cualquier modelo de cargador de ruedas de otro fabricante en esta clase de tamaño. En las siguientes páginas, encontrará más información sobre las características de productividad sostenible, eficiencia del combustible, mantenimiento, fiabilidad y versatilidad de los cargadores de troncos Cat.

Motor

Unidades:
Potencia neta 532.0 hp 393.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia bruta 555.0 hp 414.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less
Potencia neta: EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipo de accesorio Horquillas madereras Cat Horquillas madereras Cat Less
Altura del pasador de bisagra, descargado 16.11 pies 4909.0 mm Less
Longitud total 40.9 pies 12465.0 mm Less
Carga límite de equilibrio estático - Articulado 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Carga límite de equilibrio: recto 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Radio de giro en acarreo SAE 30.36 pies 9253.0 mm Less

Transmisión

Mando del convertidor: avance 4 22.3 mph 36.0 km/h Less
Mando directo: avance 4 24.0 mph 38.6 km/h Less
Mando del convertidor: avance 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Mando del convertidor: avance 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Mando del convertidor: avance 3 12.9 mph 20.8 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 3 14.7 mph 23.7 km/h Less
Mando directo: avance 1 Traba desactivada Traba desactivada Less
Mando directo: avance 2 7.7 mph 12.3 km/h Less
Mando directo: avance 3 13.6 mph 21.9 km/h Less
Mando directo: retroceso 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Mando directo: retroceso 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Mando directo: retroceso 3 15.6 mph 25.1 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 188.0 EE.UU. 712.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 27.2 EE.UU. 103.0 Baja Less
Cárter 15.9 EE.UU. 60.0 Baja Less
Transmisión 18.5 EE.UU. 70.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.0 EE.UU. 186.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 49.0 EE.UU. 186.0 Baja Less
Sistema hidráulico (llenado de fábrica) 124.2 EE.UU. 470.0 Baja Less
Sistema hidráulico (solo el tanque) 70.5 EE.UU. 267.0 Baja Less

Ejes

Subida y bajada máxima de una rueda 22.4 " 568.0 mm Less
Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Oscilante ±13° Oscilante ±13° Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE/ISO 3450:1996 Cumple con las normas SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabina

Cabina: ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Rendimiento firme Cumple las normas ANSI, SAE e ISO Cumple las normas ANSI, SAE e ISO Less

Dirección

Dirección Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less
Ángulo de dirección total 74.0 Grados 74.0 Grados Less

Productividad

Mejore sus resultados finales


Eficiencia del combustible

Reducción de costos al mínimo


Confiabilidad

maximización del tiempo de funcionamiento; es lo que se espera del cargador de ruedas Cat


Seguridad

Diseñado para otorgar protección


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Comodidad del operador

Entorno de trabajo óptimo en su clase


Versatilidad

Opciones de herramientas para satisfacer sus necesidades


Respaldo al cliente

Confíe en los distribuidores Cat para las soluciones comerciales