990H Millyard Arrangement

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Para el severo entorno de los aserraderos, necesita un cargador de ruedas diseñado para el trabajo. Desde 1963, los Cargadores de Ruedas Grandes Cat® han ayudado a más clientes que cualquier modelo de cargador de ruedas de otro fabricante en esta clase de tamaño. En las siguientes páginas, encontrará más información sobre las características de productividad sostenible, eficiencia del combustible, mantenimiento, fiabilidad y versatilidad de los cargadores de troncos Cat.

Engine

Unidades:
Net Power 627.0 hp 468.0 kW Less
Engine Model Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Gross Power 687.0 hp 512.0 kW Less
Net Power – ISO 9249 627.0 hp 468.0 kW Less
Gross Power – ISO 3046-2 627.0 hp 468.0 kW Less
Bore 5.4 in 137.0 mm Less
Stroke 6.0 in 152.0 mm Less
Displacement 1666.0 in3 27.1 L Less
Flywheel Power 627.0 hp 468.0 kW Less
Net Power – EEC 80/1269 627.0 hp 468.0 kW Less

Operating Specifications

Operating Weight 198334.0 lb 89963.0 kg Less
Attachment Type Cat Millyard Forks Cat Millyard Forks Less
Hinge Pin Height, Unloaded 19.25 ft 5866.0 mm Less
Overall Length 44.81 ft 13659.0 mm Less
Tipping Load – Articulated 37° 77799.0 lb 35289.0 kg Less
Tipping Load – Straight 88315.0 lb 40059.0 kg Less
Turning Radius at SAE Carry 33.12 ft 10096.0 mm Less

Transmission

Converter Drive – Forward 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Converter Drive – Forward 2 7.5 mph 12.1 km/h Less
Converter Drive – Forward 3 12.9 mph 20.8 km/h Less
Converter Drive – Reverse 1 4.8 mph 7.7 km/h Less
Converter Drive – Reverse 2 8.3 mph 13.4 km/h Less
Converter Drive – Reverse 3 14.2 mph 22.8 km/h Less
Direct Drive – Forward 1 Lock-up disabled Lock-up disabled Less
Direct Drive – Forward 2 7.9 mph 12.8 km/h Less
Direct Drive – Forward 3 13.9 mph 22.4 km/h Less
Direct Drive – Reverse 1 4.9 mph 7.9 km/h Less
Direct Drive – Reverse 2 8.8 mph 14.1 km/h Less
Direct Drive – Reverse 3 15.4 mph 24.8 km/h Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 284.0 gal 1074.0 L Less
Cooling System 50.2 gal 190.0 L Less
Crankcase 25.0 gal 95.0 L Less
Transmission 29.0 gal 110.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 71.6 gal 271.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 68.9 gal 261.0 L Less
Hydraulic System (tank only) 45.97 gal 174.0 L Less
Hydraulic System – Lift/Tilt and Brakes 113.0 gal 435.0 L Less
Hydraulic System – Steering and Engine Cooling Fan 50.5 gal 194.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 114.91 gal 435.0 L Less

Axles

Maximum Single-Wheel Rise and Fall 22.5 in 572.0 mm Less
Front Fixed Fixed Less
Rear Oscillating Oscillating Less
Oscillation Angle ±11° ±11° Less

Brakes

Brakes Meet SAE/ISO 3450:1996 Meet SAE/ISO 3450:1996 Less

Cab

Cab – ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards Meets SAE and ISO standards Less
Sound Performance Meets ANSI, SAE and ISO standards Meets ANSI, SAE and ISO standards Less

Steering

Steering Meets SAE and ISO standards Meets SAE and ISO standards Less
Total Steering Angle 70.0 Degrees 70.0 Degrees Less

Productividad

Mejore sus resultados finales


Eficiencia del combustible

Reducción de costos al mínimo


Confiabilidad

Maximización del tiempo de funcionamiento; es lo que se espera del cargador de ruedas Cat


Seguridad

Diseñado para otorgar protección


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Comodidad del operador

Entorno de trabajo óptimo en su clase


Versatilidad

Opciones de herramientas para satisfacer sus necesidades


Respaldo al cliente

Confíe en los distribuidores Cat para las soluciones comerciales


Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas