Configuración del Manipulador de Bloques 986H

< Atrás

Oferta especial de nuevas máquinas
Obtenga detalles
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los cargadores de ruedas grandes Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de múltiples ciclos de vida útil. Gracias al rendimiento optimizado y a la facilidad de servicio simplificada, nuestras máquinas permiten mover más material con eficiencia y seguridad, a un menor costo por tonelada. El modelo 986H se basa en esta herencia de durabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y sostenibilidad.

Motor

Unidades:
Potencia neta 409.0 hp 305.0 kW Less
Modelo de motor C15 Cat® ACERT™ C15 Cat® ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 9249 409.0 hp 305.0 kW Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.75 " 171.5 mm Less
Cilindrada 927.0 pulg3 15.2 Baja Less
Reserva de par 37.0 % 37.0 % Less
EEC 80/1269 409.0 hp 305.0 kW Less
Emisiones Tier 2 Tier 2 Less
Potencia bruta: SAEJ1995 449.0 hp 335.0 kW Less
ISO 14396 a velocidad nominal 441.0 hp 329.0 kW Less
ISO 9249 a velocidad nominal (supone ventilador de ambiente estándar) 409.0 hp 305.0 kW Less
Par máximo a 1.200 rpm 1711.0 lb-pie 2320.0 N·m Less
Velocidad nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
SAE 1349 a velocidad nominal (supone ventilador de ambiente estándar) 409.0 hp 305.0 kW Less
SAE J1995 a velocidad nominal 449.0 hp 335.0 kW Less

Especificaciones de operación

Peso en orden de trabajo 106768.0 lb 48429.0 kg Less

Transmisión

Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat Less
Avance 1 5.0 mph 7.3 km/h Less
Avance 2 8.0 mph 12.2 km/h Less
Retroceso 1 5.0 mph 7.6 km/h Less
Retroceso 2 8.0 mph 13.6 km/h Less
Mando directo - Avance 2 8.0 mph 12.7 km/h Less
Mando directo - Avance 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Mando directo - Avance 4 24.0 mph 39.0 km/h Less
Mando directo - Retroceso 2 9.0 mph 14.1 km/h Less
Mando directo - Retroceso 3 16.0 mph 25.0 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos R35/65-33. Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos R35/65-33. Less

Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación

Bombas del sistema levantamiento o inclinación Desplazamiento variable de 2 × 110 cc Desplazamiento variable de 2 × 110 cc Less
Flujo máximo a 2.165 rpm 123.0 gal EE.UU./min 470.0 L/min Less
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Sensor de carga Sensor de carga Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 4050.0 lb/pulg² 27900.0 kPa Less
Cilindro de levantamiento: calibre 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindro de levantamiento: carrera 45.0 " 1138.0 mm Less
Cilindro de inclinación: calibre 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindro de inclinación: carrera 22.4 " 568.0 mm Less

Tiempo de ciclo hidráulico

Inclinación hacia atrás 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Levantamiento 8.5 Segundos 8.5 Segundos Less
Descarga 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Tiempo total del ciclo hidráulico 15.8 Segundos 15.8 Segundos Less
Bajada 4.9 Segundos 4.9 Segundos Less
Descenso libre 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less

Sistema hidráulico: dirección

Sistema de dirección: circuito Sensor de carga Sensor de carga Less
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Flujo máximo a 2.284 rpm 52.0 gal EE.UU./min 200.0 L/min Less
Presión de corte de la dirección 4000.0 lb/pulg² 27600.0 kPa Less
Ángulo de dirección total 70.0 Grados 70.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 127.0 EE.UU. 481.0 Baja Less
Cárter 9.0 EE.UU. 34.0 Baja Less
Transmisión 20.0 EE.UU. 75.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 49.0 EE.UU. 186.0 Baja Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 45.0 EE.UU. 170.0 Baja Less
Sistema hidráulico (solo el tanque) 33.0 EE.UU. 125.0 Baja Less
Aceite del eje 94.0 EE.UU. 356.0 Baja Less
Sistemas de enfriamiento 24.0 EE.UU. 90.0 Baja Less
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 87.0 EE.UU. 330.0 Baja Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Muñón Muñón Less
Ángulo de oscilación ±12,5° ±12,5° Less

Frenos

Frenos SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Estructuras

La mejor construcción para las condiciones más exigentes.


Tren de fuerza

Mueva material con mayor eficiencia gracias a la potencia y el control mejorados.


Sistema hidráulico

Productividad que le permite mover y hacer más.


Estación del operador

La mejor comodidad y ergonomía del operador en su clase.


Soluciones tecnológicas

Mayor productividad con los sistemas electrónicos integrados.


Seguridad

La seguridad es nuestra prioridad.


Facilidad de servicio

Alto tiempo de disponibilidad mediante la reducción del tiempo de servicio.


Respaldo al cliente

Los distribuidores Cat saben cómo mantener las máquinas para minería en producción.


Sostenibilidad

Responsables con el medioambiente.


Diseñado para la manipulación de bloques

Características únicas para las aplicaciones de manipulación de bloques.


Configuración del Manipulador de Bloques 986H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 115 amperios
  • Baterías secas
  • Interruptor de desconexión general
  • Convertidor de 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (luces de trabajo halógenas)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Encendedor de cigarrillos con cenicero
  • Controles, función de levantamiento e inclinación
  • Calentador, desempañador
  • Bocina
  • Instrumentos, medidores: - Temperatura del refrigerante - Horómetro del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del aceite del tren de fuerza
  • Luz, cabina, techo
  • Lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión neumática y ajustable de seis posiciones
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Vidrios polarizados
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas delantero y trasero intermitentes

TREN DE FUERZA
  • Frenos enfriados por aceite de discos múltiples de servicio y secundarios
  • Freno de estacionamiento de la línea de mando
  • Motor Diésel C15 ACERT con turbocompresión y posenfriamiento
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Corte del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro, admisión de aire del motor (sobre el capó)
  • Radiador
  • Convertidor de par con LUC (Lockup Clutch, embrague de traba)
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, control electrónico 4F/3R

OTROS
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Tanque de combustible
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras XT Cat
  • Sistema hidráulico de filtrado o cribado de la dirección y de los frenos
  • Silenciadores
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)
  • Dirección con detección de carga

Configuración del Manipulador de Bloques 986H Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baterías: adicionales

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio AM/FM/CD
  • Cámara de visión trasera (WAVS)
  • Baliza de advertencia estroboscópica con LED
  • Listo para la instalación de radio