< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 302.0 hp 222.0 kW Less
Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Cilindrada 568.0 pulg³ 9.3 L Less
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (métrica) 329.0 hp 242.0 kW Less
Potencia neta máxima a 1.700 rpm: ISO 9249 (métrica) 302.0 hp 222.0 kW Less
Par bruto máximo (1.200 rpm): ISO 14396 1261.0 lbf-pie 1710.0 N·m Less
-NA- 1204.0 lbf-pie 1632.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 54871.0 lb 24897.0 kg Less
Nota -NA- -NA- Less

Cucharones

Capacidades del cucharón -NA- -NA- Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 44075.0 lbf 196.0 kN Less
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 37°: con deflexión del neumático 35626.0 lb 16164.0 kg Less
Carga de equilibrio estático: giro completo de 37°: sin deflexión del neumático 38396.0 lb 17421.0 kg Less
Nota Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Para una configuración de la máquina como se define en "Peso". Less
Nota Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO 143971:2007, desde la sección 1 hasta la 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Less

Transmisión

Avance 1 4.3 mph 6.9 km/h Less
Avance 2 8.1 mph 13.1 km/h Less
Avance 3 14.4 mph 23.2 km/h Less
Avance 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Retroceso 1 4.8 mph 7.8 km/h Less
Retroceso 2 9.3 mph 15.0 km/h Less
Retroceso 3 16.5 mph 26.5 km/h Less
Retroceso 4 24.5 mph 39.5 km/h Less
Nota -NA- -NA- Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba del implemento Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba (2.200 rpm) 95.0 gal EE.UU./min 360.0 L/min Less
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.7 Segundos 10.7 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 18.9 EE.UU. 71.6 L Less
Cárter 6.5 EE.UU. 24.5 L Less
Transmisión 15.5 EE.UU. 58.5 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 15.1 EE.UU. 57.0 L Less
Tanque de combustible 80.0 EE.UU. 303.0 L Less

Ruido

Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al máximo valor: nivel de presión acústica exterior (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Nota -NA- -NA- Less
Nota **Para máquinas que se utilizan en países que adoptan las "Directivas de la UE". **Para máquinas que se utilizan en países que adoptan las "Directivas de la UE". Less
Nota ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". ***Directiva de la Unión Europea "2000/14/EC", según lo enmendado en "2005/88/EC". Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor:** nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del máximo valor:** nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 108 LWA*** 108 LWA*** Less

Dimensiones: levantamiento estándar

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2500.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 25.5 pies 7773.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.67 pies 4458.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.25 pies 680.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.58 pies 3843.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 56° 56° Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 50° 50° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 41 grados 41 grados Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.92 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Dimensiones: levantamiento alto

Altura hasta la parte superior del capó 9.25 pies 2818.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.58 pies 3522.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.75 pies 3587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 434.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2500.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.83 pies 1775.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550.0 mm Less
Longitud total (sin cucharón) 26.61 pies 8111.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.75 pies 4793.0 mm Less
Altura del pasador de articulación en acarreo 2.58 pies 778.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.5 pies 4140.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo 71 grados 71 grados Less
Inclinación hacia atrás en altura de acarreo 49° 49° Less
Inclinación hacia atrás en el suelo 39° 39° Less
Ancho máximo sobre los neumáticos 9.92 pies 3009.0 mm Less
Ancho de la banda de rodadura 7.33 pies 2230.0 mm Less
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Todas las dimensiones son aproximadas y de acuerdo con neumáticos L3 XHA2. Less

Capacidades del cucharón

Gama del cucharón -NA- -NA- Less

Características clave

Beneficios para ayudar a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia

Confiabilidad

Durabilidad

Productividad

Eficiencia del combustible

Facilidad de operación

  • El nuevo entorno del operador líder en su clase proporciona comodidad, visibilidad y eficiencia inigualables.
  • Los controles ergonómicos intuitivos mantienen a los operadores concentrados en su trabajo.
  • El nuevo sistema de control de amortiguación optativo con acumuladores dobles ofrece una excelente calidad de la amortiguación y reduce las vibraciones en la cabina.

Seguridad

  • Excelente acceso a la cabina con una puerta amplia y escalones similares a una escalera.
  • El parabrisas que se extiende del piso al techo, los grandes espejos con espejos dirigidos a puntos integrados y una cámara de visión trasera proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria.
  • Las resistentes agarraderas con nueva ubicación ofrecen un acceso seguro a las plataformas de la máquina.

Facilidad de servicio

  • El capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras, así como los centros de servicio eléctrico e hidráulico, entregan un acceso rápido y fácil.
  • El acceso seguro a nivel del suelo al llenado de combustible y a los puntos de mantenimiento diario reduce el tiempo de mantenimiento necesario.

Tecnología Cat Connect

  • Monitoree, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
  • Tecnologías Cat LINK: VisionLink® permite que los propietarios accedan a los datos de forma inalámbrica para monitorear el estado, el uso y la ubicación de la máquina. En combinación con la tecnología Cat Payload, permite supervisar la producción y la eficiencia de la máquina.
  • Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la visibilidad detrás de la máquina para permitir que los operadores trabajen de forma segura.
  • Tecnologías Cat PAYLOAD: la función optativa Cat Production Measurement ofrece una carga útil sencilla y precisa sobre la marcha, lo que permite que los operadores realicen cargas exactas y trabajen de manera más eficiente.