< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo estándar para los cargadores de ruedas medianos.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 349.0 hp 260.0 kW Less
Modelo de motor C15 Cat® ACERT™ C15 Cat® ACERT™ Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 353.0 hp 263.0 kW Less
Potencia bruta: SAEJ1995 393.0 hp 293.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 349.0 hp 260.0 kW Less
Par máximo (neto) a 1.200 rpm 1244.0 lb-pie 1619.0 N·m Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.75 " 171.5 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg3 15.2 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 67294.0 lb 30519.0 kg Less

Cucharones

Capacidades del cucharón De 3,8 a 6,1 m³ De 5,0 a 8,0 yd³ De 3,8 a 6,1 m³ De 5,0 a 8,0 yd³ Less
Capacidad máxima del cucharón 8.0 yd3 6.1 m3 Less
Ancho del cucharón 11.59 pies 3533.0 mm Less
Capacidad: cucharón de referencia 5.49 yd3 4.2 m3 Less
Tipo: cucharón de referencia GP con dientes GP con dientes Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón de referencia 61372.83 lb 273.0 kN Less

Especificaciones de operación

Espacio libre de descarga 10843.14 pies 3.305 m Less
Carga límite de equilibrio estático, giro pleno 42989.0 lb 19496.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento 44775.0 lb 199.0 kN Less

Transmisión

Avance 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Avance 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Avance 3 12.9 mph 20.7 km/h Less
Avance 4 22.6 mph 36.3 km/h Less
Retroceso 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Retroceso 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Retroceso 3 14.7 mph 23.6 km/h Less
Retroceso 4 25.8 mph 41.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema de cucharón/herramienta: rendimiento de la bomba 123.0 gal EE.UU./min 464.0 L/min Less
Sistema de la herramienta/cucharón: ajuste de la válvula de alivio 3000.0 lb/pulg² 20700.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 6.0 Segundos 6.0 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 2.1 Segundos 2.1 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 11.5 Segundos 11.5 Segundos Less
Sistema piloto: rendimiento de la bomba 122.58 gal EE.UU./min 464.0 L/min Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas requeridas. Cumple con las normas requeridas. Less

Ejes

Delantero Parte delantera fija Parte delantera fija Less
Trasera Oscilación +/- 13° Oscilación +/- 13° Less
Subida y bajada máxima de una rueda 21.7 " 550.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO. Cumple las normas SAE e ISO. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible: estándar 127.0 EE.UU. 479.0 L Less
Sistema de enfriamiento 22.0 EE.UU. 83.0 L Less
Cárter 17.0 EE.UU. 64.0 L Less
Transmisión 16.0 EE.UU. 62.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 23.0 EE.UU. 87.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 23.0 EE.UU. 87.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 66.0 EE.UU. 250.0 L Less
Tanque hidráulico 33.0 EE.UU. 125.0 L Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 12.35 pies 3765.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.19 pies 3716.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.91 pies 2716.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.45 pies 442.0 mm Less
Altura del pasador B: estándar 14.78 pies 4505.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.18 pies 2493.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.14 pies 3700.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 6.07 pies 1850.0 mm Less

Confiabilidad

El Cargador Mediano 980H Cat® está listo para trabajar en cualquier momento y en cualquier estación.


Durabilidad

Durabilidad integrada, no agregada.


Productividad

Mueva más material.


Versatilidad

Construya un 980H que se adapte a su operación.


Comodidad del operador

La comodidad y conveniencia aumentan la eficiencia.


Costos de posesión y operación

El 980H Cat, el mejor valor para su operación.


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio que aumenta la productividad.


980H Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alarma de retroceso
  • Alternador (80 A sin escobillas)
  • Baterías libres de mantenimiento (4), 1.000 CCA
  • Sistema de iluminación, halógeno (6 en total)
  • Interruptor de desconexión principal
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

Tren de fuerza
  • Frenos de discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Motor Cat C15 con tecnología ACERT y ATAAC
  • Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente y de velocidad variable
  • Filtros de combustible/aire del motor, primario o secundario
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Silenciador, insonorizado
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxiliar de arranque (con éter)
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par (estator de rueda libre)
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)

Otro
  • Posicionador automático del cucharón ajustable dentro de la cabina
  • Contrapeso
  • Acoplamientos con sellos anulares de ranura de Caterpillar
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Guardabarros delanteros de acero con faldones/trasero con extensiones
  • Protector del tren de fuerza y el cárter
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Capó, no metálico de inclinación eléctrica
  • Mangueras XT™ Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (abatible)
  • Desconexión, levantamiento e inclinación, automática (ajustable en la cabina)
  • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Mirillas:
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

Neumáticos, llantas y ruedas
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un neumático.

Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a -34 °C (-29 °F).

Entorno del operador
  • Aire acondicionado/sistema HVAC
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Ganchos para ropa (2) con correas
  • Dirección con control de mando
  • Controles electrohidráulico del cucharón/herramienta
  • Calentador y descongelador
  • Bocinas eléctrica (montadas en el volante de dirección)
  • Sistema Monitor computarizado
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • Columna de dirección ajustable, telescópica y de inclinación
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero)
  • Ventana deslizante (izquierda y derecha)

980H Equipos opcionales

Autocarga de áridos

Alternador, 95 amperios

Lubricación automática

Drenaje ecológico del eje

Listo para instalación de enfriador de aceite del eje

Enfriador de aceite del eje

Cucharones y herramientas

Herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) del cucharón: consulte a su distribuidor Cat para obtener detalles

Cámara de visión trasera (producto personalizado)

Opción lista para instalación de radio CB (20 A)

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta, 50° C (122° F)

Diferenciales de deslizamiento limitado (delanteros o traseros), sin patinaje (solo eje trasero)

Ventilador con reversión automática

Sistema de llenado rápido de combustible

Guardabarros de desplazamiento por carretera

Guardabarros estrechos

Protector de la ventana delantera

Protector de ventana delantera para aplicación forestal

Protector de ventana delantera para aplicación de desperdicios

Calentador, refrigerante del motor

Configuración de levantamiento alto, de dos y tres válvulas

Configuración hidráulica, tres válvulas

Control de la palanca universal

Luces direccionales

Luces de descarga de alta intensidad (HID, high intensity discharge)

Luz de baliza de advertencia

Sistema de seguridad de la máquina

Espejos externos con calefacción

Espejos retrovisores interiores

Sistema de control de carga útil
  • Impresora del sistema de control de carga útil

Plataforma, limpieza de ventanas

Antefiltro, turbina

Antefiltro, turbina/basura

Radio AM/FM con banda meteorológica (CD)

Sistema de control de amortiguación, dos y tres válvulas

Vidrio de la cabina montado con caucho

Asiento, con calefacción

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Dirección secundaria

Visera delantera

Transmisión para servicio extremo

Configuraciones de máquina especiales
  • Cargador de áridos de 8 yd
  • Cargador frontal de áridos
  • Máquina forestal
  • Configuración del cargador industrial
  • Configuración para acerías