< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Cargadores de Ruedas de la Serie H de Cat® - La nueva norma para cargadores de tamaño intermedio

Engine

Unidades:
Net Power – ISO 9249 287.0 hp 214.0 kW Less
Engine Model Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Net Power – 80/1269/EEC 287.0 hp 214.0 kW Less
Flywheel Power 287.0 hp 214.0 kW Less
Gross Power – SAE J1995 311.0 hp 232.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 284.0 hp 212.0 kW Less
Peak Torque (Net) @ 1,400 rpm 983.0 ft-lb 1332.0 N·m Less
Bore 5.12 in 130.0 mm Less
Stroke 6.18 in 157.0 mm Less
Displacement 762.8 in3 12.5 L Less

Weights

Operating Weight 55451.0 lb 25148.0 kg Less

Buckets

Bucket Capacities 3.8-4.6 m3 5.0-6.0 yd3 3.8-4.6 m3 5.0-6.0 yd3 Less
Maximum Bucket Capacity 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Bucket Width 10.32 ft 3145.0 mm Less

Operating Specifications

Dump Clearance 10357.58 ft 3.157 m Less
Static Tipping Load, Full Turn 37271.0 lb 16903.0 kg Less
Breakout Force 51750.0 lb 230.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Forward 2 7.8 mph 12.6 km/h Less
Forward 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Forward 4 22.9 mph 36.9 km/h Less
Reverse 1 5.1 mph 8.2 km/h Less
Reverse 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Reverse 3 15.1 mph 24.3 km/h Less
Reverse 4 24.0 mph 38.8 km/h Less

Hydraulic System

Bucket/Work Tool System – Pump Output 80.6 gal/min 305.0 L/min Less
Steering System Pump Type Piston Piston Less
Hydraulic Cycle Time – Raise 5.9 Seconds 5.9 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Dump 2.1 Seconds 2.1 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Lower, Empty, Float Down 2.4 Seconds 2.4 Seconds Less
Hydraulic Cycle Time – Total 10.4 Seconds 10.4 Seconds Less

Brakes

Brakes Meets required standards. Meets required standards. Less

Axles

Front Fixed front Fixed front Less
Rear Oscillating +/- 13° Oscillating +/- 13° Less
Maximum Single-Wheel Rise and Fall 19.8 in 502.0 mm Less

Tires

Tires Choose from a variety of tires to match your application. Choose from a variety of tires to match your application. Less

Cab

ROPS/FOPS Meets SAE and ISO standards. Meets SAE and ISO standards. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank – Standard 100.4 gal 380.0 L Less
Cooling System 10.3 gal 39.0 L Less
Crankcase 9.25 gal 35.0 L Less
Transmission 9.25 gal 35.0 L Less
Differentials and Final Drives – Front 16.9 gal 64.0 L Less
Differentials and Final Drives – Rear 16.9 gal 64.0 L Less
Hydraulic Tank 29.0 gal 110.0 L Less

Dimensions

Altura hasta la parte superior de la ROPS 11.83 pie 3606.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.67 pie 3557.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.8 pie 2683.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.63 pie 496.0 mm Less
B-Pin height – standard 14.65 ft 4466.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso 8.07 pie 2461.0 mm Less
Wheelbase 11.32 ft 3450.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.66 pie 1725.0 mm Less

FIABILIDAD

El Cat 972H - Probado y de funcionamiento demostrado - Listo para funcionar


DURABILIDAD

Construcción fuerte y resistente


PRODUCTIVIDAD

Trabaje de forma inteligente y mueva más material


VERSATILIDAD

Construido para su operación


COMODIDAD PARA EL OPERADOR

Trabaje de modo cómodo y eficiente


COSTOS DE POSESIÓN Y OPERACIÓN

El 972H - El mejor valor para su operación


FACILIDAD DE SERVICIO

Mantenimiento sencillo - Servicio sencillo


972H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 amperios sin escobillas
  • Baterías libres de mantenimiento (2) de 1.400 CCA
  • Llave de contacto; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de luces de halógeno (6 en total)
  • Interruptor general
  • Receptáculo de arranque de 24 voltios
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 V)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calefacción y descongelador
  • Traba de las funciones del cucharón/herramienta
  • Cabina ROPS/FOPS sometida a presión e insonorizada
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero (12 voltios)
  • Gancho para la ropa (2) con correas
  • Sistema Monitor Computarizado
  • Controles electrohidráulicos de las funciones de levantamiento e inclinación
  • Bocina eléctrica (volante/consola)
  • Luz del techo (cabina)
  • Fiambrera, portavasos de vasos y bandeja personal
  • Espejo retrovisor (montado en el interior)
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión de aire
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • Columna de dirección ajustable
  • Limpia y lavaparabrisas de brazos húmedo delanteros y traseros
  • Ventana corrediza (lados derecho e izquierdo)

Tren de fuerza
  • Frenos cerrados de discos en baño de aceite completamente hidráulicos con sistema de frenado integrado (IBS) e indicador de desgaste de frenos
  • Motor Cat C13 con tecnología ACERT™ y ATAAC (posenfriamiento aire a aire)
  • Ventilador, radiador, controlados electrónicamente, impulsados hidráulicamente, de detección de temperatura, a petición
  • Filtros de combustible, primario/secundario
  • Filtros de aire del motor, primario/secundario
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Silenciador insonorizado
  • Radiador de núcleos unitarios
  • Auxiliar de arranque con éter (listo)
  • Interruptor de la traba del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par de estator de giro libre
  • Servotransmisión planetaria automática (4A/4R)
  • Control de Cambios Variable (VSC)

OTRO
  • Posicionador automático del cucharón
  • Contrapeso
  • Acoplamientos de sello anular de ranura Caterpillar
  • Puertas de acceso de servicio (de cierre con llave)
  • Drenajes ecológicos de motor, transmisión y sistema hidráulico
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Protector contra residuos suspendidos en el aire
  • Enganche de barra de tiro con pasador
  • Capó no metálico de inclinación eléctrica
  • Mangueras Caterpillar XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión automática de levantamiento e inclinación (ajustable en la cabina)
  • Varillaje de barra en "Z", tubo transversal de fundición/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Listo para instalación del Sistema Product Link
  • Tomas de presión de diagnóstico remotas
  • Centro de servicio eléctrico e hidráulico
  • Mirillas:
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra el vandalismo

NEUMÁTICOS, AROS, RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático en la sección de accesorios obligatorios. El precio básico de la máquina incluye una cantidad basada en un neumático radial de calidad óptima.

ANTICONGELANTE
  • Premezcla de 50% de Refrigerante de Larga Duración, para protección contra la congelación hasta -34° C (-29° F).

972H Equipos opcionales

Sistema de excavación automático de áridos

Lubricación automática

Cucharones y herramientas

Herramientas de corte de cucharón - consulte al distribuidor Cat para obtener detalles adicionales

Cámara, ventana trasera

Enfriador, aceite del eje

Sistema de enfriamiento para altas temperaturas, 50° C (122° F)

Diferenciales
  • Patinaje limitado delantero o trasero
  • NO-SPIN trasero

Drenaje ecológico de los ejes

Extensiones de guardabarros, delantera y trasera

Guardabarros estrechos

Guardabarros para desplazamiento por carretera

Protector de los sellos de los ejes

Protector de malla ancha o pequeña de la ventana delantera

Protector del tren de fuerza

Protector antivandalismo

Calentador del refrigerante del motor, 120 ó 240 voltios

Configuración hidráulica de tres válvulas

Control de palanca universal de dos o tres válvulas

Luces de cambio de dirección

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Luces, de desplazamiento por carretera

Luz de advertencia de baliza

Luces de trabajo montadas en la cabina

Sistema de Seguridad de la Máquina

Espejos externos

Espejos calentados externos

Espejos calentados externos plegables

Techo abierto

Sistema de control de carga útil
  • Impresora del sistema de control de carga útil

Plataforma para la limpieza de ventanas

Antefiltro de la turbina

Antefiltro de turbina/basura

Product Link

Radio AM/FM de banda meteorológica (CD)

Radio lista para banda ciudadana

Tomas de presión a distancia (Sistemas de transmisión, dirección, convertidor e implemento)

Sistema de control de amortiguación de dos o tres válvulas

Asiento con calefacción

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Insonorización exterior

Sistema de dirección Command Control

Dirección secundaria

Interruptor de palanca de levantamiento ANR (máquinas con volante)

Visera delantera

Caja de herramientas

Configuraciones especiales de la máquina
  • Configuración de levantamiento alto de dos y tres válvulas
  • Configuración de Cargador Industrial
  • Conjunto para cargadores de patios







Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas