< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cargadores de Ruedas Serie H: el nuevo estándar para los cargadores medianos

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 211.0 hp 158.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 211.0 hp 158.0 kW Less
Potencia al volante 211.0 hp 158.0 kW Less
Potencia bruta: SAEJ1995 230.0 hp 172.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 209.0 hp 156.0 kW Less
Par máximo (neto) a 1.400 rpm 669.0 lb-pie 907.0 N·m Less
Calibre 4.33 " 110.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 439.0 pulg3 7.2 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 42700.0 lb 19365.0 kg Less

Cucharones

Capacidades del cucharón De 2,7 a 3,8 m³ (de 3,5 a 5,0 yd³) De 2,7 a 3,8 m³ (de 3,5 a 5,0 yd³) Less
Capacidad máxima del cucharón 5.0 yd3 3.8 m3 Less
Ancho del cucharón 9.82 pies 2994.0 mm Less
Capacidad: cucharón de referencia 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Tipo: cucharón de referencia GP GP Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón de referencia 40465.6 lb 180.0 kN Less

Especificaciones de operación

Carga límite de equilibrio estático, giro pleno 26676.0 lb 12098.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento 33075.0 lb 147.0 kN Less

Transmisión

Avance 1 4.4 mph 7.0 km/h Less
Avance 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Avance 3 14.0 mph 22.6 km/h Less
Avance 4 23.6 mph 38.0 km/h Less
Retroceso 1 4.7 mph 7.6 km/h Less
Retroceso 2 8.6 mph 13.9 km/h Less
Retroceso 3 15.2 mph 24.5 km/h Less
Retroceso 4 24.9 mph 40.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema de cucharón/herramienta: rendimiento de la bomba 71.0 gal EE.UU./min 270.0 L/min Less
Tipo de bomba del sistema de dirección Pistón Pistón Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 6.2 Segundos 6.2 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.0 Segundos 10.0 Segundos Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas requeridas. Cumple con las normas requeridas. Less

Ejes

Delantero Parte delantera fija Parte delantera fija Less
Trasera Oscilación +/- 13° Oscilación +/- 13° Less
Subida y bajada máxima de una rueda 18.5 " 470.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO. Cumple las normas SAE e ISO. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible: estándar 83.0 EE.UU. 314.0 L Less
Sistema de enfriamiento 11.0 EE.UU. 42.0 L Less
Cárter 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Transmisión 9.0 EE.UU. 34.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 9.5 EE.UU. 36.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 9.5 EE.UU. 36.0 L Less
Tanque hidráulico 29.0 EE.UU. 110.0 L Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS 11.33 pies 3452.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.05 pies 3369.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.08 pies 2462.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.35 pies 412.0 mm Less
Altura del pasador B: estándar 13.1 pies 3992.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6.41 pies 1955.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.0 pies 3350.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.5 pies 1675.0 mm Less

FIABILIDAD

El 962H Cat ha sido probado y demostrado, y está listo para trabajar


DURABILIDAD

Construido para ser resistente y duradero


PRODUCTIVIDAD

Trabaje inteligentemente y mueva más material


VERSATILIDAD

Construido para su operación


COMODIDAD DEL OPERADOR

Trabaje de manera cómoda y eficiente


COSTOS DE POSESIÓN Y OPERACIÓN

El 962H, el mejor valor para su operación


FACILIDAD DE SERVICIO

Facilidad de mantenimiento, facilidad de servicio


962H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 A sin escobillas
  • Baterías sin mantenimiento (2) de 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de iluminación, halógeno (6 en total)
  • Interruptor de desconexión principal
  • Receptáculo, arranque, 24 voltios
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada ROPS/FOPS
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero (12 voltios)
  • Gancho para ropa (2) con correas
  • Sistema Monitor computarizado
  • Controles electrohidráulicos con función de levantamiento e inclinación
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica (volante de dirección/consola)
  • Luz de techo (cabina)
  • Lonchera, portavasos y bandeja personal
  • Espejo retrovisor (montado internamente)
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • Columna de dirección de ángulo (SW-CCS) y longitud (CCS) ajustables
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delanteros y traseros
  • Ventana deslizante (izquierda y derecha)

TREN DE FUERZA
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con sistema integral de frenado (IBS) e indicador de desgaste del freno
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT y ATAAC
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Filtros, combustible, primario o secundario
  • Filtros, aire del motor, primario o secundario
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Silenciador, insonorizado
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador, núcleo de la unidad
  • Auxiliar de arranque, calentador de admisión de aire
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par del estátor de la rueda libre
  • Transmisión planetaria, automática (4F/4R)
  • Control de cambios variable (VSC)

OTROS
  • Posicionador automático del cucharón
  • Contrapeso
  • Acoplamientos con sello anular de ranura de Caterpillar
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Drenajes ecológicos, motor, transmisión y sistema hidráulico
  • Guardabarros, acero (delanteros y traseros)
  • Protector, suciedad en el aire
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Capó, no metálico, inclinación eléctrica
  • Mangueras Caterpillar XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión, levantamiento e inclinación, automática (ajustable en la cabina)
  • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Centro de servicio, eléctrico e hidráulico
  • Mirillas:
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un descuento basado en un neumático radial especial.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

962H Equipos opcionales

Aire acondicionado

Sistema de autocarga de áridos

Lubricación automática

Cucharones y herramientas

Herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) del cucharón: consulte a su distribuidor Cat para obtener detalles

Cámara de visión trasera

Enfriador, aceite del eje

Diferenciales
  • Resbalones limitados, delanteros o traseros
  • Trasero sin patinaje

Drenaje ecológico del eje

Extensiones de guardabarros delantero y trasero

Guardabarros estrechos

Guardabarros de desplazamiento por carretera

Protector de sello de eje

Protector de la ventana delantera, malla amplia o pequeña

Protector del tren de fuerza

Calentador, refrigerante del motor, de 120 o 240 voltios

Configuración hidráulica, tres válvulas

Control de la palanca universal, dos o tres válvulas

Luces direccionales

Luces de descarga de alta intensidad (HID, high intensity discharge)

Luces de carretera

Luz de baliza de advertencia

Luces de trabajo montadas en la cabina

Sistema de seguridad de la máquina

Espejos externos

Espejos externos con calefacción

Espejos con calefacción externa, plegables

Techo abierto

Sistema de control de carga útil
  • Impresora del sistema de control de carga útil

Plataforma, limpieza de ventanas

Antefiltro, turbina

Antefiltro, turbina/basura

Product Link

Radio AM/FM con banda meteorológica (CD)

Radio CB lista para instalación

Tomas de presión remotas de la transmisión

Sistema de control de amortiguación, dos o tres válvulas

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Insonorización exterior

Auxiliar de arranque con éter

Dirección, sistema control de mando

Dirección secundaria

Interruptor de la palanca de levantamiento FNR (máquina con volante de dirección)

Visera delantera

Caja de herramientas

Configuraciones de máquina especiales
  • Configuración de levantamiento alto, de dos y tres válvulas
  • Configuración de la máquina forestal
  • Configuración del cargador industrial
  • Configuración de alcantarilla y agua
  • Paquete de valor del cargador frontal

Configuración hidráulica de tres válvulas de levantamiento intermedio