< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 972H permite obtener un rendimiento que se puede sentir en las aplicaciones más exigentes. Esta máquina ofrece una inigualable eficiencia y comodidad para el operador en una cabina de clase mundial. Los nuevos cucharones de la Serie de rendimiento reducen los tiempos de excavación y permiten obtener mayores factores de llenado y mejor retención de material para incrementar la productividad y reducir el consumo de combustible. El revolucionario sistema electrohidráulico (EH) proporciona una operación con la punta de los dedos y de bajo esfuerzo de los controles de elevación, de inclinación de la herramienta auxiliar. La fiabilidad, durabilidad y versatilidad del modelo 972H se reflejan en una máquina con mejor construcción para satisfacer sus necesidades.

Motor

Unidades:
Potencia neta: ISO 9249 285.0 hp 212.0 kW Less
Modelo de motor C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Calibre 5.0 " 130.0 mm Less
Carrera 6.0 " 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg3 12.5 L Less
Potencia bruta a 1.800 rpm: ISO 14396 305.0 hp 228.0 kW Less
Potencia bruta a 1.800 rpm: SAE J1995 311.0 hp 232.0 kW Less
Potencia neta a 1.800 rpm: ISO 9249/SAE J1349 285.0 hp 212.0 kW Less
Nota La potencia (hp) proporcionada es imperial. La potencia (hp) proporcionada es imperial. Less
Par neto máximo a 1.400 rpm: ISO 14396 1043.0 lb-pie 1414.0 N·m Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 55480.0 lb 25173.0 kg Less
Nota Para cucharón de uso general de 4,6 m3 (6,0 yd3) con BOCE. Para cucharón de uso general de 4,6 m3 (6,0 yd3) con BOCE. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 4,00 a 5,00 m3 (5,23 a 6,54 yd3) 4,00 a 5,00 m3 (5,23 a 6,54 yd3) Less
Capacidad máxima del cucharón 7.19 yd3 5.5 m3 Less

Especificaciones de operación

Fuerza de desprendimiento 49005.0 lb 218.0 kN Less
Nota Para cucharón de uso general de 4,6 m3 (6,0 yd3) con BOCE. Para cucharón de uso general de 4,6 m3 (6,0 yd3) con BOCE. Less
Carga límite de equilibrio estático, giro pleno (ISO) 34308.0 lb 15566.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático, giro pleno (sin deflexión del neumático) 37279.0 lb 16914.0 kg Less

Transmisión

Avance 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Avance 2 7.8 mph 12.6 km/h Less
Avance 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Avance 4 22.9 mph 36.9 km/h Less
Retroceso 1 5.1 mph 8.2 km/h Less
Retroceso 2 8.8 mph 14.2 km/h Less
Retroceso 3 15.1 mph 24.3 km/h Less
Retroceso 4 24.0 mph 38.8 km/h Less
Nota Velocidades de desplazamiento máximas (neumáticos 26.5-25). Velocidades de desplazamiento máximas (neumáticos 26.5-25). Less

Sistema hidráulico

Sistema de cucharón/herramienta: rendimiento de la bomba 85.0 gal EE.UU./min 320.0 L/min Less
Tipo de bomba del sistema de dirección Pistón Pistón Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: posición libre 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: inclinación 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less

Frenos

Frenos Cumplen con las normas requeridas; cumplen con los estándares ISO 3450-2011. Cumplen con las normas requeridas; cumplen con los estándares ISO 3450-2011. Less

Ejes

Delantero Parte delantera fija Parte delantera fija Less
Trasera Oscilante ±13° Oscilante ±13° Less
Subida y bajada máxima de una rueda 19.8 " 502.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Elija entre una amplia variedad de neumáticos para adaptarse a su aplicación. Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple con los estándares ISO. Cumple con los estándares ISO. Less
FOPS La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con el estándar ISO 3449: 2005 Level II. La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con el estándar ISO 3449: 2005 Level II. Less
ROPS La cabina Caterpillar con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) integrada es estándar. La cabina Caterpillar con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) integrada es estándar. Less
ROPS La estructura ROPS cumple con los criterios ISO 3471:2008. La estructura ROPS cumple con los criterios ISO 3471:2008. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible: estándar 100.0 EE.UU. 380.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.0 EE.UU. 39.0 L Less
Cárter 9.0 EE.UU. 35.0 L Less
Transmisión 12.0 EE.UU. 44.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 17.0 EE.UU. 64.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 17.0 EE.UU. 64.0 L Less
Tanque hidráulico 29.0 EE.UU. 110.0 L Less

Dimensiones

Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.66 pies 1725.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo con neumáticos Michelin 26.5R25 L-3 1.42 pies 434.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la ROPS/FOPS 11.74 pies 3578.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento a levantamiento alto 14.71 pies 4484.0 mm Less
Espacio libre del brazo de levantamiento a levantamiento estándar 13.61 pies 4148.0 mm Less
Inclinación hacia atrás en acarreo: levantamiento alto 49.0 Grados 49.0 Grados Less
Inclinación hacia atrás en acarreo: estándar 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Inclinación hacia atrás en tierra: levantamiento alto 39.0 Grados 39.0 Grados Less
Inclinación hacia atrás en tierra: estándar 41.0 Grados 41.0 Grados Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo: levantamiento alto 71.0 Grados 71.0 Grados Less
Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo: estándar 55.0 Grados 55.0 Grados Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.56 pies 3524.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.71 pies 2655.0 mm Less
Altura del pasador B: estándar 14.63 pies 4458.0 mm Less
Altura del pasador B: levantamiento alto 15.73 pies 4794.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 8.17 pies 2490.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.32 pies 3450.0 mm Less
Altura del pasador B en acarreo: estándar 2.27 pies 691.0 mm Less
Altura del pasador B en acarreo: levantamiento alto 2.59 pies 788.0 mm Less
Ángulo de descarga en levantamiento máximo 48.2 Grados 48.2 Grados Less
Altura hasta la línea central del eje 2.62 pies 799.0 mm Less

Confiabilidad

Probados y comprobados: listos para el trabajo.


Durabilidad

Mejor construcción para satisfacer sus necesidades.


Productividad

Trabaje inteligentemente y mueva más material.


Versatilidad

Opciones de herramienta de trabajo para satisfacer sus necesidades.


Acoplador rápido Fusion

Un sistema. Una solución.


Entorno del operador

Trabajarán de manera cómoda y eficaz.


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Sostenibilidad

Recursos de conservación.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


972H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 115 amperios con escobillas
  • Baterías sin mantenimiento (2) de 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de iluminación, halógeno (6 en total)
  • Interruptor de desconexión principal
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Receptáculo, arranque, 24 voltios

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada ROPS/FOPS
  • Lista para la instalación de radio (entretenimiento), incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 10 amperios)
  • Gancho para ropa
  • Sistema Monitor computarizado
  • Instrumentos, medidores: - Indicador de gama de marchas digital - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del aceite de la transmisión
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Calentador de admisión de aire - Temperatura del aceite del eje - Salida eléctrica del alternador - Temperatura del múltiple de admisión del motor - Presión del aceite de motor - Nivel de combustible - Presión de combustible, alta/baja - Freno de estacionamiento - Presión del aceite de la dirección principal - Presión del aceite del freno de servicio - Derivación del filtro de la transmisión
  • Controles, electrohidráulicos, función de levantamiento e inclinación
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica (consola)
  • Luz de techo (cabina)
  • Lonchera, portavasos y bandeja personal
  • Espejo retrovisor (montado internamente)
  • Espejos externos
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2") de ancho
  • Columna de dirección, ángulo ajustable (volante de dirección: dirección con control de mando) y longitud (dirección con control de mando)
  • Limpia y lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero: - Limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Ventana deslizante (izquierda y derecha)

TREN DE FUERZA
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con sistema integral de frenado (IBS) e indicador de desgaste del freno
  • Motor Cat C13 con tecnología ACERT y ATAAC
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Filtros, combustible, primario o secundario
  • Filtros, aire del motor, primario/secundario/terciario
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Silenciador, insonorizado
  • Radiador, núcleo de la unidad
  • Auxiliar de arranque, calentador de admisión de aire
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par
  • Transmisión planetaria, automática (4F/4R)
  • Cambios de velocidad de embrague individual (SCSS)/cambio de 2 a 1 basado en par

OTROS
  • Posicionador automático del cucharón
  • Contrapeso
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Puertas de acceso de servicio (trabadas)
  • Drenajes ecológicos, motor, transmisión y sistema hidráulico
  • Guardabarros, acero (delanteros y traseros)
  • Protector, suciedad en el aire
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Capó, no metálico, inclinación eléctrica
  • Mangueras XT™ Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión, levantamiento e inclinación, automática (ajustable en la cabina)
  • Varilla, barra en Z, tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • FNR remoto
  • Centro de servicio, eléctrico e hidráulico
  • Mirillas: - Refrigerante del motor - Aceite hidráulico - Nivel de aceite de la transmisión
  • Visera delantera
  • Dirección con detección de carga

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios. El precio base de la máquina incluye un descuento basado en un neumático radial especial.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

972H Equipos opcionales

Sistema de autocarga de áridos

Lubricación automática

Cucharones y herramientas

Herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) del cucharón: consulte a su distribuidor Cat para obtener detalles

Cámara de visión trasera

Cenicero

Enfriador, aceite del eje

Diferenciales
  • Resbalones limitados, delanteros o traseros

Drenaje ecológico del eje

Guardabarros de desplazamiento por carretera

Las extensiones de guardabarros

Protector de sello de eje

Protector de la ventana delantera, malla amplia o pequeña

Protector del tren de fuerza

Calentador, refrigerante del motor, de 120 o 240 voltios

Paquete de enfriamiento de ambiente de alta temperatura

Configuración hidráulica, tres válvulas

Control de la palanca universal, dos o tres válvulas

Luces direccionales

Luces de descarga de alta intensidad (HID, high intensity discharge)

Luces de carretera

Luz de baliza de advertencia

Luces de trabajo montadas en la cabina

Sistema de seguridad de la máquina

Espejos con calefacción externa, plegables

Sistema de control de carga útil
  • Impresora del sistema de control de carga útil

Plataforma, limpieza de ventanas

Antefiltro, turbina

Antefiltro, turbina/basura

Product Link (GPS, GSM WW, GSM China)

Acoplador rápido

Acoplador rápido, preparado

Radio AM/FM con banda meteorológica (CD)

Radio CB lista para instalación

Escalera trasera, derecha

Tomas de presión remotas de la transmisión

Sistema de control de amortiguación, dos o tres válvulas

Cinturón de seguridad de 76 mm (3") de ancho

Insonorización exterior

Auxiliar de arranque con éter

Dirección, sistema control de mando

Dirección secundaria

Configuraciones de máquina especiales
  • Configuración de levantamiento alto, de dos y tres válvulas
  • Configuración del cargador industrial

Caja de herramientas

Ventilador de paso variable (VPF, Variable Pitch Fan)