< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Ruedas Pequeño 930K Cat fija el estándar de productividad, eficiencia del combustible y comodidad del operador. El varillaje de barra en Z optimizado del cargador ofrece el rendimiento de carga rápida de un varillaje en Z tradicional junto con el paralelismo y la capacidad de manipulación de carga de un portaherramientas. Un Motor C7.1 ACERT de alto par y baja velocidad funciona en coordinación con un tren de fuerza hidrostático inteligente para entregar eficiencia del combustible de manera estándar.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia neta nominal 156.0 hp 116.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm: ISO 14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 152.0 hp 113.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 154.0 hp 113.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.600 rpm: SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.600 rpm: ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 151.0 hp 111.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 580.0 lbf-pie 787.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 555.0 lbf-pie 753.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 561.0 lbf-pie 761.0 N·m Less
Cilindrada (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1-3*) 427.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 160.0 hp 119.0 kW Less
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm: ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 162.0 hp 119.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.800 rpm: SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 156.0 hp 116.0 kW Less
Potencia neta nominal a 1.800 rpm: ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 159.0 hp 117.0 kW Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 580.0 lbf-pie 787.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 555.0 lbf-pie 753.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 561.0 lbf-pie 761.0 N·m Less
Cilindrada (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad 1-4) 427.0 pulg3 7.01 L Less
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. Less
Nota La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3) 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3) Less
Capacidades del cucharón: uso general 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3) 2,1 a 2,7 m3 (2,7 a 3,5 yd3) Less
Capacidades de cucharón: material liviano 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) 3,1 a 5,0 m3 (4,0 a-6,5 yd3) Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 28948.0 lb 13135.0 kg Less

Dirección

Ángulo de articulación de la dirección (en cada dirección) 40° 40° Less
Flujo máximo: bomba de la dirección 34.0 gal EE.UU./min 130.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500.0 lb/pulg² 24130.0 kPa Less
Par máximo de dirección: 0° (máquina en línea recta) 37155.0 lbf-pie 50375.0 N·m Less
Par máximo de dirección: 40° (vuelta completa) 27747.0 lbf-pie 37620.0 N·m Less
Tiempos de ciclo de la dirección (totalmente a la izquierda a totalmente a la derecha): 1.800 rpm: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 2.4 segundos 2.4 segundos Less
Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta completamente a la izquierda 3.5 giros 3.5 giros Less

Sistema hidráulico del cargador

Flujo máximo: bomba del implemento 50.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 3ª función* 50.0 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 40.0 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 3ra función Presión máxima de trabajo 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: 4ta función Presión máxima de trabajo 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: levantamiento (de nivel del suelo a levantamiento máximo) 5.7 segundos 5.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descarga (a la altura de levantamiento máximo) 1.7 segundos 1.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descenso libre (de levantamiento máximo a nivel del suelo) 2.7 segundos 2.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: tiempo total del ciclo 10.1 segundos 10.1 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: levantamiento (de nivel del suelo a levantamiento máximo) 5.1 segundos 5.1 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descarga (a la altura de levantamiento máximo) 1.5 segundos 1.5 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descenso libre (de levantamiento máximo a nivel del suelo) 2.7 segundos 2.7 segundos Less
Tiempos de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: tiempo total del ciclo 9.3 segundos 9.3 segundos Less
Nota *Ajustable desde 20 % al 100 % de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. *Ajustable desde 20 % al 100 % de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.5 EE.UU. 32.0 L Less
Cárter del motor 5.2 EE.UU. 19.5 L Less
Transmisión (caja de cambios) 2.2 EE.UU. 8.5 L Less
Ejes: delantero 6.9 EE.UU. 26.0 L Less
Ejes: trasero 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 43.6 EE.UU. 165.0 L Less
Tanque hidráulico 23.8 EE.UU. 90.0 L Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama 1* 1 a13 km/h (0,6 a 8 mph) 1 a13 km/h (0,6 a 8 mph) Less
Avance y retroceso: gama 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 3 17.0 mph 27.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 4 25.0 mph 40.0 km/h Less
Nota *El control de movimiento ultralento permite ajustar la gama de velocidad de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la gama 1 a través de la pantalla secundaria. *El control de movimiento ultralento permite ajustar la gama de velocidad de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la gama 1 a través de la pantalla secundaria. Less
Nota (continuación) El valor predeterminado de fábrica es de 7 km/h (4,4 mph). El valor predeterminado de fábrica es de 7 km/h (4,4 mph). Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, nivel II, ISO 3449 1992 nivel II SAE J/ISO 3449 APR98, nivel II, ISO 3449 1992 nivel II Less
Nota La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar. La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar. Less
Nota Hay disponible una semicabina optativa. Hay disponible una semicabina optativa. Less

Neumáticos

Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) Less
Las demás opciones varían según la región: 20.5 R25, radial (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, radial (L-5); 600/65 R25 radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, radial (L-5); 600/65 R25 radial (L-3) Less
Las demás opciones varían según la región: 20.5-25 12PR (L-2); arrastrador de troncos/agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II 20.5-25 12PR (L-2); arrastrador de troncos/agricultura; 20.5-25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II Less
Nota Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor de Cat para obtener más detalles. Less
Nota En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción del cargador puede superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (ton EE.UU.-mph) de los neumáticos. Less
Nota Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Less

Ruido

Nota El nivel declarado de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. El nivel declarado de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. Less
Nota La medición se llevó a cabo al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La medición se llevó a cabo al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. Less
Nota El nivel declarado de potencia acústica exterior es de 104 dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma "ISO 6395:2008". El nivel declarado de potencia acústica exterior es de 104 dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma "ISO 6395:2008". Less

Ejes

Delantero Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo) Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo) Less
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones) Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones) Less

Serie K: facilitamos su elección:


930K: 2016 Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Motor C7.1 ACERT Cat
    • Modalidades de potencia (estándar y de rendimiento)
    • Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    • Con turbocompresor y posenfriamiento
    • Respiradero del cárter con filtro
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Protección de refrigerante a –34 °C (–29 °F)
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    • Modalidades del operador (predeterminada, TC [Torque Converter, Convertidor de par], hidrostática y hielo)
    • Agresividad de cambio de sentido (rápida, media, lenta)
    • Control de la fuerza de tracción, ajuste del par de las ruedas
    • Control de movimiento ultralento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Ancho del paquete de enfriamiento de plano simple: seis aletas por densidad por pulgada
  • Traba del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Modalidades del cucharón/horquilla, ajustable en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta) en modalidad de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y orificios S·O·SSM
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 115 A, servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12 V (2) en la cabina
  • Baterías, 1.000 CCA (2) Sistema de 24 V, interruptor de desconexión
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces LED traseras
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3") con alarma audible e indicador
  • Control automático de temperatura
  • Espejos con calefacción externa con hoja parabólica menor
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Descongelador de ventana trasera, eléctrico
  • Controles electrónicos de implementos en el asiento, ajustables
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de viraje
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo

930K: 2016 Equipos opcionales

Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria

Flujo auxiliar, tercera y cuarta función, ajustable a través de pantalla secundaria

Luz de baliza, luz estroboscópica

Cabina Deluxe
  • Espejos externos con calefacción (2) con ajuste eléctrico
  • Pantalla secundaria para activar las características y ajustar los parámetros
  • Protector solar, delantero y trasero

Cámara retrovisora

Paquete de arranque en frío

Paquete de protección contra la corrosión

Contrapeso (pesado y aserradero)

Acoplador (Fusion™ e ISO 23727)

Paquetes de residuos (bajo, medio, alto)

Traba del diferencial, eje delantero

Guardabarros (cobertura ampliada y cobertura plena)

Protecciones (máquina y operador)

Varillaje, levantamiento alto

Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor

Detección de objetos

Product Link™ PRO y ELITE con capacidades de actualización de software, registro de datos, histograma y mapeo de tendencias

Paquetes de radio

Limpiaparabrisas trasero

Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla secundaria

Asientos
  • Asiento de lujo: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo medio y soporte lumbar mecánico
  • Asiento superior: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. Asiento calefaccionado y ventilado en cojín inferior y respaldo.

Dirección
  • Modalidad doble y secundaria

Certificación CE

NOTA: No todas las funciones están disponibles en todas las regiones.