< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Ofreciendo un rendimiento, valor y fiabilidad de primera clase.

Motor

Unidades:
Potencia neta nominal 128.0 hp 96.0 kW Less
Modelo Cat® C6.6 Cat® C6.6 Less
SAE J1349 128.0 hp 96.0 kW Less
ISO 9249 (1997) 130.0 hp 97.0 kW Less
EEC 80/1269 130.0 hp 97.0 kW Less
SAE J1349 138.0 hp 103.0 kW Less
Max. Net Power @ 1800 rpm 138.0 hp 103.0 kW Less
ISO 9249 (1997) 139.0 hp 104.0 kW Less
EEC 80/1269 139.0 hp 104.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 in3 6.6 L Less
Par neto 482.0 ft-lb 653.0 N·m Less
Par máximo 496.0 ft-lb 673.0 N·m Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 1.7 m3 - 2.1 m3 2.2 yd3 - 2.7 yd3 1.7 m3 - 2.1 m3 2.2 yd3 - 2.7 yd3 Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 24180.0 lb 10968.0 kg Less

Dirección

Steering Articulation 40.0 Degrees 40.0 Degrees Less
Minimum turning radius (over tire) 200.0 in 5070.0 mm Less
Steering angle, each direction 40.0 Degrees 40.0 Degrees Less
Steering cylinders, two, bore 2.75 in 70.0 mm Less
Hydraulic output at 2300 engine rpm and 6900 kPa (1000 psi) 27.0 gal/min 104.0 L/min Less
Maximum working pressure 3000.0 psi 20685.0 kPa Less

Sistema hidráulico del cargador

Output at 2300 engine rpm and 6900 kPa (1000 psi) with SAE 10W oil at 65°C (150°F) 39.5 gal/min 152.0 L/min Less
Pump flow - Implement pump 40.15 gal/min 152.0 L/min Less
Relief Pressure - Implement pump 3755.0 psi 258.9 bar Less
Maximum working pressure 3755.0 psi 25900.0 kPa Less
Hydraulic cycle time: 9 Seconds 9 Seconds Less
Levantamiento 5.2 Seconds 5.2 Seconds Less
Descarga 1.1 Seconds 1.1 Seconds Less
Lower, empty, float down 2.7 Seconds 2.7 Seconds Less
Total 9.0 Seconds 9.0 Seconds Less
Calibre 4.25 in 107.95 mm Less
Carrera 29.7 in 755.0 mm Less
Calibre 4.75 in 120.6 mm Less
Carrera 20.5 in 520.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 59.4 gal 225.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.5 gal 32.0 L Less
Cárter 4.4 gal 16.5 L Less
Transmisión 6.1 gal 23.0 L Less
Delantero 5.5 gal 21.0 L Less
Trasera 5.5 gal 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 33.0 gal 125.0 L Less
Tanque hidráulico 18.5 gal 70.0 L Less

Transmisión

Standard transmission max travel speeds: 23.9 mph 38.5 km/h Less
Avance 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
2 7.6 mph 12.2 km/h Less
3 13.5 mph 21.8 km/h Less
4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Retroceso 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
2 7.6 mph 12.2 km/h Less
3 13.5 mph 21.8 km/h Less
Avance 1 2.3 mph 3.7 km/h Less
Optional low speed transmission max travel speeds: 24.2 mph 39.0 km/h Less
2 4.7 mph 7.5 km/h Less
3 12.2 mph 19.6 km/h Less
4 24.2 mph 39.0 km/h Less
Retroceso 1 2.5 mph 4.1 km/h Less
2 5.0 mph 8.1 km/h Less
3 13.2 mph 21.2 km/h Less

Neumáticos

Tamaño 20.5 R25 Radial (L-3) 20.5 R25 Radial (L-3) Less
Ancho de la banda de rodadura 6.2 ft 1890.0 mm Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J231 JAN81, ISO 3449-1992 Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449-1992 Level II Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 9.19 ft 2800.0 mm Less
Height to Top of ROPS/FOPS 10.59 ft 3227.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 10.53 ft 3211.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 7.28 ft 2219.0 mm Less
Height to Center of Axle 2.27 ft 692.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.43 ft 436.0 mm Less
Longitud total 22.63 ft 6898.0 mm Less
Length - Rear Axle to Bumper 6.44 ft 1962.0 mm Less
Center Line of Front Axle-Hitch 4.59 ft 1400.0 mm Less
Dump Clearance-Max Lift-45° 9.28 ft 2828.0 mm Less
Bucket Clearance-Max Lift/Carry 11.26 ft 3432.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 12.33 ft 3757.0 mm Less
Overall Height - Bucket Raised 15.78 ft 4809.0 mm Less
Reach at Max Lift and 45° Dump 2.6 ft 791.0 mm Less
Carry Height 1.43 ft 435.0 mm Less
Profundidad de excavación 1.65 in 42.0 mm Less

Especificaciones de operación

Static Tipping Load (Full Turn) 16844.0 lb 7640.0 kg Less
Reach - full lift/45 degree dump angle 2.583 ft 791.0 mm Less
Dump clearance - Full lift/45 degree dump angle 9.25 ft 2828.0 mm Less
Ángulo de articulación 40.0 Degrees 40.0 Degrees Less

Tren de fuerza

Ofrece la máxima fuerza de tracción sobre el terreno y potencia completa al sistema hidráulico del cargador.


Sistema hidráulico

El sistema proporciona una alta eficiencia con bajo esfuerzo y control preciso.


Varillaje del cargador

El diseño resistente proporciona un rendimiento superior.


Estación del operador

Una mayor comodidad que mantiene al operador productivo durante todo el día.


Cucharones

Los cucharones Cat han sido fabricados para ofrecer un alto rendimiento.


Facilidad de servicio

El fácil acceso y los requisitos mínimos de mantenimiento mantienen su máquina en el trabajo.


Respaldo al cliente

Un respaldo inigualable marca las diferencias.


924Hz Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 95 amperios
  • Alarma de retroceso
  • Baterías libres de mantenimiento de 950 A CC (2)
  • Señales de giro (delanteras y traseras)
  • Sistema de arranque y carga de 24 voltios
  • Luces de trabajo de halógenas (delanteras y traseras)
  • Interruptor de arranque/parada con llave de encendido
  • Luces de desplazamiento en carretera
  • Auxiliar de arranque térmico
  • Interruptor general de la batería

ENTORNO DEL OPERADOR
  • La cabina estándar de dos puertas incluye todos los siguientes elementos:
  • Visera
  • Juego de instalación de la radio
  • Espejos exteriores
  • Conector eléctrico accesorio de 12 voltios
  • Cuatro luces de trabajo montadas en cabina (dos delanteras y dos traseras)
  • Indicadores sellados: • RPM del motor • Temperatura del aceite hidráulico • Temperatura del refrigerante del motor • Temperatura del aceite del convertidor de par • Velocímetro, horómetro / odómetro LED digital
  • Luces indicadoras: • Señal de giro • Funcionamiento incorrecto de la dirección primaria • Derivación del aceite hidráulico • Freno de estacionamiento conectado • Baja presión de carga del freno • Temperatura del aceite de la transmisión • Advertencia general • Bajo voltaje del sistema eléctrico • Separador agua y combustible • Luces altas activadas
  • Columna de dirección con inclinación ajustable
  • Gancho para ropa
  • Dispositivo de apertura de la puerta, al nivel del suelo
  • Bocina eléctrica montada en el volante de la dirección
  • Traba de la palanca de control hidráulico
  • Luz interior
  • Encendedor
  • Espacio de almacenamiento para fiambrera con portavasos
  • Controles del sistema piloto del implemento hidráulico
  • Descongelador eléctrico de la ventana trasera
  • Retrovisores (2 interiores)
  • Asiento con suspensión ajustable y con posabrazos (de tela o vinilo)
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg)
  • Vidrio ahumado de seguridad
  • Limpiaparabrisas/Lavaparabrisas delantero y trasero con brazo en líquido, delantero intermitente

TREN DE FUERZA
  • Motor C6.6 ACERT de Caterpillar• Motor diesel de bajas emisiones • Tecnología de reducción del ruido• Puerta para desechos inteligente turbocargada• Con posenfriador • Respiradero filtrado• De control electrónico
  • Filtro de aire de tipo seco
  • Correa Poly-V con tensado automático
  • Protecciones integradas del sello del eje
  • Frenos de disco hidráulicos en baño de aceite, completamente herméticos
  • Diferenciales, bloqueo del diferencial en el frente
  • Diferenciales convencionales traseros
  • Eje de impulsión de lubricación permanente
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Control de velocidad del motor
  • Separador de combustible y agua
  • Silenciador
  • Radiador al que se puede dar servicio como una unidad
  • Orificio S•O•S para toma de muestras del aceite del motor
  • Orificio S•O•S para toma de muestras del aceite de la transmisión
  • Convertidor de par
  • Transmisión de cambios automáticos 4A/3R con una sola palanca de control, con Avance/Neutral/Retroceso y botón de reducción de marchas
  • Neutralizador de la transmisión; programable por el operador

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Conectores de diagnóstico hidráulico
  • Enfriador de aceite hidráulico de servicio pesado
  • Control hidráulico de 2 válvulas y 1 palanca con Avance/Neutral/Retroceso
  • Sistema de dirección con detección de carga
  • Orificio S•O•SSM para muestreo del aceite hidráulico
  • Orificio de muestreo del refrigerante S•O•SSM

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Anticongelante / refrigerante de larga duración que protege hasta los -36 °C (-33 °F)
  • Ubicador automático del cucharón y de la horquilla
  • Frenos auxiliares y de estacionamiento
  • Contrapeso
  • Recinto del motor que se puede cerrar con llave
  • Guardabarros delantero
  • Enganche de recuperación
  • Varillaje de cargador de barra en z
  • Dispositivo de desconexión automática de levantamiento
  • Lista para la instalación del Sistema de Seguridad de la Máquina
  • Listo para Product Link
  • Tuberías de grasa remotas
  • Topes de dirección amortiguados
  • Ventilador abatible de demanda impulsado hidráulicamente
  • Protección contra el vandalismo con puntos de servicio con cierre con llave
  • Indicadores visuales: - servicio del filtro de aire - nivel del refrigerante - aceite hidráulico - aceite de la transmisión

924Hz Equipos opcionales

Anticongelante / refrigerante de larga duración que protege hasta los -50 °C (-58 °F)

Ejes del diferencial de deslizamiento limitado trasero

Luz de baliza estroboscópica montada magnéticamente

Cucharones y herramientas de corte

Techo ROPS

Contrapeso adicional optativo

La configuración de cabina Deluxe incluye:• Visera• Cortina trasera• Juego de instalación de la radio• Espejos internos con calefacción• Seis luces de trabajo montadas en cabina (cuatro delanteras y dos traseras)

Ventilador reversible

Guardabarros trasero para desplazamiento en carreteras

Guardabarros de acero

Protectores: • Cárter • Eje de impulsión delantero • Tren de fuerza • Luces • RADIADOR

Control hidráulico auxiliar de tercera válvula

Válvulas de retención de carga (instaladas por el distribuidor)

Sistema de Seguridad de la Máquina

Brazo de manipulación de materiales

Horquillas para paletas y portahorquillas

Acoplador rápido

Radiador con amplio espacio entre paletas y con 5,5 paletas por pulgada

Paquetes de radio:• Radio AM/FMRadio AM/FM con reproductor de CD

Sistema de cámara retrovisora

Sistema de control de amortiguación

Asiento Cat Contour, de tela, ajustable eléctricamente, con suspensión neumática

Paquete de insonorización disponible en mercados selectos

Auxiliar de arranque con calentador de refrigerante de motor de 120 voltios

Ayuda de dirección, éter

Dirección secundaria

Neumáticos:- Telas sesgadas, 17.5 - 25 y 20.5 - 25 - Radial, 17.5 - R25 y 20.5 - R25