< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador de Ruedas 924K Cat® establece un nuevo estándar para la productividad, la eficiencia del combustible y la comodidad. Los niveles de ruido extremadamente bajos, la cabina grande y espaciosa, y los controles intuitivos lo mantendrán trabajando cómodamente todo el día. El nuevo varillaje del cargador de barra en Z ofrece el desempeño y las fuerzas de desempeño de un varillaje de barra en Z tradicional, con el paralelismo y la capacidad de manejo de carga de un portador de herramientas. Experimente el nuevo punto de referencia en la industria.

Motor

Unidades:
Potencia neta nominal 135.0 hp 101.0 kW Less
Modelo C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
SAE J1349 135.0 hp 101.0 kW Less
ISO 9249 (1997) 137.0 hp 102.0 kW Less
EEC 80/1269 137.0 hp 102.0 kW Less
Calibre 4.0 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.0 L Less
Par neto 516.0 lb-pie 700.0 N·m Less

Cucharones

Capacidades del cucharón 1,7 m3 a 5,0 m3 2,2 yd3 a 6,5 yd3 1,7 m3 a 5,0 m3 2,2 yd3 a 6,5 yd3 Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 25464.0 lb 11550.0 kg Less

Dirección

Articulación de la dirección 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Ángulo de dirección en cada sentido 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Cilindros de dirección, dos, perforación 2.8 " 70.0 mm Less
Máxima presión de trabajo 3500.0 lb/pulg² 24130.0 kPa Less

Sistema hidráulico del cargador

Tiempo de ciclo hidráulico 9.5 Segundos 9.5 Segundos Less
Flujo de la bomba: bomba del implemento 40.0 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Máxima presión de trabajo 3771.0 lb/pulg² 2600.0 kPa Less
Tiempo de ciclo hidráulico: 9,5 segundos 9,5 segundos Less
Levantamiento 5.4 Segundos 5.4 Segundos Less
Descarga 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less
Descenso, vacío, libre 2.6 Segundos 2.6 Segundos Less
Total 9.6 Segundos 9.6 Segundos Less
Calibre 4.3 " 110.0 mm Less
Carrera 28.7 " 728.0 mm Less
Calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera 20.3 " 516.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.5 EE.UU. 32.0 L Less
Cárter 5.2 EE.UU. 19.5 L Less
Transmisión 2.2 EE.UU. 8.5 L Less
Delantero 5.5 EE.UU. 21.0 L Less
Trasera 5.5 EE.UU. 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 42.3 EE.UU. 160.0 L Less
Tanque hidráulico 23.8 EE.UU. 90.0 L Less

Transmisión

Velocidades de desplazamiento máximas de la transmisión estándar: 25.0 mph 40.0 km/h Less
Avance 1 8.0 mph 13.0 km/h Less
2 8.0 mph 13.0 km/h Less
3 17.0 mph 27.0 km/h Less
4 25.0 mph 40.0 km/h Less
Retroceso 1 8.0 mph 13.0 km/h Less
2 8.0 mph 13.0 km/h Less
3 17.0 mph 27.0 km/h Less
4 25.0 mph 40.0 km/h Less

Neumáticos

Tamaño 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 nivel II, ISO 3449 1992 nivel II SAE J/ISO 3449 APR98 nivel II, ISO 3449 1992 nivel II Less

Dimensiones

Ancho sobre los neumáticos 8.33 pies 2540.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la ROPS/FOPS 10.9 pies 3340.0 mm Less
Altura hasta el centro del eje 2.2 pies 685.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.25 pies 397.0 mm Less
Longitud total 24.1 pies 7374.0 mm Less
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 6.5 pies 1986.0 mm Less
Línea central del enganche del eje frontal 4.9 pies 1500.0 mm Less
Longitud de la distancia entre ejes 9.8 pies 3000.0 mm Less
Espacio libre de descarga a levantamiento máximo de 45° 9.4 pies 2857.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 12.6 pies 3853.0 mm Less
Altura total del cucharón levantado 16.6 pies 5076.0 mm Less
Alcance a levantamiento máximo y descarga de 45° 3.1 pies 950.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a levantamiento máximo 53.0 Grados 53.0 Grados Less
Ángulo de descarga a levantamiento máximo 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Ángulo de inclinación hacia atrás en acarreo 43.0 Grados 43.0 Grados Less
Altura de acarreo 1.5 pies 447.0 mm Less
Profundidad de excavación 3.8 " 100.0 mm Less

Especificaciones de operación

Carga límite de equilibrio estático, (giro pleno) 16508.0 lb 7488.0 kg Less
Alcance: levantamiento completo/ángulo de descarga de 45° 3.25 pies 1016.0 mm Less
Espacio libre de descarga: levantamiento completo/ángulo de descarga de 45° 9.1 pies 2772.0 mm Less
Ángulo de articulación 40.0 Grados 40.0 Grados Less

Varillaje del cargador de levantamiento paralelo.

El varillaje de barra en Z optimizado ofrece una mejor visibilidad con la máxima productividad.


Estación del operador líder en la industria

Visibilidad superior, ergonomía y comodidad.


Tren de fuerza

Potencia máxima de la máquina, consumo reducido de combustible.


Sistema hidráulico

El funcionamiento eficiente y uniforme le ayuda a realizar su trabajo de forma más rápida.


Herramientas

Haga más trabajos con una máquina.


Opciones

Personalice su máquina para que se ajuste a sus necesidades.


Facilidad de servicio

Servicio fácil para mantener la máquina en funcionamiento.


Respaldo al cliente

Un respaldo inigualable hace la diferencia.


924K Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Protectores del sello del eje
  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Pedal del freno/desacelerador
  • Motor Cat C7.1 ACERT™
  • Protección de refrigerante a -34 °C (-29 °F)
  • Diferencial delantero abierto
  • Diferencial trasero abierto
  • Filtro de aire de tipo seco
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • Separador de agua del combustible
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Transmisión hidrostática con control electrónico de gama de velocidad
  • Ejes motrices lubricados de por vida
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Sistema de enfriamiento de plano sencillo con depósito de refrigerante remoto
  • Puerto S•O•S, motor, refrigerante y aceite de la transmisión
  • Auxiliar de arranque térmico (bujías incandescentes)
  • Traba del acelerador
  • Control direccional de la transmisión en la palanca universal del implemento
  • Mirilla de la transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Enfriador hidráulico de servicio pesado
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y orificios S•O•S
  • Mirilla hidráulica, visible
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos en el asiento con F/N/R

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 115 amperios, servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12 V (2) en la cabina
  • Baterías, 1.000 CCA (2)
  • Sistema de 24 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de desconexión general
  • Listo para instalación de baliza
  • Conector de diagnóstico
  • Señales de dirección delanteras y traseras
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces de trabajo halógenas delanteras y traseras
  • Motor de arranque con reducción de engranaje de servicio pesado
  • Luces de viraje de parada y de cola traseras con LED
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento
  • Luces de carretera delanteras y traseras

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Control automático de temperatura
  • Cabina, ROPS/FOPS cerrada, presurizada e insonorizada
  • Posavasos
  • Espejos externos con calefacción
  • Liberación de la puerta de la cabina a nivel del suelo
  • Medidores: • Indicador de dirección digital • Horómetro y odómetro digitales • Velocímetro digital • Medidor de temperatura del refrigerante del motor • Indicador de nivel de combustible • Medidor de temperatura del aceite hidráulico • Tacómetro
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Almacenamiento para lonchera
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Descongelador de ventana trasera, eléctrico
  • Alfombrilla removible
  • Controles electrónicos de implementos en el asiento, ajustables
  • Ventanas de vidrio laterales corredizas
  • Control multifuncional en la columna de la dirección: luces, limpiaparabrisas, luces direccionales
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Posicionador automático de cucharón/horquilla, ajustable en la cabina
  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Guardabarros
  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo con pasadores sellados
  • Enganche con pasador de recuperación
  • Puntos de lubricación remotos
  • Caja de herramientas con cerradura
  • Protección contra vandalismo: compartimientos con cerradura

924K Equipos opcionales

Anticongelante/refrigerante de larga duración que protege a -50 °C (-58 °F)

Luz de baliza, giratoria o estroboscópica

La cabina de lujo incluye:
  • Control automático del soplador
  • Espejos externos con calefacción (2) con ajuste eléctrico
  • Iluminación interior con LED
  • Pantalla secundaria
  • Visera

Cámara retrovisora

Paquete de arranque en frío:
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador del bloque
  • Baterías adicionales (2)

Contrapeso, pesado

Contrapeso, aserraderos

Acoplador, Fusion

Acoplador, ISO 23727

Acoplador, conexiones de puente, tercera función

Paquete para escombros

Paquete para escombros: configuración de limpieza

Guardabarros de desplazamiento por carretera

Protectores
  • Tren de fuerza, inferior
  • Tren de fuerza, lateral
  • Cárter
  • Eje motriz
  • Parabrisas

Control hidráulico auxiliar, tercera y cuarta función

Conexiones de puente, tercera función

Luces, auxiliares, halógeno o HID

Sistema de seguridad de la máquina

Product Link

Paquetes de radio:
  • Listo para conexión de radio, con interfaz Bluetooth, micrófono y entradas auxiliares para reproductores de MP3
  • Radio AM/FM con reproductor de CD
  • Radio AM/FM con reproductor de CD deluxe, interfaz Bluetooth, micrófono y entradas auxiliares para reproductores de MP3

Sistema de control de amortiguación

Asientos:
  • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable y respaldo alto

Dirección:
  • Modo dual
  • Secundario

Caja de herramientas, adicional

Herramientas