< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Máquinas fiables y productivas para movimiento de tierras, fabricadas para durar.

Motor

Unidades:
Motor del tractor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Motor de la traílla Cat C9 ACERT™ Cat C9 ACERT™ Less

Motor del tractor

Potencia al volante: tractor / traílla 373 kW (500 hp) o 211 kW (283 hp) 373 kW (500 hp) o 211 kW (283 hp) Less
Potencia neta 345 kW (462 hp) o 373 kW (500 hp) 345 kW (462 hp) o 373 kW (500 hp) Less
Potencia bruta: marchas 1-2 488.0 hp 364.0 kW Less
Potencia bruta: marchas 3-8 526.0 hp 392.0 kW Less
Potencia neta: marchas 1-2 462.0 hp 345.0 kW Less
Potencia neta: marchas 3-8 500.0 hp 373.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg3 18.1 Baja Less

Motor de la traílla

Potencia neta 198 kW (266 hp) o 211 kW (283 hp) 198 kW (266 hp) o 211 kW (283 hp) Less
Potencia bruta: marcha 1 286.0 hp 213.0 kW Less
Potencia bruta: marchas 2-4 303.0 hp 226.0 kW Less
Potencia neta: marcha 1 266.0 hp 198.0 kW Less
Potencia neta: marchas 2-4 283.0 hp 211.0 kW Less
Calibre 4.4 " 112.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pulg3 8.8 Baja Less

Caja de la traílla

Capacidad de la traílla: colmada 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Carga nominal 82200.0 lb 37285.0 kg Less
Capacidad al ras 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Profundidad de corte: máx. 17.2 " 437.0 mm Less
Ancho de corte, a puntas guía 138.3 " 3512.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: máx. 21.5 " 545.0 mm Less
Cuchilla: grosor 1.12 " 28.0 mm Less
Flujo Fuerza de penetración: modelo 637G 81000.0 lb 360.0 kN Less
Profundidad de propagación: máx. 18.9 " 480.0 mm Less
Apertura de la compuerta 79.0 " 2007.0 mm Less
Fuerza de cierre de la compuerta 38250.0 lb 170.0 kN Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargada) 33.0 mph 54.9 km/h Less
Avance 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avance 2 6.2 mph 10.0 km/h Less
Avance 3 7.6 mph 12.2 km/h Less
Avance 4 10.3 mph 16.6 km/h Less
Avance 5 13.8 mph 22.2 km/h Less
Avance 6 18.7 mph 30.1 km/h Less
Avance 7 25.2 mph 40.6 km/h Less
Avance 8 34.1 mph 54.9 km/h Less
Retroceso 6.2 mph 9.9 km/h Less

Sistema hidráulico

Calibre de cilindro de la caja 7.2 " 184.0 mm Less
Carrera de cilindro de la caja 34.4 " 873.0 mm Less
Calibre de cilindro de la compuerta 8.2 " 210.0 mm Less
Carrera de cilindro de la compuerta 28.6 " 727.0 mm Less
Calibre de cilindro del expulsor 8.2 " 210.0 mm Less
Carrera de cilindro del expulsor 74.0 " 1880.0 mm Less
Circuito de la dirección 100.0 gal EE.UU./min 379.0 L/min Less
Circuito de la traílla 91.0 gal EE.UU./min 344.0 L/min Less
Circuito del enganche amortiguado 9.0 gal EE.UU./min 34.5 L/min Less
Circuito de dirección secundaria 100.0 gal EE.UU./min 379.0 L/min Less
Válvula de alivio: circuito de dirección 1987.0 lb/pulg² 13700.0 kPa Less
Válvula de alivio: circuito del implemento 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Ajuste del compensador del circuito del enganche amortiguado 2320.0 lb/pulg² 16000.0 kPa Less

Dirección

Ancho: giro de 180° 40.02 pies 12.2 m Less
Ancho: giro de 180°, derecha 40.1 pies 12.2 m Less
Ángulo de dirección: derecho 90° 90° Less
Ángulo de dirección: izquierdo 85° 85° Less
Salida hidráulica 100.0 gal EE.UU./min 379.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio: tractor

Cárter 11.9 gal EE.UU. 45.0 Baja Less
Tanque de combustible: modelo 637G 335.0 gal EE.UU. 1268.0 Baja Less
Transmisión 29.0 gal EE.UU. 110.0 Baja Less
Diferencial 39.0 gal EE.UU. 148.0 Baja Less
Mando final (por lado) 6.1 gal EE.UU. 23.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 29.0 gal EE.UU. 110.0 Baja Less
Depósito hidráulico 50.2 gal EE.UU. 190.0 Baja Less
Refrigerante de ruedas (cada una) 19.8 gal EE.UU. 75.0 Baja Less
Lavaparabrisas 1.5 gal EE.UU. 6.0 Baja Less

Capacidades de llenado de servicio: traílla

Tanque de combustible: modelo 637G 335.0 gal EE.UU. 1268.0 Baja Less
Cárter 7.9 gal EE.UU. 30.0 Baja Less
Transmisión 19.0 gal EE.UU. 72.0 Baja Less
Diferencial 3.2 gal EE.UU. 12.0 Baja Less
Mando final (por lado) 5.0 gal EE.UU. 19.0 Baja Less
Refrigerante de ruedas (cada una) 19.8 gal EE.UU. 75.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 20.0 gal EE.UU. 76.0 Baja Less

Dimensiones

Ancho total de la máquina 155.0 " 3938.0 mm Less
Ancho del tractor 137.0 " 3481.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos traseros 97.0 " 2464.0 mm Less
Ancho interior de la caja 134.0 " 3405.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 143.2 " 3636.0 mm Less
Ancho: caja exterior (ancho de embarque) 154.0 " 3914.0 mm Less
Altura: envío general 168.8 " 4286.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 146.3 " 3715.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo del tractor 26.2 " 665.0 mm Less
Parte delantera del tractor para el eje delantero 132.2 " 3359.0 mm Less
Eje al pasador de enganche vertical 21.6 " 548.0 mm Less
Altura: máxima de la hoja de la traílla 21.5 " 545.0 mm Less
Distancia entre ejes 345.2 " 8769.0 mm Less
Longitud: total de la máquina 573.4 " 14565.0 mm Less
Eje trasero a la parte posterior de la máquina 95.97 " 2437.0 mm Less
Longitud del gancho: máx. (tiro y empuje) 195.3 " 4960.0 mm Less
Bloque de empuje extendido (tiro y empuje) 108.0 " 2744.0 mm Less

Pesos: estándar, en tándem

Total de embarque 112760.0 lb 51147.0 kg Less
Embarque del tractor 66529.0 lb 30177.0 kg Less
Embarque de la traílla 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total: vacío 114744.0 lb 52047.0 kg Less
Eje delantero 67700.0 lb 30708.0 kg Less
Eje trasero 47044.0 lb 21339.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total: cargado 196944.0 lb 89332.0 kg Less
Peso del eje delantero: cargado 96503.0 lb 43773.0 kg Less
Peso del eje trasero: cargado 100441.0 lb 45559.0 kg Less

Pesos: tiro y empuje

Total de embarque 116100.0 lb 52662.0 kg Less
Embarque del tractor 68499.0 lb 31071.0 kg Less
Embarque de la traílla 47601.0 lb 21591.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total: vacío 118084.0 lb 53562.0 kg Less
Eje delantero 69670.0 lb 31602.0 kg Less
Eje trasero 48414.0 lb 21960.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total: cargado 200284.0 lb 90874.0 kg Less
Eje delantero: cargado 98139.0 lb 44515.0 kg Less
Eje trasero (cargado) 102145.0 lb 46332.0 kg Less

Transmisión: modelo 637G

Avance 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avance 2 6.2 mph 10.0 km/h Less
Avance 3 7.6 mph 12.2 km/h Less
Avance 4 10.3 mph 16.6 km/h Less
Avance 5 13.8 mph 22.2 km/h Less
Avance 6 18.7 mph 30.1 km/h Less
Avance 7 25.2 mph 40.6 km/h Less
Avance 8 34.1 mph 54.9 km/h Less
Retroceso 6.2 mph 9.9 km/h Less

Tren de fuerza – motor

La tecnología ACERT™, una combinación de innovaciones que funcionan en el momento de la combustión, optimiza el rendimiento del motor mientras cumple las regulaciones para aplicaciones fuera de la carretera


Tren de fuerza – transmisión

Los componentes electrónicos integrados permiten que la máquina vigile todo el tren de fuerza, lo que reduce el esfuerzo de los componentes y proporciona un mejor desplazamiento.


Estructuras

El diseño estructural y la construcción de clase superior optimizan el rendimiento y la fiabilidad.


Estación del operador

Productividad y comodidad del operador de última generación.


Controles electrónicos

Los controles electrónicos integrados proporcionan cambios suaves y uniformes en la sincronización del motor y las velocidades de la transmisión.


Caja de la traílla

Diseñada para una óptima carga, retención y expulsión de material.


Configuración de tiro y empuje

Caterpillar ofrece una configuración de carga automática para el modelo 637G.


Configuración del sinfín

Excelente capacidad de carga automática en una amplia variedad de materiales.


Facilidad de servicio

Cuente con Caterpillar para obtener un servicio simplificado y el tiempo de actividad más productivo.


Respaldo al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


637G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 75 amperios: motor del tractor
  • Alternador, 35 amperios: motor de la traílla
  • Baterías (4), 12 voltios, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Baterías (2), 12 voltios, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Sistema eléctrico, 24 voltios
  • Sistema de iluminación: tractor
  • Sistema de iluminación: traílla
  • Enchufe de arranque: motores del tractor y la traílla

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (incluye calentador y descongelador)
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Orificio de conexión de diagnóstico (12 voltios)
  • Luz interior en el techo
  • Grupo de medidor
  • Bocina
  • Palanca universal de control del implemento
  • Espejos retrovisores
  • Lista para instalación de radio (dos aberturas para radio, altavoces y convertidor de 5 amperios)
  • Cabina ROPS con insonorización y presurización
  • Cinturón de seguridad estático
  • Controles del motor de la traílla
  • Asiento Comfort de Caterpillar, de tela y con suspensión neumática
  • Volante de dirección: inclinable y telescópico
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Traba del acelerador
  • Sujeción de la transmisión
  • Ventanas: lateral deslizante, abatible
  • Parabrisas: vidrio laminado
  • Limpia/lavaparabrisas: delantero y trasero

TREN DE FUERZA
  • Motor
  • Sistema de frenos
  • Transmisión

OTROS EQUIPOS ESTÁNDARES
  • Refrigerante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Maza del ventilador, lubricación permanente
  • Cambio rápido de aceite
  • Guardabarros
  • Llantas: 35" (2)
  • Neumáticos radiales 37.50-R35
  • Tractor:
  • Traílla:

637G Equipos opcionales

Sinfín

Protector del cárter, servicio pesado

Refrigerante de larga duración de - 50 °C (- 58 °F)

Ventilador, descongelamiento

Calentador de agua de las camisas (todos los motores)

Retardador hidráulico

Luces de visión lateral

Traba, dirección

Protección del tren de fuerza

Bloque de empuje: extendido (traílla)

Configuración de tiro y empuje con protector del radiador trasero

Cinturones de seguridad retráctiles

Dirección secundaria