< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Datos generales

Unidades:
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° 38.71 pies 11.8 m Less
Capacidad de llenado del tanque de combustible: traílla 336.0 EE.UU. 1272.0 L Less
Profundidad máxima de corte 12.4 " 315.0 mm Less
Profundidad máxima de distancia 21.3 " 540.0 mm Less
Altura total de embarque 13.22 pies 4.03 m Less
Ancho total 11.71 pies 3.57 m Less
Carga nominal 26.127 kg (57,610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 tons EE.UU.) 26.127 kg (57,610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 tons EE.UU.) Less
Capacidad de la traílla: colmada 24.0 yd3 18.4 m3 Less
Capacidad de la traílla: al ras 17.1 yd3 13.0 m3 Less
Neumáticos: traílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Neumáticos: mando del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Velocidad máxima (cargado) 33.5 mph 53.9 km/h Less
Ancho de corte 10.3 pies 3.14 m Less

Motor

Modelo del motor: traílla C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Modelo del motor: tractor C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Cat Less
Potencia al volante: traílla 290.0 hp 216.0 kW Less
Potencia al volante: tractor 407.0 hp 304.0 kW Less
Nota Los motores Cat C9.3 ACERT y Cat C13 ACERT cumplen con los los estándares de emisiones de motores Tier 4 final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea. Los motores Cat C9.3 ACERT y Cat C13 ACERT cumplen con los los estándares de emisiones de motores Tier 4 final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea. Less
Rpm nominales del motor: traílla 2150.0 rpm 2150.0 rpm Less
Rpm nominales del motor: tractor 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less

Motor del tractor

Potencia al volante: tractor / traílla 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) 304 kW (407 hp)/216 kW (290 hp) Less

Caja de la traílla

Capacidad de la traílla: colmada 24.0 yd3 18.4 m3 Less

Transmisión

Velocidad máxima (cargado) 33.5 mph 53.9 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento: traílla 16.114 EE.UU. 61.0 L Less
Sistema de enfriamiento: tractor 11.89 EE.UU. 45.0 L Less
Cárter: traílla 7.3968 EE.UU. 28.0 L Less
Cárter: tractor 8.08 EE.UU. 30.58 L Less
Fluido de escape diésel: traílla 5.55 EE.UU. 21.0 L Less
Fluido de escape diésel: tractor 8.0572 EE.UU. 30.5 L Less
Tanque de combustible 336.03 EE.UU. 1272.0 L Less
Sistema hidráulico 21.926 EE.UU. 83.0 L Less
Sistema de la transmisión: traílla 12.944 EE.UU. 49.0 L Less
Sistema de la transmisión: tractor 24.76 EE.UU. 93.0 L Less

Dimensiones

Ancho total de la máquina 141.1 " 3585.0 mm Less
Ancho del tractor 133.1 " 3381.0 mm Less
Ancho interior de la caja 120.0 " 3048.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 128.9 " 3275.0 mm Less
Altura: envío general 158.6 " 4029.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 142.6 " 3621.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo del tractor 21.9 " 557.0 mm Less
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 " 3119.0 mm Less
Eje al pasador de enganche vertical 21.3 " 540.0 mm Less
Altura: máxima de la hoja de la traílla 20.5 " 520.0 mm Less
Distancia entre ejes 314.9 " 7998.0 mm Less
Eje trasero a la parte posterior de la máquina 114.1 " 2898.0 mm Less
Longitud: máxima (tiro y empuje) 613.2 " 15576.0 mm Less
Longitud: total de la máquina (estándar) 551.8 " 14015.0 mm Less
Ancho total de la máquina: escalera bajada 149.2 " 3790.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos traseros 90.2 " 2290.0 mm Less

Sin empuje y arrastre

en orden de trabajo (vacío) 90213.0 lb 40913.0 kg Less
Longitud total 45.9 pies 14.02 m Less

Empuje y arrastre

en orden de trabajo (vacío) 92980.0 lb 42168.0 kg Less
Longitud total (con gancho hacia abajo) 51.1 pies 15.58 m Less

Cabina

Nivel de ruido en el exterior El nivel de potencia acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6393) es 116 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior para la máquina estándar (ISO 6393) es 116 dB(A). Less
ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Normas de cumplimiento de criterios de seguridad

Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Alarma de retroceso ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb) Less
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Velocidades de desplazamiento (desviación)

Marcha de transmisión: octava 33.5 mph 53.9 km/h Less
Marcha de transmisión: quinta 13.6 mph 21.9 km/h Less
Marcha de transmisión: primera 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marcha de transmisión: cuarta 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marcha de transmisión: retroceso 5.7 mph 9.2 km/h Less
Marcha de transmisión: segunda 5.5 mph 8.9 km/h Less
Marcha de transmisión: séptima 24.8 mph 39.9 km/h Less
Marcha de transmisión: sexta 18.4 mph 29.6 km/h Less
Marcha de transmisión: tercera 7.5 mph 12.1 km/h Less

Tiempos de ciclo del implemento

Compuerta bajada 3.8 Segundos 3.8 Segundos Less
Compuerta subida 2.95 Segundos 2.95 Segundos Less
Gancho bajada 3.2 Segundos 3.2 Segundos Less
Gancho subida 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Caja bajada 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Caja subida 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Expulsor extendido 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Expulsor retraído 6.7 Segundos 6.7 Segundos Less

Características y beneficios principales


627K Equipos estándar

TREN DE FUERZA: TRACTOR
  • Motor Cat C13 ACERT con MEUI™
  • Freno de motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador hidráulico
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de la unidad de aluminio y 9 aletas por pulgada
  • Protector del cárter
  • Silenciador (solamente para configuración del motor de regiones menos reguladas o no reguladas)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenado: - primario y secundario, discos sumergidos en aceite, hidráulico - estacionamiento, desconectados hidráulicamente, conectados por resorte - traba del acelerador
  • Transmisión: - servotransmisión planetaria de 8 velocidades - control ECPC - software APECS - selección de marcha máxima programable - sujeción de la transmisión - traba del diferencial - protector del tren de fuerza - reducción de patinaje estándar - control de velocidad de desplazamiento - límite de velocidad de la máquina - protección de la traba del diferencial

TREN DE FUERZA: TRAÍLLA
  • Motor Cat C9.3 ACERT con alta presión: - Combustible de conducto común - Freno de motor Cat - Arranque eléctrico de 24 voltios - Ventilador, línea de mando - Parada del motor a nivel del suelo - Silenciador (solamente para configuración de motor en regiones menos reguladas o no reguladas) - Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenado: - Primario y secundario, discos sumergidos en aceite, hidráulico - 4 velocidades (marcha de convertidor de par) - Transmisión, servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO: TRACTOR
  • Alternador, 150 amp
  • Baterías (4), 12 voltios, 1.000 CCA, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación: - Faros halógenos 3x3 - Señales de giro con función de peligro, reflectores LED, (2) cuchilla 3x3 (1) caja 3x3, halógenos de visión lateral (2) 3x3
  • Enchufe de arranque/carga

SISTEMA ELÉCTRICO: TRAÍLLA
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 65 amperios
  • Baterías (4), 12 voltios, 1.000 CCA, no requieren mantenimiento, alta salida
  • Sistema de iluminación: - luces de freno LED - señales de giro con función de peligro, LED
  • Enchufe de arranque/carga

ENTORNO DEL OPERADOR: TRACTOR
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calentamiento, AC, descongelamiento
  • Control, termostático del sistema HVAC
  • Gancho para ropa
  • Plataforma para fiambrera con sujetador
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12 V (2)
  • Traba del diferencial (1)
  • Luz interior en el techo
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento con manilla en T
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Cabina presurizada con ROPS/FOPS
  • Interruptores con teclado: - Arranque del motor trasero - Traba del acelerador - Limpia/lavaparabrisas - Luces de peligro - Selección de nivel de retardo - Luces de trabajo encendidas, apagadas - Modalidad de información en pantalla del Messenger
  • Interruptores basculantes con lengüeta de seguridad: - Control de regeneración (Tier 4 Final/Stage IV de la Unión Europea solamente) - Freno de estacionamiento
  • Cinturón de seguridad, fijo de dos piezas
  • Asiento, administración de amortiguación avanzada (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira en 30 grados
  • Volante de dirección, inclinable, telescópico, acolchado
  • Ventanas con salida de emergencia por el lado derecho
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas laminadas, con cierre
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero, incluye lavaparabrisas
  • Traba de puerta
  • Pantalla de Messenger
  • Medidores, entre las advertencias se encuentran: - Temperatura del refrigerante - Temperatura del aceite del motor - Temperatura del aceite hidráulico - Temperatura del DPF - Nivel de combustible - Freno de estacionamiento - Traba del implemento - Sistema de frenos - Requiere regeneración - Traba del acelerador - Voltaje del sistema - Dirección secundaria - Gancho hacia abajo - Traba del diferencial - Posición libre de la compuerta - Sujeción de la transmisión - Enganche de amortiguación - Luces altas - Luz de acción - Velocidad del motor en rpm - Selección de marchas - Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–34 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR: TRACTOR
  • Enganche de amortiguación avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguado) con número de registro canadiense (CRN)
  • Rápido cambio de aceite
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Pasador de remolque delantero
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR: TRAÍLLA
  • Caja: - 18,4 m3 (24 yd3), colmada - 14,1 m3 (18,4 yd3), a ras - Cambio de aceite rápido - Trabas contra vandalismo - Protector contra derrames - Calentador, refrigerante del motor 120 V
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento caja y compuerta)

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Configuraciones del tractor/traílla: configuración de tiro y empuje
  • Configuraciones de combustible: grupo de llenado rápido

627K Equipos opcionales

CONFIGURACIONES DE DIRECCIÓN
  • Configuración de la dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Configuración de ayuda de secuencia
  • Ayuda de carga
  • Control de pendiente con ayuda de carga Cat
  • Instalación de Product Link™

OTROS ACCESORIOS
  • Configuración de cámara: WAVS
  • Traba de la dirección: externa
  • Baliza de la cabina
  • Bocina de aire
  • Bocina de aire y baliza
  • Guardabarros, traílla
  • Grupo de cables

ACCESORIOS DE LUZ DE TRABAJO
  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD PARA TEMPERATURA AMBIENTE
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta HRC
  • Enfriamiento para temperatura ambiente baja HRC
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta LRC
  • Enfriamiento para temperatura ambiente baja LRC

LIMPIADOR
  • Antefiltro de la cabina

OTROS ACCESORIOS
  • Placa del año de fabricación

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)