< Atrás

  • 2.000 a 3.000 ekW, de 2.500 a 3.750 kVA
  • 50 Hz 1.500 RPM o 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 voltios< /li>
  • Para aplicaciones de respaldo, principales y continuas
True Project Financing
See our Offers
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 275 ekW (275 kVA) 275 ekW (275 kVA) Less
Clasificación máxima 400 ekW (400 kVA) 400 ekW (400 kVA) Less
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
Velocidad 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor 3406C TA, I-6, diesel de 4 tiempos enfriado por agua 3406C TA, I-6, diesel de 4 tiempos enfriado por agua Less
Calibre 5.4 in 137.2 mm Less
Cilindrada 893.39 in3 14.64 L Less
Carrera 6.5 in 165.1 mm Less
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Hidromecánicas Hidromecánicas Less
Sistema de combustible P&L P&L Less

Motor diesel CAT™

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Apto para las características de rendimiento y salida de los motores Cat< /li>
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líder en la industria
  • Alta eficiencia< /li>

  • Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Criterios de diseño

    El grupo electrógeno acepta una carga nominal de un 100 % en un paso según la norma NFPA 110, y cumple con ISO 8528-5 para respuesta transiente.

    UL 2200 / CSA optativo

  • Paquetes con la norma UL 2200< /li>
  • con certificación CSA< /li>
  • Se pueden aplicar ciertas restricciones.< /li>
  • Consulte a su distribuidor Cat®.
  • Un solo proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibración torsional certificado disponible

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat ® < /sup> S•O•SSM< /sup> detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    3406C Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Enfriamiento
    • Radiador montado en paquete

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
    • Protección IP23

    Terminal de potencia
    • Barras colectoras

    Tablero de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Montaje
    • Aisladores de vibración de caucho

    Arranque/carga
    • Motor de arranque de 24 voltios
    • Baterías

    Generalidades
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante

    3406C Equipos opcionales

    Escape
    • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación interior (IE, Internal excitation)
    • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

    Generadores de sobremedida y premium
    • Terminal de potencia
    • Disyuntores, indica la norma UL

    Disyuntores, cumple con IEC
    • Paneles de control
    • EMCP 4.2
    • EMCP 4.3
    • EMCP 4.4
    • Módulos anunciadores locales y remotos

    Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de vigilancia remota
    • Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías de sobremedida

    Calentador de agua de las camisas
    • Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga
    • Generalidades
    • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
    • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Paquete UL 2200
    • Certificado de Cumplimiento de la UE (CE)
    • Certificación CSA
    • Declaración de conformidad EEC
    • Base estrecha, ancha o deslizante
    • Insonorizada, cabina de protección contra elementos naturales o cabina de protección contra temperatura ambiente alta
    • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble