< Atrás

True Project Financing
See our Offers
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Nuestros grupos electrógenos 3516C diesel producen energía fiable de 1.650 ekW a 2.500 ekW a 60 Hz y están hechos para adaptarse a sus aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales, y cumplen con nuestros estándares de calidad. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Según el modelo, los grupos electrógenos 3516C cuentan con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2) o con certificación Tier 4 Interim. Con una innovación líder en la industria, nuestros modelos Tier 4 Interim presentan emisiones reducidas hasta un 90 por ciento; una tecnología que traerá beneficios por muchos años. Algunos modelos también cuentan con certificación sísmica, de modo que mantienen la energía después de interferencias inesperadas. El sistema de control integrado, que incluye UPS, ATS y equipos de conmutación de Cat®, garantiza un suministro de energía constante y conexión con su flota a través opciones de control in situ y remotas. Nuestro panel de control EMCP 4 proporciona opciones flexibles, con una interfaz fácil de usar, que consolidan sus herramientas de administración y diagnóstico en una sola herramienta. El controlador EMCP 4.4 proporciona capacidad de puesta en paralelo de múltiples grupos electrógenos, lo que ofrece la capacidad de agregar grupos electrógenos para proporcionar mayor capacidad y redundancia para satisfacer sus necesidades. Ninguna necesidad de energía es igual a otra, razón por la cual ofrecemos una amplia gama de accesorios y anexos para expandir el sistema. Encuentre opciones de paquetes flexibles que funcionen con sus requisitos de espacio y condiciones ambientales. Elija incluso entre las opciones de paquete certificado UL 2200 y CSA para mayor seguridad. Nuestros grupos electrógenos 3516C están diseñados para abordar los desafíos de energía; personalícelos para abordar los suyos.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 1.650 ekW 1.650 ekW Less
Clasificación máxima 2.500 ekW 2.500 ekW Less
Voltaje 220 a 13.800 voltios 220 a 13.800 voltios Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible EPA ESE EPA ESE Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor 3516C, ATAAC, V-16, diesel de 4 tiempos enfriado por agua 3516C, ATAAC, V-16, diesel de 4 tiempos enfriado por agua Less
Calibre 6.69 in 170.0 mm Less
Carrera (estándar) 7.48 in 190.0 mm Less
Carrera (HD) 8.46 in 215.0 mm Less
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3 Less
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica Less

Motor diesel CAT™

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Generador

  • Apto para las características de rendimiento y salida de los motores Cat< /li>
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líder en la industria
  • Alta eficiencia< /li>

  • Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.

    Certificación sísmica

  • Certificación sísmica disponible.
  • Los detalles de anclaje son específicos del sitio y dependen de muchos factores como el tamaño y peso del grupo electrógeno, así como la resistencia del hormigón.
  • La certificación IBC requiere que el sistema de anclaje utilizado sea examinado y aprobado por un ingeniero profesional< /li>
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Preaprobado por OSHPD, ostenta la calificación OSP-0321-10 para su utilización en proyectos de atención de salud en California< /li>

  • Criterios de diseño

    El grupo electrógeno acepta una carga nominal de un 100 % en un paso según la norma NFPA 110, y cumple con ISO 8528-5 para respuesta transiente.

    UL 2200 / CSA optativo

  • Paquetes con la norma UL 2200< /li>
  • con certificación CSA< /li>
  • Se pueden aplicar ciertas restricciones.< /li>
  • Consulte a su distribuidor Cat®.
  • Un solo proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibración torsional certificado disponible

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat ® < /sup> S•O•SSM< /sup> detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    3516C Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire

    Enfriamiento
    • Radiador montado en paquete

    Escape
    • Salida de brida de escape

    Combustible
    • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
    • Filtro de combustible secundario
    • Bomba de cebado de combustible

    Generador
    • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
    • Protección IP23

    Terminal de potencia
    • Barras colectoras

    Tablero de control
    • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

    Generalidades
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante

    3516C Equipos opcionales

    Escape
    • Silenciadores de escape (excepto Tier 4)

    Generador
    • Calentador anticondensación
    • Excitación interior (IE, Internal excitation)
    • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

    Generadores de sobremedida y premium
    • Terminal de potencia
    • Disyuntores, indica la norma UL

    Disyuntores, cumple con IEC
    • Paneles de control
    • EMCP 4.2
    • EMCP 4.3
    • EMCP 4.4
    • Monitoreo y protección de la temperatura del generador

    Módulo de reparto de carga
    • Módulo de E/S digital
    • Software de vigilancia remota
    • Montaje

    Montajes antivibratorios de caucho
    • Aislador antivibratorio tipo resorte
    • Aisladores con certificación IBC
    • Arranque/carga
    • Cargadores de batería
    • Baterías de sobremedida
    • Calentador de agua de las camisas

    Sistema de arranque de servicio pesado
    • Alternador de carga
    • Motor de arranque neumático con control y silenciador
    • Generalidades
    • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
    • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • Paquete UL 2200
    • Certificado de Cumplimiento de la UE (CE)
    • Certificación CSA
    • Declaración de conformidad EEC
    • Cabinas: insonorizadas, cabina de protección contra elementos naturales