< Atrás

  • 2.000 a 3.000 ekW, de 2.500 a 3.750 kVA
  • 50 Hz 1.500 RPM o 60 Hz 1.800 rpm
  • 380 a 13.800 voltios
  • Para aplicaciones de respaldo, principales y continuas
Biogas Project Financing
See our Offers
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, pasando por la energía renovable del biogás para respaldo de redes locales, o la electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de confiables soluciones de energía de gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Clasificación continua máxima 485 ekW 485 ekW Less
Tipo de combustible Gas natural, biogás Gas natural, biogás Less
Máxima eficiencia eléctrica 37,3 % 37,3 % Less
Máxima clasificación de respaldo 485 485 Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
rpm 1.200/1.500 rpm 1.200/1.500 rpm Less

Especificación del motor

Modelo de motor 3508A 3508A Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindrada 2105.0 pulg3 33.0 Baja Less
Aspiración TA TA Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 150.0 " 3821.0 mm Less
Ancho 62.0 " 1570.0 mm Less
Altura 79.0 " 2012.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 16301.0 lb 7393.0 kg Less

Gama completa de accesorios

  • Amplia gama de accesorios empernables que facilitan la expansión de capacidades del sistema, diseñados y probados en fabrica< /li>
  • Opciones flexibles de empaquetado para una instalación fácil y económica< /li>

  • Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países.El programa Cat ® < /sup> S•O•SSM< /sup> detecta eficazmente la condición de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión.

    Motor de Gas G3508 CAT®

    Flexible para uso con varios tipos de combustible gaseoso; opciones de enfriamiento para altas temperaturas que mejoran la eficiencia térmica; diseño robusto que proporciona una prolongada vida útil y reduce los costos de posesión y operación; controles electrónicos para optimizar el rendimiento

    Sistema comprobado

    Generador Cat SR4B

    Diseñado para adaptarse a las características de rendimiento y salida de los motores de gas de Caterpillar. Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria. Alta eficiencia

    Sistema de control electrónico Cat

    Interfaz y navegación fáciles de usar. Monitoreo digital, medición y ajuste de protección. Medición de corriente con todas las características y relés de protección. Control remoto y opciones de capacidad de monitor

    G3508A Equipos estándar

    Admisión de aire
    • Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio

    Paneles de control
    • EMCP II+

    Enfriamiento
    • Posenfriador de una sola etapa con bomba mecánica y termostatos
    • Agua de las camisas y del circuito del enfriador de aceite combinados con bomba mecánica y termostatos

    Escape
    • Escape enfriado por agua
    • Termopares individuales del orificio de escape

    Sistema de combustible
    • Capacidad nominal del gas natural (31,5 a 47,2 MJ/NM3)
    • Sistema de combustible de alta presión
    • Regulador de presión de gas de alta presión

    Generador
    • SR4B
    • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
    • Conexiones de la barra colectora
    • Calentadores de espacio anticondensación
    • Excitación magnética permanente
    • Estator con devanado preformado con protección de aislamiento para zonas costeras
    • Detectores de temperatura de devanado del estator de platino

    Arranque/carga
    • Motores de arranque de 24 V
    • Interruptor de desconexión de la batería

    Uso
    • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadorespintados con negro brillante
    • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
    • Manuales de operación y mantenimiento
    • Manual de piezas

    G3508A Equipos opcionales

    Admisión de aire
    • Adaptadores de admisión de aire

    Paneles de control
    • Módulo de alarma local
    • Anunciador remoto
    • Módulo de comunicación remota (PL1000T, PL1000E)
    • Remoción del panel de control

    Enfriamiento
    • Posenfriador de agua sin depurar
    • Núcleo del posenfriador lavable

    Escape
    • Brida
    • Expansor de escape
    • Codo
    • Conexión flexible

    Sistema de combustible
    • Filtro de combustible
    • Clasificaciones de combustible propano y gas asociado
    • Válvula de corte de gas

    Generador
    • Caja de extensión de bajo voltaje
    • Caja acceso a los cables
    • Detectores de temperatura de los cojinetes
    • Barra colectora europea
    • Filtro de aire del generador
    • Relé de corte de los calentadores de espacio

    Arranque/carga
    • Cargador de baterías
    • Batería con sobremedida
    • Calentador de agua de las camisas
    • Batería con cables y bastidor (se suministra suelto)
    • Motor de arranque doble

    Uso
    • Válvula de alivio de explosión del cárter
    • Grupo de barras del motor
    • EEC D. O. I y otras certificaciones