< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Generador

Unidades:
Clasificación 1.000 ekW (1.250 kVA) respaldo 1.000 ekW (1.250 kVA) respaldo Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Voltaje 208-480 V 208-480 V Less
Clasificación principal 910 ekW (1137 kVA) 910 ekW (1137 kVA) Less

Motor

Motor C32 Tier II ATAAC C32 Tier II ATAAC Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Ancho 96.0 " 2438.0 mm Less
Altura 114.0 " 2896.0 mm Less
Longitud 360.0 " 9144.0 mm Less
Peso 47000.0 lb 21319.0 kg Less

XQ1000 Equipos estándar

Motor Diesel C32 Tier II ATAAC
  • Utiliza Tecnología ACERT
  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina la durabilidad con un peso mínimo, además de ofrecer confiabilidad y economía

Generador SR4B
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores diesel.
  • Diseño de voltaje múltiple, frecuencia doble, sin escobillas, tres fases y 12 conductores
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Regulador de voltaje digital
  • Calentador de espacio
  • Material aislante clase H funcionando a temperatura clase F para prolongar la vida útil

Contenedor de gran capacidad ISO de 30'
  • Chasis del contenedor de 2 ejes ISO de 30'
  • Rejilla de admisión de aire insonorizada en la parte trasera del contenedor
  • Conexión exterior mediante el bloque de distribución
  • Acceso al drenaje externo para fluidos estándar (refrigerante y aceite)

Reducción del impacto ambiental
  • Insonorizado para lograr un funcionamiento con bajos niveles de ruido
  • Cumple con las normas OSHA de diseño seguro
  • 110 % de contención de derrames de aceite y refrigerante

Conjunto de placa de enlaces
  • Placa de ajuste de voltaje múltiple del generador montada en el grupo
  • Nodos de voltaje de 208 V, 240 V, 400 V y 480V con configuración en estrella

Equipo de conmutación Caterpillar
  • Proporciona componentes en paralelo de servicio público o unidad sencilla. Modalidades de respaldo, detección de carga/demanda de carga, importación, exportación y carga base.

XQ1000 Equipos opcionales

Remolque de eje en tándem con frenos eléctricos o hidráulicos