< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

No importa si se esperaba o no un corte de energía, Olympian® Rental Power está aquí para que su operación siga funcionando.

Generador

Unidades:
Clasificación de respaldo 200 kVA (160 kW) 200 kVA (160 kW) Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tiempo de funcionamiento de respaldo (plena carga) 22,7 horas 22,7 horas Less
Tiempo de funcionamiento principal (plena carga) 22,7 horas 22,7 horas Less
Clasificación principal 200 kVA (160 kW) 200 kVA (160 kW) Less

Motor

Motor 1306C-E87TAG4 1306C-E87TAG4 Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Ancho 54.9 " 1395.0 mm Less
Altura 84.3 " 2140.0 mm Less
Longitud 163.4 " 4150.0 mm Less
Peso 8596.0 lb 3899.0 kg Less

Estrategias de emisiones/combustible

GRUPO ELECTRÓGENO

MOTOR

GENERADOR

SISTEMA DE CONTROL

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE MÚLTIPLE

DISYUNTOR

CONFIGURACIÓN DE MONTAJE

CABINA INSONORIZADA

REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO

Voltaje dentro de los límites de ± 0,5 % de tres fases y ± 1 % para operación de una fase en estado estacionario desde sin carga a carga plena

ACABADO DE EQUIPOS

NORMAS DE CALIDAD

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOCUMENTACIÓN

XQE200 Equipos estándar

Recinto insonorizado galvanizado

Alternador del sistema 4

Panel de control 4001

Válvula de combustible de 3 vías

Tanque de combustible de 24 horas
  • Apagado por bajo nivel de combustible

XQE200 Equipos opcionales

MOTOR
  • Tanque de combustible: base de tanque de pared doble con clasificación UL con 24 horas de suministro mínimo
  • Cargador de baterías
  • Regulador electrónico necesario para la operación a 60 Hz

GENERADOR
  • Calentador anticondensación

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Calentadores de agua del motor

OTROS ACCESORIOS
  • Paquete adicional del manual del operador