< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La gama de grupos electrógenos Olympian™ proporciona soluciones de energía fiable para todos los negocios y necesidades. Los generadores Olympian se pueden instalar como fuente de energía primaria o servicio de respaldo. Proporcionan energía fiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes, y están disponibles en una amplia gama de configuraciones con un equipo optativo.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Respaldo 50 Hz: 52,0 kW (65,0 kVA) 60 Hz: 60,0 kW (75,0 kVA) 50 Hz: 52,0 kW (65,0 kVA) 60 Hz: 60,0 kW (75,0 kVA) Less
Cebado 50 Hz: 48,0 kW (60,0 kVA) 60 Hz: 55,0 kW (68,8 kVA) 50 Hz: 48,0 kW (60,0 kVA) 60 Hz: 55,0 kW (68,8 kVA) Less
Voltaje 380/220 a 220/127 voltios 380/220 a 220/127 voltios Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
Velocidad 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Sin certificar Sin certificar Less

Especificaciones de los motores

Modelo de motor 1103A-33TG2 Perkins™ 1103A-33TG2 Perkins™ Less
Relación de compresión 17,25:1 17,25:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Mecánico Mecánico Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Cilindrada 201.4 pulg3 3.3 L Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Combustible recomendado Diésel clase A2 o BSEN590 Diésel clase A2 o BSEN590 Less