< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La gama de grupos electrógenos Olympian™ proporciona soluciones de energía fiable para todos los negocios y necesidades. Los generadores Olympian se pueden instalar como fuente de energía primaria o servicio de respaldo. Proporcionan energía fiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes, y están disponibles en una amplia gama de configuraciones con un equipo optativo.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Respaldo 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) 50 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 60 Hz: 132,0 kW (165,0 kVA) Less
Cebado 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 Hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 Hz: 120,0 kW (150,0 kVA) Less
Voltaje 380/220 a 220/127 voltios 380/220 a 220/127 voltios Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
Velocidad 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Sin certificar Sin certificar Less

Especificaciones de los motores

Modelo de motor 1006TAG Perkins™ 1006TAG Perkins™ Less
Relación de compresión 17,0:1 17,0:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Electrónico Electrónico Less
Calibre 3.9 " 100.0 mm Less
Cilindrada 365.5 pulg3 6.0 L Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Combustible recomendado Diésel clase A2 o BSEN590 Diésel clase A2 o BSEN590 Less