< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La gama de grupos electrógenos Olympian™ proporciona soluciones de energía fiable para todos los negocios y necesidades. Los generadores Olympian se pueden instalar como fuente de energía primaria o servicio de respaldo. Proporcionan energía fiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes, y están disponibles en una amplia gama de configuraciones con un equipo optativo.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Respaldo 60 Hz: 208,0 kW (260,0 kVA) 60 Hz: 208,0 kW (260,0 kVA) Less
Cebado 60 Hz: 192,0 kW (240,0 kVA) 60 Hz: 192,0 kW (240,0 kVA) Less
Voltaje 220 a 127 voltios 220 a 127 voltios Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Sin certificar Sin certificar Less

Especificaciones de los motores

Modelo de motor MWM 7.2P MWM 7.2P Less
Relación de compresión 16,8:1 16,8:1 Less
Aspiración TA TA Less
Tipo de regulador Mecánico Mecánico Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Cilindrada 438.2 pulg3 7.2 L Less
Carrera 5.4 " 137.0 mm Less
Combustible recomendado Diésel clase A2 o BSEN590 Diésel clase A2 o BSEN590 Less