Equipo de conmutación Equipo de conmutación

Desde vigilar y controlar la administración de respaldo/carga hasta las instalaciones de puesta en paralelo de servicios públicos de varias unidades, ya sea que se encuentre dentro del sitio o fuera de él, nuestro equipo de conmutación está diseñado para administrar su sistema de potencia. Los interruptores de transferencia automática van de 30 A a 5.000 A y están diseñados para redirigir la potencia sin problemas entre su fuente principal y la fuente de respaldo. Control de potencia continua y seguridad permanente.

Equipo de conmutación
Built For It

Al elegir Cat®, usted obtiene lo que pagó: equipos confiables y duraderos, y relaciones a largo plazo.

Más información
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers
Tecnología Cat®

Constantemente desarrollamos y refinamos tecnologías avanzadas para hacer que su equipo sea más productivo y eficiente.

Obtener más información