Emergency Transfer Load Manager (EXL)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El EXL es un sistema montado en la pared que monitorea y controla un generador de un solo motor para operación en paralelo con una fuente única de servicio público. Esta rentable alternativa para controles montados en equipo de conmutación está diseñada para voltajes de 208 V a 32 kV. El EXL será compatible con las aplicaciones de respaldo de emergencia y con las aplicaciones de puesta en paralelo con la red eléctrica.

Grupos electrógenos compatibles

Unidades:
Cat Engine-Generators C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 y G3500 C9-C32, C175, 3300, 3400, 3500, G3300, G3400 y G3500 Less
Capacidad del sistema 1 grupo electrógeno y 1 servicio público 1 grupo electrógeno y 1 servicio público Less
Voltaje y frecuencia 208 V - 32 kV, 50/60 Hz 208 V - 32 kV, 50/60 Hz Less

Voltaje de control del sistema

Disyuntor del servicio público y del generador 40 A a 120 VCA, 3 A a 480 / 600 VCA, 50 / 60 Hz 40 A a 120 VCA, 3 A a 480 / 600 VCA, 50 / 60 Hz Less

Parámetros ambientales

Certificaciones UL 508 A / cUL UL 508 A / cUL Less

Dispositivos y funciones de protección del generador

Dispositivos de protección ANSI 15/25, 27/59, 81 S/B, 32, 40, 50, 51 (Grado industrial) 15/25, 27/59, 81 S/B, 32, 40, 50, 51 (Grado industrial) Less
Medición V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH V, A, PF, kVAR, kW, Hz, k/Whr, kVarH Less
Precisión Voltaje L-L, frecuencia actual (0,5 %), potencia, factor de potencia en kW, kVAR (1 %)* Voltaje L-L, frecuencia actual (0,5 %), potencia, factor de potencia en kW, kVAR (1 %)* Less

Environmental Parameters

Storage Temperature -20°C to +60°C -20°C to +60°C Less
Low Voltage Standards NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 or UL 891, NFPA 110, NFPA 99 and NFPA 70 Less
Medium Voltage Standards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 and NFPA 1110 Less

Características generales

  • Proporciona control automático para un grupo electrógeno y una red eléctrica externa
  • Puesta en paralelo con la red eléctrica, incluida la modalidad de importación, exportación y carga base
  • Transferencia de transición cerrada y de potencia del generador
  • Admite modalidad de respaldo para emergencias
  • Fácil programación de lógica personalizada por el usuario
  • Instrucciones paso a paso, fáciles de seguir para la instalación y puesta en marcha
  • asistencia ininterrumpida para motores generadores Cat® a diesel y gas
  • Interfaz de operador de pantalla táctil a color de última generación

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Equipos estándar

6" LCD Touchscreen display (HMI)

Instant Auto Selector Switch
  • Allows user to return sysem to automatic in the event of a touchscreen failure

Spare inputs and outputs
  • 3 digital inputs and 6 relay outputs programmable from the HMI

Top or Bottom Interconnect Control Wiring Access

Emergency Transfer Load Manager (EXL) Equipos opcionales

Supplemental Hardware 25 Device
  • Provides additional discrete synchronization protection

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas