Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
S�, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El sistema de UPS de baterías de doble conversión de Cat utiliza tecnología basada en transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) para entregar potencia limpia y estable para cargas sensibles, lo que garantiza protección fiable, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil. El UPS Cat es además una solución flexible, rentable y fácil de usar que garantiza potencia ininterrumpida.Los resistentes componentes digitales se utilizan en todo el sistema para producir fiable y sin problemas para sus cargas críticas. Diseñado para una operación continua, el UPS de Doble Conversión cuenta con componentes redundantes y enfriamiento. Además, el UPS es tolerante a las fallas gracias a su interruptor estático de derivación de servicio nominal 100 % continuo integrado.El UPS de doble conversión de Cat es además flexible. Las unidades se pueden actualizar en campo en kVA o agregarse para capacidad adicional. Tienen una interfaz hombre/máquina intuitiva y puede integrarse fácilmente en las redes y sistemas monitores con protocolos comunes tales como Modbus o SNMP.Este UPS fácil de usar cuenta con una gran pantalla del panel frontal, diagrama y esquema de LED fecha de registro de sucesos con sello de la hora de más de 2.000 sucesos. La característica de monitor avanzado proporciona administración inteligente de la batería que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona monitoreo de su ciclo de vida en cuanto a lo que resta de vida útil.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 40 kVa (36 kW) a 130 kVA (117 kW) 40 kVa (36 kW) a 130 kVA (117 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta 94 % Hasta 94 % Less
Almacenamiento de energía Batería Batería Less

Características del producto

  • Topología de doble conversión
  • Sistema integrado de administración de la batería
  • Las baterías proporcionan entre 5 minutos y 8 horas de respaldo
  • Huella pequeña
  • Hasta 94 % de eficiencia del sistema
  • Entrada corregida del factor de potencia
  • Protección transitoria
  • Regulación de voltaje de alta velocidad
  • Entrada de cable inferior
  • Distorsión de corriente de entrada bajo
  • Instalación simple
  • Bajo mantenimiento
  • Operación silenciosa
  • Hasta 6 unidades en paralelo

Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

Los sistemas UPS de batería de doble conversión Cat® utilizan tecnología IGBT para proporcionar potencia limpia y estable a cargas sensible, lo que garantiza protección eléctrica, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil del equipo protegido.

Diseño superior

El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen un sistema UPS confiable y libre de problemas.

Alta disponibilidad

El UPS se ha diseñado para operación continua. Los componentes redundantes y el enfriamiento se incluyen para una mayor fiabilidad, y el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor estático de derivación incorporado, con un 100 % de potencia nominal.

Flexible y actualizable

El UPS puede ampliarse en terreno desde 40 a 80 kVA o desde 100 a 130 kVA. Se puede añadir mayor capacidad mediante la puesta en paralelo para redundancia. El UPS tiene una interfaz hombre/máquina intuitiva con una pantalla grande de alta definición y presentación de simulación animada. Con la adición de las tarjetas de comunicación optativas, puede integrarse fácilmente en las redes y sistemas monitores con protocolos comunes como Modbus o SNMP.

Respaldo al producto en todo el mundo

Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los técnicos calificados en fábrica están capacitados para dar soporte a todos los aspectos de su sistema UPS Cat.

UPSB130 Equipos estándar

Pantalla del panel frontal
  • Pantalla LCD
  • Diagrama de esquema de LED
  • Registro de sucesos con sello de fecha y hora de más de 2.000 sucesos

Monitoreo avanzado
  • Proporciona administración inteligente de la batería que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona monitoreo de su ciclo de vida en cuanto a lo que resta de vida útil.

Tarjeta de relé de la alarma
  • Los contactos secos proporcionan seis (6) contactos normalmente abiertos con potencia nominal a 2,0 A (250 VCC/30 VCC) para monitoreo remoto de la operación de UPS. Los parámetros predeterminados son: UPS en línea, carga en derivación, UPS de la batería, advertencia de batería baja, falla de la batería y alarma general. También incluye dos (2) entradas para activar y desactivar el inversor de UPS de forma remota.

Tarjeta RS232/RS485
  • Protocolo JBus o Modbus para usar con Sistemas de Administración de Edificios (BMS, Building Management Systems) de terceros para supervisar información detallada de tres fases.

Tarjeta de administración de red
  • Protocolo SNMP sobre una conexión Ethernet de 10/100 MB, más interfaz web y notificación directa por correo electrónico directo/localizador/SMS.

UPSB130 Equipos optativos

Derivación de mantenimiento: externa
  • Instalación independiente en una cabina compatible para proporcionar una configuración de derivación envolvente para el aislamiento total del UPS durante el mantenimiento. Transfiere la potencia de la fuente primaria para derivar la fuente sin interrupción.

Derivación de mantenimiento: montaje en la pared
  • Cabina montada en la pared para proporcionar una configuración de derivación envolvente para el aislamiento total del UPS durante el mantenimiento. Transfiere la potencia de la fuente primaria para derivar la fuente sin interrupción.

Entrada de cables superior
  • Proporciona una opción para la entrada de cables superior. Se incluye con el transformador de derivación de mantenimiento.

Transformadores de aislamiento automático de entrada/salida
  • Proporciona voltajes de entrada/salida de 208 V, 220 V o 600 V.

Desconexión de la batería de montaje en pared
  • Desconexión de la batería de montaje en pared de 175 A, 250 A o 400 A para ser utilizada con los gabinetes de la batería suministrada por el cliente

Entrada doble
  • Provisión de fuente de entrada dedicada para la derivación del UPS.

Gabinete de distribución
  • Distribución orientada hacia delante en el gabinete adyacente compatible. Disponible con:
  • 480 V: disyuntores de alimentación secundaria 8x, 225 A< /li>
  • 208 V: disyuntores de alimentación secundaria 8x, 225 A< /li>
  • 208 V: panel D NQO de polo cuadrado 2x 42< /li>
  • 208 V: panel D NQO de polo cuadrado 1x 42 + disyuntores de alimentación secundaria 4x 225 A</li>

Segunda tarjeta de relé de la alarma
  • Los contactos secos proporcionan seis (6) contactos normalmente abiertos con potencia nominal a 2,0 A (250 VCC/30 VCC) para monitoreo remoto de la operación de UPS. Los parámetros predeterminados son: UPS en línea, carga en derivación, UPS de la batería, advertencia de batería baja, falla de la batería y alarma general. También incluye dos (2) entradas para activar y desactivar el inversor de UPS de forma remota.

4 anclajes de zona sísmica
  • Soporte de montaje para asegurar los gabinetes de UPS al piso.

Resumen del panel de alarma remoto
  • El panel de alarma remoto proporciona luz y alarma sonora para la condición de alarma general y UPS de la batería.

Sincronización externa
  • Proporciona controles para sincronizar las salidas de dos módulos UPS.