Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
S�, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con soluciones de potencia diseñadas para suministrar flexibilidad, capacidad de expansión, confiabilidad y rentabilidad.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 150 kVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) 150 kVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 93,5 % Hasta un 93,5 % Less
Almacenamiento de energía Batería Batería Less

Características del producto

  • topología de conversión doble
  • sistema de administración de batería integrado
  • las baterías suministran entre 5 minutos y 8 horas de respaldo
  • huella reducida
  • hasta un 93,5 % de eficiencia total del sistema
  • protección transitoria
  • regulación de voltaje a alta velocidad
  • entrada de cables inferior
  • distorsión de corriente de entrada baja
  • instalación simple
  • requiere poco mantenimiento
  • operación silenciosa
  • aislamiento galvánico
  • capacidad paralela

Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

Los sistemas UPS de batería de doble conversión Cat® utilizan tecnología IGBT para proporcionar potencia limpia y estable a cargas sensible, lo que garantiza protección eléctrica, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil del equipo protegido.

Diseño superior

El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen un sistema UPS confiable y libre de problemas.

Alta disponibilidad

El UPS se ha diseñado para operación continua. Los componentes redundantes y el enfriamiento se incluyen para una mayor fiabilidad, y el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor estático de derivación incorporado, con un 100 % de potencia nominal.

Niveles de potencia actualizables

El sistema Cat UPS 220 es actualizable en el campo hasta 225 kVA para proporcionar potencia adicional requisitos sin los gastos de equipos adicionales o los costos de instalación.

Tecnología simple y segura para poner en paralelo

Tecnología de puesta en paralelo para la redundancia o capacidad con la salida de los módulos en conjunto. Hasta 4 módulos se pueden poner en paralelo con una capacidad máxima de 800 kVA. El asentamiento de los cables se ve facilitado gracias a una envoltura a nivel del sistema alrededor de la derivación de mantenimiento. Se proporciona derivación de mantenimiento a nivel del sistema y derivación de mantenimiento interno en cada módulo UPS.

Respaldo al producto en todo el mundo

Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los técnicos calificados en fábrica están capacitados para dar soporte a todos los aspectos de su sistema UPS Cat.

UPSB220 Equipos estándar

Pantalla del panel frontal
  • Pantalla gráfica de gran ángulo con retroiluminación
  • Diagrama de esquema de LED
  • Registro de eventos con sello de fecha y hora de más de 500 sucesos
  • Alarmas audibles

Monitoreo avanzado
  • Proporciona administración inteligente de la batería que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona monitoreo de su ciclo de vida en cuanto a lo que resta de vida útil.

Tarjeta de relé de la alarma
  • Seis contactos de salida de 24 voltios preconfigurados para proporcionar las condiciones estándar de salida del UPS
  • EPO
  • disyuntor de la batería
  • temperatura de la batería
  • Auxiliar< /li>
  • batería baja
  • En el UPS< /li>

Tarjeta de comunicación Modbus
  • Proporciona datos (estados y mediciones) del UPS (suministro ininterrumpible de corriente). El sistema proporciona un canal de comunicación con una interfaz RS485 o RS232.

Tarjeta de administración de red
  • Protocolo SNMP sobre una conexión Ethernet de 10/100 MB, más interfaz web y notificación directa por correo electrónico directo/localizador/SMS.

UPSB220 Equipos optativos

Tarjeta de relé de segunda alarma
  • Los contactos secos proporcionan seis (6) contactos normalmente abiertos clasificados en 2,0 A (250 VCA/30 VCC) para control remoto de la operación del UPS. Los parámetros predeterminados son: UPS en línea, carga en derivación, UPS en la batería, advertencia de batería baja, falla de la batería y alarma general. También incluye dos (2) entradas para conectar y desconectar remotamente el inversor del UPS.

Voltaje de entrada/salida
  • 208 V o 600 V Opciones disponibles mediante transformadores de entrada/salida. Transformadores instalados en un recinto del transformador adaptado para la instalación adyacente al UPS.