Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
S�, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El sistema Cat UPS para baterías de conversión doble utiliza tecnología basada en un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) para suministrar potencia limpia y estable para las cargas sensibles, lo cual asegura una protección fiable, rendimiento óptimo y vida útil prolongada. El UPS Cat también es una solución flexible, rentable y fácil de usar para asegurar potencia ininterrumpida. A lo largo del sistema se utilizan sólidos componentes digitales para generar un respaldo fiable y sin problemas para las cargas críticas. Diseñado para una operación continua, el UPS de conversión doble cuenta con componentes redundantes y enfriamiento. Además, el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor de derivación estático incorporado 100 % continuo clasificado para el servicio continuo. El UPS de doble conversión Cat también es flexible. Las unidades se pueden poner en paralelo por redundancia o capacidad adicional. Cuentan con una intuitiva interfaz hombre/máquina y se pueden integrar fácilmente en las redes y sistemas monitores mediante protocolos comunes como Modbus o SNMP.Este UPS fácil de usar cuenta con una gran pantalla LCD de alta definición del tablero delantero, diagrama simulado LED y registro de eventos con sello de fecha y hora de 5.000 sucesos. La característica de control avanzado proporciona administración de la batería inteligente que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona control del ciclo de vida de batería de la expectativa de vida útil de la batería restante.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 160 kVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) 160 kVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 94,3 % Hasta un 94,3 % Less
Almacenamiento de energía Batería Batería Less

Características del producto

  • topología de conversión doble
  • sistema de administración de batería integrado
  • huella reducida
  • hasta un 94,5 % de eficiencia total del sistema
  • entrada corregida por factor de potencia
  • protección transitoria
  • regulación de voltaje a alta velocidad
  • entrada de cables inferior
  • distorsión de corriente de entrada baja
  • instalación simple
  • requiere poco mantenimiento
  • operación silenciosa
  • hasta 8 unidades en paralelo

Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

Los sistemas UPS de batería de doble conversión Cat® utilizan tecnología IGBT para proporcionar potencia limpia y estable a cargas sensible, lo que garantiza protección eléctrica, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil del equipo protegido.

Diseño superior

El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen un sistema UPS confiable y libre de problemas.

Alta disponibilidad

El UPS se ha diseñado para operación continua. Los componentes redundantes y el enfriamiento se incluyen para una mayor fiabilidad, y el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor estático de derivación incorporado, con un 100 % de potencia nominal.

Flexible y actualizable

Es posible sumar capacidad al poner en paralelo (máximo rendimiento del sistema de 2.000 kVA). El UPS tiene una intuitiva interfaz hombre/máquina con una gran pantalla de alta definición y pantalla simulada animada. Se puede integrar fácilmente en las redes y sistemas monitores mediante protocolos comunes como Modbus o SNMP.

Respaldo al producto en todo el mundo

Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los técnicos calificados en fábrica están capacitados para dar soporte a todos los aspectos de su sistema UPS Cat.

UPSB505 Equipos estándar

Pantalla del panel frontal
  • Pantalla LCD
  • Diagrama de esquema de LED
  • Registro de sucesos con sello de fecha y hora de más de 2.000 sucesos
  • Alarmas audibles
  • Contactos de apagado de emergencia (EPO, Emergency Power Off)

Monitoreo avanzado
  • Proporciona administración inteligente de la batería que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona monitoreo de su ciclo de vida en cuanto a lo que resta de vida útil.

Tarjeta de administración de red
  • Protocolo SNMP sobre una conexión Ethernet de 10/100 MB, más interfaz web y notificación directa por correo electrónico directo/localizador/SMS.

Tarjeta de relé de la alarma
  • Cuatro contactos de entrada programables de 9 VCC (consumo de 20 mA) y seis contactos de salida programables de 30 VCC (clasificados para 1 A a 30 VCC) para control remoto del UPS (Uninterruptible Power Supply, suministro ininterrumpible de corriente).

Derivación de mantenimiento interno
  • Promueve el mantenimiento seguro del UPS
  • Elimina la necesidad de costosos disyuntores de derivación externos adicionales
  • Reduce los costos de instalación

UPSB505 Equipos optativos

Disyuntor de la batería
  • Proporciona desconexión del disyuntor para la fuente de potencia de la batería, utilizable con las baterías suministradas por el cliente

Entrada de cables superior
  • Proporciona un gabinete auxiliar para parte superior la entrada de cables superior.

Protección antirretorno
  • Proporciona desconexión del UPS de la fuente de entrada en la descarga del UPS

Sincronización externa
  • Proporciona controles para sincronizar las salidas de los dos módulos UPS.