< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El sistema Cat UPS para baterías de conversión doble utiliza tecnología basada en SCR (Selective Catalytic Reduction, reducción catalítica selectiva) de seis impulsos para suministrar potencia limpia y estable para las cargas sensibles, lo cual asegura una protección fiable, rendimiento óptimo y vida útil prolongada. El UPS Cat también es una solución flexible, rentable y fácil de usar para asegurar potencia ininterrumpida. A lo largo del sistema se utilizan sólidos componentes digitales para generar un respaldo fiable y sin problemas para las cargas críticas. Diseñado para una operación continua, el UPS de conversión doble cuenta con componentes redundantes y enfriamiento. Además, el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor de derivación estático incorporado 100 % continuo clasificado para el servicio continuo. El UPS de doble conversión Cat también es flexible. Las unidades se pueden actualizar en el campo en kVA o poner en paralelo por redundancia o capacidad adicional. Cuentan con una intuitiva interfaz hombre/máquina y se pueden integrar fácilmente en las redes y sistemas monitores mediante protocolos comunes como Modbus o SNMP.Este UPS fácil de usar cuenta con una gran pantalla LCD de alta definición del tablero delantero, diagrama simulado animado y registro de eventos con sello de fecha y hora de sucesos. La característica de control avanzado proporciona administración de la batería inteligente que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona control del ciclo de vida de batería de la expectativa de vida útil de la batería restante.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 300 kVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) 300 kVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 94 % Hasta un 94 % Less
Almacenamiento de energía Batería Batería Less

Entrada de CA normal

Entrada de corriente nominal a 480 V/600 V:
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • Less

    Características del producto

    • topología de conversión doble
    • sistema de administración de batería integrado
    • las baterías suministran entre 5 minutos y 8 horas de respaldo
    • huella reducida
    • hasta un 94 % de eficiencia total del sistema
    • protección transitoria
    • regulación de voltaje a alta velocidad
    • entrada de cables superior
    • distorsión de corriente de entrada baja
    • instalación simple
    • aislamiento galvánico
    • capacidad paralela

    Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

    Los sistemas UPS de batería de doble conversión Cat® utilizan tecnología IGBT para proporcionar potencia limpia y estable a cargas sensible, lo que garantiza protección eléctrica, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil del equipo protegido.

    Diseño superior

    El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen un sistema UPS confiable y libre de problemas.

    Alta disponibilidad

    El UPS se ha diseñado para operación continua. Los componentes redundantes y el enfriamiento se incluyen para una mayor fiabilidad, y el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor estático de derivación incorporado, con un 100 % de potencia nominal.

    Niveles de potencia actualizables

    El sistema UPS 500 Cat® es actualizable en el campo de 300 kVA a 500 kVA para proporcionar potencia adicional requisitos sin los gastos de equipos adicionales o los costos de instalación.

    Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los técnicos calificados en fábrica están capacitados para dar soporte a todos los aspectos de su sistema UPS Cat.

    UPSB500 Equipos estándar

    Interfaz gráfica del usuario
    • Diagramas simulados animados
    • a nivel del Sistema y de módulo
    • indica el estado de los componentes principales, el flujo de potencia y la posición del disyuntor< /li>
    • Registro de sucesos/alarma
    • Genera sellos de fecha y hora de todas las alarmas y sucesos en un registro móvil.< /li>
    • Estado detallado de los componentes
    • Indica el estado de operación y los valores de entrada, batería, rectificador, inversor y salida.< /li>
    • Tendencias
    • Ilustra los parámetros seleccionados en un gráfico con escala de tiempo.
    • Instrucciones del operador
    • Detalla los procedimientos de operación esenciales del UPS.
    • Nombres personalizables
    • Nombres asignados por el cliente a los disyuntores específicos.
    • Capacidad de red/Web
    • Visualizable y navegable directamente en una red o Internet mediante un navegador estándar.

    UPSB500 Equipos opcionales

    Entrada/salida de 600 V
    • Opción disponible mediante transformadores de entrada/salida. Transformadores instalados en un recinto del transformador adaptado para la instalación adyacente al UPS.

    Derivación de mantenimiento externo
    • Opción disponible mediante transformadores de entrada/salida. Transformadores instalados en un recinto del transformador adaptado para la instalación adyacente al UPS.

    Sincronización externa
    • Opción disponible mediante transformadores de entrada/salida. Transformadores instalados en un recinto del transformador adaptado para la instalación adyacente al UPS.

    Comunicaciones
    • Protocolo SNMP en Ethernet Modbus/JBus de 10/100 MB
    • 11 gabinetes de alarma
    • 9 gabinetes de control