Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

El sistema Cat UPS para baterías de conversión doble utiliza tecnología basada en SCR de doce impulsos para suministrar potencia limpia y estable para las cargas sensibles, lo cual asegura una protección fiable, rendimiento óptimo y vida útil prolongada. El UPS Cat también es una solución flexible, rentable y fácil de usar para asegurar potencia ininterrumpida. A lo largo del sistema se utilizan sólidos componentes digitales para generar un respaldo fiable y sin problemas para las cargas críticas. Diseñado para una operación continua, el UPS de conversión doble cuenta con componentes redundantes y enfriamiento. Además, el UPS es tolerante a las fallas con un interruptor de derivación estático incorporado 100 % continuo clasificado para el servicio continuo. El UPS de doble conversión Cat también es flexible. Las unidades se pueden actualizar en el campo en kVA o agregarse para obtener capacidad adicional. Cuentan con una intuitiva interfaz hombre/máquina y se pueden integrar fácilmente en las redes y sistemas monitores mediante protocolos comunes como Modbus o SNMP.Este UPS fácil de usar cuenta con una gran pantalla táctil LCD de alta definición, diagrama simulado animado y registro de eventos con sello de fecha y hora de sucesos. La característica de control avanzado proporciona administración de la batería inteligente que prueba automáticamente el sistema de baterías y proporciona control del ciclo de vida de batería de la expectativa de vida útil de la batería restante.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 550 kVA (500 kW) - 1100 kVA (990 kW) 550 kVA (500 kW) - 1100 kVA (990 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 94,2 % Hasta un 94,2 % Less
Almacenamiento de energía Batería Batería Less

Características del producto

  • topología de conversión doble
  • entrada corregida por factor de potencia
  • protección transitoria
  • regulación de voltaje a alta velocidad
  • entrada de cables superior
  • distorsión de corriente de entrada baja
  • instalación simple
  • requiere poco mantenimiento
  • capacidad paralela

Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

Los sistemas UPS de batería de doble conversión Cat® utilizan tecnología IGBT para proporcionar potencia limpia y estable a cargas sensible, lo que garantiza protección eléctrica, un óptimo rendimiento y una prolongada vida útil del equipo protegido.

Diseño superior

El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen un sistema UPS confiable y libre de problemas.

Alta disponibilidad

El modelo Cat® UPSB1100 tiene múltiples modalidades de operación y está diseñado para la operación continua. Es tolerante a las fallas con un interruptor de derivación estático 100 % clasificado según el servicio.

Flexible y actualizable

El UPS tiene una intuitiva interfaz hombre/máquina con una gran pantalla LCD de alta definición, pantalla táctil y pantalla simulada animada. La interfaz de usuario es apta para Web y redes, lo cual permite el control remoto y la integración del UPS en un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Control de supervisión y adquisición de datos).

Respaldo al producto en todo el mundo

Los distribuidores Cat ofrecen amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación. Los técnicos calificados en fábrica están capacitados para dar soporte a todos los aspectos de su sistema UPS Cat.

UPSB1100 Equipos estándar

Pantalla del panel frontal
  • Pantalla táctil de alto contraste de 12"
  • Diagrama simulado LED
  • Registro de eventos con sello de fecha y hora de sucesos
  • Alarmas audibles

Transformador de aislamiento de entrada integrado
  • Proporciona aislamiento galvánico entre la fuente y la carga crítica

Rectificador de entrada de 12 impulsos
  • Reduce la reflexión de armónicos a fuentes de servicios públicos y grupos electrógenos.

Puesta en paralelo integrada
  • Capacidad para sistemas 3+1

Botón de apagado de emergencia (EPO)
  • En el panel delantero de la UPS, se puede utilizar para desconectar la carga durante situaciones de emergencia.

Acceso delantero para todas las conexiones
  • Elimina la necesidad de acceso lateral y trasero acceso al UPS, lo que minimiza el espacio de instalación necesario

UPSB1100 Equipos optativos

Panel remoto de estado de la alarma (RASP)
  • Permite el control del estado del UPS (en línea, batería, derivación y derivación de mantenimiento), estado de batería baja, estado del cargador y falla del inversor desde una ubicación remota. El panel RASP también contiene un botón de prueba/restablecimiento y restablecimiento de audio del UPS.

Panel de resumen de alarma remoto
  • Permite la visualización remota de un resumen del UPS e indicaciones del UPS en la batería. También contiene un botón de prueba/restablecimiento y restablecimiento de audio del UPS.

Puerto de comunicaciones RS-232/RS-485
  • Permite que el módulo UPS o el gabinete de interruptores estáticos (SSC, Static Switch Cabinet) se controlen desde un terminal remoto o una computadora.

Apagado de emergencia remoto
  • Para desconectar la carga durante situaciones de emergencia. Se ubica en la misma sala que el UPS.