UPS 300

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

    El UPS para volantes de Cat entrega nuestra solución de potencia continua de mayor eficacia (>97 % de eficiencia). Esta tecnología utiliza un volante de potencia denso integrado, que almacena energía de respaldo suficiente para enfrentar las alteraciones de potencia tales como las caídas o aumentos súbitos de voltaje o corriente. La energía almacenada queda inmediatamente disponible para su entrega a una carga crítica durante las alteraciones de energía. Este sistema proporciona un amplio tiempo de respaldo y permite la metódica revisión del grupo electrógeno para calcular la carga durante la alteración. El diseño del volante integrado es modular, a fin permitir una fácil ampliación que satisfaga las necesidades futuras de protección y calidad de energía
    El UPS para volantes de Cat proporciona un menor costo de operación debido a varios factores, que incluyen un menor mantenimiento y costos de reemplazo más bajos, el ahorro de espacio asociado a una huella reducida (hasta un 75 % más pequeño que un sistema de UPS basado en baterías) y una mejora de la eficiencia energética anual de 4 %.
    Con el UPS para volantes, también se beneficiará de un almacenamiento de energía mecánica probada en terreno con conservación y mantenimiento reducidos, que es predecible y a prueba de fallos, con vida útil casi ilimitada, sin caídas en el rendimiento y una amplia variedad de temperaturas de operación de hasta 104 °F. Y esta tecnología no es dañina para el medio ambiente, no plantea peligros de seguridad para su personal ni para el medio ambiente.
    El sistema de módulo sencillo (SMS, Single Module System) proporciona 300 kVA de potencia continua en un único gabinete, lo que ofrece una huella menor que muchos de los diseños de UPS tradicionales.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 300 kVa (240 kW) 300 kVa (240 kW) Less
Eficiencia del sistema 98% 98% Less
Almacenamiento de energía Volante Volante Less

Características del producto

  • La menor huella disponible
  • 98 % de eficiencia total del sistema
  • Instalación sencilla y rentable
  • Arquitectura redundante
  • Servicio y mantenimiento bajos
  • Rentable costo del ciclo de vida útil
  • Cancelación armónica
  • Protección transitoria
  • Regulación de voltaje de alta velocidad
  • Corrección de factor de potencia
  • Baja distorsión de corriente de entrada
  • Entrada de cables superior e inferior
  • Clasificación para 40 °C en todo el sistema
  • Tiempo de recarga rápido
  • Utiliza tecnología almacenamiento de energía de volante
  • Interfaz de operador con pantalla táctil a color
  • Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

    Los sistemas UPS Cat® proporcionan protección de potencia constante contra sobrevoltajes, caídas e interrupciones de potencia que pueden afectar las operaciones o causar la pérdida de datos valiosos o de la capacidad del sistema. Además, el uso del módulo de arranque optativo del grupo electrógeno puede aumentar significativamente la fiabilidad de arranque del grupo electrógeno en una configuración de potencia continua.

    Diseño superior

    El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen el sistema UPS más confiable y libre de problemas del mercado. Se proporciona protección en el paquete más pequeño de la industria con la máxima eficiencia y un rendimiento superior.

    Menor costo total

    La alta eficiencia de operación significa ahorro anual en comparación con los productos UPS de batería tradicionales. Además, el rechazo de calor del UPS Cat reduce los costos HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire acondicionado) por adelantado y el consumo eléctrico durante la vida útil del producto.

    Integración del grupo electrógeno

    Al cancelar la distorsión armónica, el UPS funciona perfectamente con los grupos electrógenos para proporcionar una mayor capacidad de carga eléctrica total sin tener que redimensionar el grupo electrógeno. El UPS aísla eficazmente el grupo electrógeno de cargas en bloque y transitorias, y puede mejorar sus capacidades de eliminación de fallas. La integración programable con grupos electrógenos de respaldo garantiza una mayor fiabilidad del sistema y mejora la operación total del sistema.

    Respaldo al producto en todo el mundo

  • Los centros de distribución de piezas se ubican en todo el mundo con respaldo de servicio a través de Caterpillar y la red de distribuidores Cat. < /li>
  • Servicio certificado en fábrica< /li>

  • UPS 300 Equipos estándar

    • Almacenamiento de energía del volante< /li>
    • Convertidor bidireccional basado en IGBT< /li>
    • Módem integral, comunicación remota< /li>
    • Apagado de emergencia local (EPO, Emergency Power Off) < /li>
    • Notificación remota y vigilancia a través de correo electrónico y Ethernet
    • Conexión en serie RS232 o RS485< /li>
    • Software de monitoreo en tiempo real de vista UPS< /li>
    • Interfaz del operador de pantalla táctil a color de 10"< /li>
    • Contactos programables de entrada y salida< /li>
    • Ventiladores redundantes< /li>
    • Entrada de cables superior/inferior< /li>
    • Protección de retroalimentación< /li>
    • Interruptor estático de derivación
    • < /ul>

    UPS 300 Equipos optativos

    • 24 voltios CC, módulo de arranque del grupo electrógeno/comunicacionesMODBUS/SNMP
    • Panel de estado remoto (8 LED de estado )
    • Entrada y salida de 4 cables
    • Desconexión de emergencia remota (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Derivación de mantenimiento interno