< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

    El UPS para volantes Cat ofrece nuestra solución más eficiente de potencia continua (>97 % de eficiencia). Esta tecnología utiliza un volante integrado con densidad de potencia, que almacena energía suficiente como respaldo para las intermitencias como las depresiones o aumentos súbitos de voltaje o corriente. La potencia almacenada esté inmediatamente disponible para su entrega a una carga crítica durante una interferencia. Este sistema proporciona abundante tiempo de respaldo y permite un ingreso ordenado al grupo electrógeno para asumir la carga durante la intermitencia. El diseño integrado del volante es modular, a fin de dar apoyo a una fácil expansión a futuro para cumplir con los requisitos de calidad y potencia.
    El UPS para volantes Cat UPS proporciona menores costos de operación debido a varios factores, incluido un menor mantenimiento y costos de reemplazo, el ahorro de espacio relacionado con una huella reducida (hasta un 75 % más pequeño que un sistema UPS de batería) y una mejora de la eficiencia energía anual del 4 %.
    Con el UPS para volantes, también se ve beneficiado por la reducción del mantenimiento, el almacenamiento de energíamecánica probado en el campo predecible y a prueba de fallas, vida útil casi ilimitada sin reducción del rendimiento y una amplia gama de temperaturasde operación hasta 104 °F. Y esta tecnología es ecológica, no representa riesgos para la seguridad desu personal ni el medio ambiente.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 300 kVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) 300 kVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 98 % Hasta un 98 % Less
Almacenamiento de energía Volante Volante Less

Características del producto

  • la huella más baja disponible;
  • eficiencia total del sistema del 98 %;
  • instalación sencilla y económica;
  • arquitectura modular, escalable y redundante;
  • bajo mantenimiento y servicio;
  • bajo costo del ciclo de vida;
  • cancelación de harmónicos;
  • protección transitoria;
  • regulación de voltaje de alta velocidad;
  • corrección de factor de potencia;
  • distorsión de corriente de entrada baja;
  • entrada de cables superior e inferior;
  • clasificación de 40 °C en todo el sistema;
  • rápido tiempo de recarga;
  • >utiliza tecnología de almacenamiento de potencia al volante;
  • interfaz del operador con pantalla táctil a color;
  • módulo de arranque del grupo electrógeno optativo;
  • capacidad de puesta en paralelo optativa.

Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

Los sistemas UPS Cat® proporcionan protección de potencia constante contra sobrevoltajes, caídas e interrupciones de potencia que pueden afectar las operaciones o causar la pérdida de datos valiosos o de la capacidad del sistema. Además, el uso del módulo de arranque optativo del grupo electrógeno puede aumentar significativamente la fiabilidad de arranque del grupo electrógeno en una configuración de potencia continua.

Diseño superior

El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen el sistema UPS más confiable y libre de problemas del mercado. Se proporciona protección en el paquete más pequeño de la industria con la máxima eficiencia y un rendimiento superior.

Menor costo total

La alta eficiencia de operación significa ahorro anual en comparación con los productos UPS de batería tradicionales. Además, el rechazo de calor del UPS Cat reduce los costos HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning, calefacción, ventilación y aire acondicionado) por adelantado y el consumo eléctrico durante la vida útil del producto.

Integración del grupo electrógeno

Al cancelar la distorsión armónica, el UPS funciona perfectamente con los grupos electrógenos para proporcionar una mayor capacidad de carga eléctrica total sin tener que redimensionar el grupo electrógeno. El UPS aísla eficazmente el grupo electrógeno de cargas en bloque y transitorias, y puede mejorar sus capacidades de eliminación de fallas. La integración programable con grupos electrógenos de respaldo garantiza una mayor fiabilidad del sistema y mejora la operación total del sistema.

Respaldo al producto en todo el mundo

  • Los centros de distribución de piezas se ubican en todo el mundo con respaldo de servicio a través de Caterpillar y la red de distribuidores Cat. < /li>
  • Servicio certificado en fábrica< /li>

  • UPS 600G Equipos estándar

    • almacenamiento de energía del volante
    • convertidor bidireccional basado en IGBT
    • módem integral: comunicación remota
    • apagado de emergencia (EPO) local
    • notificación y control remoto por Ethernet y correo electrónico
    • conexión en serie RS232 o RS485
    • software monitor en tiempo real de visualización del UPS
    • interfaz del operador con pantalla táctil a color de 10"
    • contactos programables de entrada y salida
    • ventiladores de enfriamiento redundantes
    • regulación de voltaje de alta velocidad y corrección de factor de potencia
    • protección antirretorno
    • cancelación de harmónicos
    • control y alarmas para todos los componentes fundamentales c/autodiagnóstico
    • entrada de cables superior/inferior
    • potencia de control redundante
    • interruptor de derivación estático
    • acondicionamiento de potencia superior
    • alta capacidad de sobrecarga

    UPS 600G Equipos opcionales

    • módulo de arranque del grupo electrógeno de 24 voltios CC;comunicaciones SNMP/MODBUS;
    • control remoto de SNMP/MODBUS;
    • panel de estado remoto (8 LED de estado);
    • entrada y salida de 4 cables;
    • Apagado de emergencia remoto (REPO);
    • capacidad de poner en paralelo hasta 7 sistemas;
    • UPS y volante redundante;
    • entrada de sincronización externa;
    • entrada de derivación separada;
    • capacidad de expansión en el campo;
    • derivación de mantenimiento interno automatizada;
    • control de derivación de mantenimiento externo.