< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

    El UPS para volantes Cat ofrece nuestra solución más eficiente de potencia continua (>97 % de eficiencia). Esta tecnología utiliza un volante integrado con densidad de potencia, que almacena energía suficiente como respaldo para las intermitencias como las depresiones o aumentos súbitos de voltaje o corriente. La potencia almacenada esté inmediatamente disponible para su entrega a una carga crítica durante una interferencia. Este sistema proporciona abundante tiempo de respaldo y permite un ingreso ordenado al grupo electrógeno para asumir la carga durante la intermitencia. El diseño integrado del volante es modular, a fin de dar apoyo a una fácil expansión a futuro para cumplir con los requisitos de calidad y potencia.
    El UPS para volantes Cat UPS proporciona menores costos de operación debido a varios factores, incluido un menor mantenimiento y costos de reemplazo, el ahorro de espacio relacionado con una huella reducida (hasta un 75 % más pequeño que un sistema UPS de batería) y una mejora de la eficiencia energía anual del 4 %.
    Con el UPS para volantes, también se ve beneficiado por la reducción del mantenimiento, el almacenamiento de energía mecánica probado en el campo predecible y a prueba de fallas, vida útil casi ilimitada sin reducción del rendimiento y una amplia gama de temperaturas de operación hasta 104 °F. Y esta tecnología es ecológica, no representa riesgos para la seguridad desu personal ni el medio ambiente.El Cat UPS 750 suministra hasta 750 kVA de potencia continua en un gabinete sencillo, lo cual aumenta la densidad de potencia hasta en un 50 % en comparación con los diseños anteriores, para ofrecer una huella menor a la de muchos diseños de UPS tradicionales.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 750 kVA (675 kW) 750 kVA (675 kW) Less
Eficiencia del sistema Hasta un 98 % Hasta un 98 % Less
Almacenamiento de energía Volante Volante Less

Características del producto

  • la huella más baja disponible;
  • eficiencia total del sistema del 98 %;
  • instalación sencilla y económica;
  • arquitectura redundante;
  • bajo mantenimiento y servicio;
  • bajo costo del ciclo de vida;
  • cancelación de harmónicos;
  • protección transitoria;
  • regulación de voltaje de alta velocidad;
  • corrección de factor de potencia;
  • distorsión de corriente de entrada baja;
  • entrada de cables superior e inferior;
  • clasificación de 40 °C en todo el sistema;
  • rápido tiempo de recarga;
  • utiliza tecnología de almacenamiento de energía del volante;
  • interfaz del operador con pantalla táctil a color.
  • Protección contra energía confiable para aplicaciones fundamentales

    Los sistemas UPS Cat® proporcionan protección de potencia constante contra sobrevoltajes, caídas e interrupciones de potencia que pueden afectar las operaciones o causar la pérdida de datos valiosos o de la capacidad del sistema. Además, el uso del módulo de arranque optativo del grupo electrógeno puede aumentar significativamente la fiabilidad de arranque del grupo electrógeno en una configuración de potencia continua.

    Diseño superior

    El diseño superior del sistema y el uso de componentes digitales sólidos en todo el sistema producen el sistema UPS más confiable y libre de problemas del mercado. Se proporciona protección en el paquete más pequeño de la industria con la máxima eficiencia y un rendimiento superior.

    Alta densidad de potencia

    El UPS Cat 750 aumenta la densidad de potencia hasta un 50 % en comparación con los diseños anteriores y tiene una huella menor que muchos de los diseños de UPS tradicionales.

    Menor costo total de propiedad

    El diseño optimizado del sistema reduce los requisitos de mantenimiento mientras además de ofrecer un mejor rendimiento y facilidad de servicio que los diseños anteriores para reducir el costo total de propiedad. Además, la alta eficiencia de operación significa ahorro anual en comparación con los productos UPS de doble conversión tradicionales. Del mismo modo, el rechazo de calor inferior del UPS reduce los costos iniciales en calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heat, Ventilation and Air Conditioning) y el consumo eléctrico durante la vida útil del producto.

    Integración del grupo electrógeno

    Al cancelar la distorsión armónica, el UPS funciona perfectamente con los grupos electrógenos para proporcionar una mayor capacidad de carga eléctrica total sin tener que redimensionar el grupo electrógeno. El UPS aísla eficazmente el grupo electrógeno de cargas en bloque y transitorias, y puede mejorar sus capacidades de eliminación de fallas. La integración programable con grupos electrógenos de respaldo garantiza una mayor fiabilidad del sistema y mejora la operación total del sistema.

    Respaldo al producto en todo el mundo

  • Los centros de distribución de piezas se ubican en todo el mundo con respaldo de servicio a través de Caterpillar y la red de distribuidores Cat. < /li>
  • Servicio certificado en fábrica< /li>

  • UPS 750 (60Hz) Equipos estándar

    • almacenamiento de energía del volante
    • convertidor bidireccional basado en IGBT
    • interfaz del operador con pantalla táctil a color de 10"
    • módem integral: comunicación remota
    • apagado de emergencia (EPO) local
    • notificación y control remoto por Ethernet y correo electrónicoconexión en serie RS232 o RS485
    • software monitor en tiempo real de visualización del UPS
    • contactos programables de entrada y salida
    • ventiladores de enfriamiento redundantes
    • entrada de cables superior/inferior
    • protección antirretorno
    • control de potencia redundante
    • control y alarmas para todos los componentes fundamentales c/autodiagnóstico
    • cancelación de harmónicos
    • interruptor de derivación estático
    • alta capacidad de sobrecarga
    • acondicionamiento de potencia superior
    • ventiladores de enfriamiento redundantes

    UPS 750 (60Hz) Equipos opcionales

    • El módulo de arranque del grupo electrógeno proporciona una fuente fiable y redundante de potencia de arranque para el grupo electrógeno.
    • el panel de estado remoto (8 LED de estado) permite al usuario controlar distintas funciones mediante el uso de ocho luces de estado;
    • Apagado de emergencia remoto (REPO, Remote Emergency Power Off);
    • control remoto de SNMP/MODBUS;
    • la sincronización externa ofrece un método para que el UPS se sincronice con una fuente externa;
    • control de derivación de mantenimiento externo (UMBC). Un tablero de circuitos lógicos que controla los disyuntores motorizados (MBP y MIS) en un circuito de derivación de mantenimiento del UPS.