G3306

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Motor de Gas Industrial Cat® G3306 se ofrece en clasificaciones entre 108-157 bkW (145-211 bhp) a 1.800 rpm. Estas clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Algunas clasificaciones también tienen ajustes de emisiones estándar disponible solo para exportación. Para obtener información específica sobre las emisiones, consulte a su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 145.0 bhp 108.0 bkW Less
Potencia máxima 211.0 bhp 157.0 bkW Less
Frecuencia 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Uso

Calibre 121 mm (4,75") 121 mm (4,75") Less
Carrera 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Cilindrada 10,5 L (638 pulg³) 10,5 L (638 pulg³) Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor (TA) Con posenfriador y turbocompresor (TA) Less
Configuración de motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 948 kg (2.090 lb) 948 kg (2.090 lb) Less
Altura 1.261 mm (50") 1.261 mm (50") Less
Ancho 978 mm (38") 978 mm (38") Less
Longitud 1.539 mm (60") 1.539 mm (60") Less

Emisiones

Las clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Algunas clasificaciones también tienen ajustes de emisiones estándar disponible solo para exportación. Para obtener información sobre emisiones específicas, consulte la hoja de especificaciones del motor.

Diseño del motor

  • Fiabilidad y durabilidad comprobada.
  • Capacidad de quemar un amplio espectro de combustible gaseosos.
  • Sólido diseño diesel que prolonga la vida útil y reduce los costos de posesión y operación.
  • Amplia gama de velocidades de operación.

Gama completa de accesorios

La gran variedad de accesorios de motor instalados de fábrica reduce el tiempo de empaque

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluidas las muestras de S•O•SSM
  • Convenios de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

G3306 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio

Sistema de control
  • Regulador hidromecánico

Sistema de enfriamiento
  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas
  • Bomba de agua del posenfriador
  • Núcleo del posenfriador

Sistema de escape
  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape seco

Volantes y cajas de volante
  • Caja de volante SAE No. 1
  • Caja de volante SAE No. 1
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido
  • Sistema de encendido Altronic V

Instrumentos
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Colector de aceite: sumidero completo
  • Llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje
  • Soportes del motor

Sistema de protección
  • Cortes

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y polea del cigüeñal
  • Ojales de levantamiento

G3306 Equipos opcionales

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado

Sistema de control
  • Regulador PSG Woodward
  • Calibre y control de traba firme

Sistema de enfriamiento
  • Conversión ATAAC
  • Grupo de posenfriador
  • Tanque de expansión
  • Intercambiador de calor y tanque de expansión
  • Radiador
  • Ventilador soplador para radiadores suministrados por el cliente
  • Ventilador de succión para radiadores suministrados por el cliente
  • Mandos de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Adaptador de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Tensor de correa

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Tubos
  • Tapas para lluvia
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Conversión de gas a baja presión
  • Filtro de combustible

Sistema de encendido
  • Altronic III
  • Encendido protegido CSA
  • Mazo de cables
  • Sincronización doble

Instrumentos
  • Medidores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Poleas de mando auxiliar y bomba auxiliar
  • Embrague cerrado y soporte del embrague
  • Eje corto del volante
  • Eje corto delantero

Sistema de protección
  • Corte mecánico
  • Válvulas de gas

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de aire
  • Motores de arranque eléctrico con interruptor de arranque instalado/enviado suelto
  • Auxiliares de arranque
  • Bancos de baterías

Uso
  • Juego de herramientas