< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Motor de Gas Industrial Cat® G3412 se ofrece en clasificaciones entre 448-475 bkW (600-637 bhp) a 1.800 rpm. Estas clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Algunas clasificaciones también tienen ajustes de emisiones estándar disponible solo para exportación. Para obtener información específica sobre las emisiones, consulte a su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 600.0 bhp 448.0 bkW Less
Potencia máxima 637.0 bhp 475.0 bkW Less
Frecuencia 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Uso

Calibre 137 mm (5,4") 137 mm (5,4") Less
Carrera 152 mm (6,0") 152 mm (6,0") Less
Cilindrada 27 L (1.649 pulg³) 27 L (1.649 pulg³) Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor (TA) Con posenfriador y turbocompresor (TA) Less
Configuración de motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 2.141 kg (4.720 lb) 2.141 kg (4.720 lb) Less
Altura 1.960 mm (77") 1.960 mm (77") Less
Ancho 1.598 mm (63") 1.598 mm (63") Less
Longitud 2.442 mm (96") 2.442 mm (96") Less

Emisiones

Las clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Algunas clasificaciones también tienen ajustes de emisiones estándar disponible solo para exportación. Para obtener información sobre emisiones específicas, consulte la hoja de especificaciones del motor.

Diseño del motor

  • Mejor fiabilidad y durabilidad.
  • Capacidad de quemar un amplio espectro de combustibles gaseosos.
  • Sólido diseño diesel que prolonga la vida útil y reduce los costos de posesión y operación.
  • Amplia gama de velocidades de operación.

Gama completa de accesorios

La gran variedad de accesorios de motor instalados de fábrica reduce el tiempo de empaque

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluidas las muestras de S•O•SSM
  • Convenios de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

G3412 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire: elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control
  • Regulador: Woodward PSG mecánico
  • Control del regulador: traba firme

Sistema de enfriamiento
  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas
  • Bomba de agua del posenfriador
  • Núcleo del posenfriador

Sistema de escape
  • Múltiples de escape enfriados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 0 volante
  • Caja de volante SAE No. 0 caja del volante
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido
  • Sistema de encendido digital

Instrumentos
  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite, lado derecho
  • Depósito de aceite auxiliar
  • Colector de aceite del sumidero trasero
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de válvulas y varilla de medición: lado derecho

Sistema de montaje
  • Soportes del motor

Sistema de protección
  • Corte

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y poleas de mando del cigüeñal
  • Ojales de levantamiento

G3412 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire
  • Adaptador de admisión de aire
  • Antefiltro
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado
  • Montaje de control

Sistema de control
  • Regulador de control de velocidad EG3P/ 2301A
  • Regulador eléctrico PSG
  • Regulador neumático PSG

Sistema de enfriamiento
  • Radiadores
  • Ventilador soplador y mandos de ventilador pararadiadores suministrados por el cliente
  • Conversión ATAAC
  • Posenfriador
  • Tanque de expansión
  • Intercambiador de calor

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Tapas para lluvia
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Regulador de gas doble
  • Carburador de combustible de bajo consumo energético
  • Conversión de gas a baja presión
  • Juegos de boquillas y válvulas de gas propano y natural
  • Filtro de combustible

Sistema de encendido
  • Encendido CSA
  • Mazo de cables de conexión a tierra de encendido
  • Suministro de corriente: sistema de encendido digital

Instrumentos
  • Módulo de alarma
  • Medidores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Remoción del depósito de aceite auxiliar
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Poleas de mando auxiliar
  • Embrague cerrado
  • Soporte del embrague
  • Eje corto delantero
  • Eje corto del volante
  • Remoción de polea

Sistema de protección
  • Válvulas de gas
  • Mazo de cables de interconexión de la caja de control de estado

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático
  • Control de arranque eléctrico y neumático
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de aire
  • Motores de arranque eléctrico: sencillos 24 voltios
  • Auxiliares de arranque
  • Bancos de baterías (24 voltios, secas), cables y rejilla

Uso
  • Juego de herramientas
  • Herramienta de diagnóstico digital