G3516/G3516B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los Motores de Gas Industriales Cat® G3516 y G3516B se ofrecen en las siguientes clasificaciones: 492-858 bkW (660-1.150 bhp) a 1.200 rpm y 1.000-1.029 bkW (1.340-1.380 bhp) a 1.400 rpm. Estas clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información específica sobre las emisiones, consulte a su distribuidor Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 660.0 bhp 492.0 bkW Less
Potencia máxima 1380.0 bhp 1209.0 bkW Less
Frecuencia 1.200-1.400 rpm 1.200-1.400 rpm Less

Uso

Calibre 170 mm (6,7") 170 mm (6,7") Less
Carrera 190 mm (7,5") 190 mm (7,5") Less
Cilindrada 69 L (4.211 pulg³) 69 L (4.211 pulg³) Less
Aspiración Aspirado naturalmente (NA), con turbocompresión y posenfriador (TA) Aspirado naturalmente (NA), con turbocompresión y posenfriador (TA) Less
Configuración de motor Motor: continuo Motor: continuo Less

Dimensiones del motor (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso, seco neto 8.401 kg (18.520 lb) 8.401 kg (18.520 lb) Less
Altura 2.286 mm (90") 2.286 mm (90") Less
Ancho 1.844 mm (73") 1.844 mm (73") Less
Longitud 3.400 mm (133") 3.400 mm (133") Less

Emisiones

Las clasificaciones pueden cumplir con NSPS con postratamiento suministrado por el cliente. Para obtener información específica sobre las emisiones, consulte a su distribuidor Cat local.

Diseño del motor

  • Fabricado a partir de la fiabilidad y durabilidad comprobada del modelo G3500 LE.
  • Capacidad de quemar un amplio espectro de combustible gaseosos.
  • Sólido diseño diesel que prolonga la vida útil y reduce los costos de posesión y operación.
  • Amplia gama de velocidades de operación a menores densidades del aire del sitio(gran altitud/alta temperatura ambiente).
  • La mayor densidad de potencia mejora la administración de flota.
  • Diagnóstico del motor de alta calidad.
  • Control de sincronización con detección de detonación para los cilindrosindividuales.

Tecnología de mezcla ultra pobre (ULB)

La tecnología ULB utiliza un sistema de control avanzado, mejoradaptación del turbocompresor, mejor mezcla de aire y combustible y unmétodo de combustión más sofisticado para ofrecer:- las menores emisiones del motor;- la mayor eficiencia del combustible;- mejor regulación de altitud y velocidad;- recepción y rechazo de carga estable.

Administración Digital Avanzada del Motor

El sistema de administración del motor ADEM A3 integra control develocidad, control de la relación de aire/combustible y controles de encendido/detonaciónen un completo sistema de administración del motor.ADEM A3 ha mejorado lo siguiente: interfaz del usuario, sistema de visualización,controles de parada y diagnósticos del sistema.

Gama completa de accesorios

Gran variedad de accesorios del motor instalados en fábricaque reduce el tiempo de empaque.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluidas las muestras de S•O•SSM
  • Convenios de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido Caterpillar (ESC, Extended Service Coverage)
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial Cat (ISD, Industrial Service Distributor)

G3516/G3516B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtros de aire de flujo axial
  • Indicador de servicio
  • Limpiable

Sistema de enfriamiento
  • Enfriamiento de aire de carga de dos etapas:
  • Termostatos de enfriamiento del motor y el aire de carga

Sistema de escape
  • Cajas de múltiples de escape secos y del turbocompresor

Volantes y cajas
  • Volante SAE 00
  • Caja del volante SAE 00
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Requiere 7-50 lb/pulg² de suministro de gas
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas

Instrumentos
  • Tablero de control del Advisor de montaje remoto
  • Mazo de cables de interconexión

Sistema de lubricación
  • Respiraderos del cárter de montaje superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite y válvula de muestreo de aceite
  • Válvula de drenaje
  • Acumulador de aceite del turbocompresor
  • Sistema de prelubricación impulsado por gas/aire con aprobación API B16.3

Análisis de vibraciones torsionales
  • Suministrado por Caterpillar

Montaje
  • Rieles

Paneles de control
  • Pantalla LCD del Advisor de 4"
  • Se envía suelto

Sistema de arranque
  • Motor de arranque TDI de 90 lb/pulg²
  • Motor de arranque TDI de 150 lb/pulg²

Tomas de fuerza
  • Caja delantera de dos lados
  • Mando auxiliar delantero inferior derecho

Sistema de protección: pantalla/alarma/parada
  • Baja presión del aceite
  • Presión diferencial del filtro de aceite
  • Alta temperatura del aceite o combustible
  • Aceite del motor al refrigerante del motor
  • Diferencial de temperatura
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Velocidad del motor
  • Carga del motor
  • Voltaje de batería
  • Detonación
  • Temperatura del aire del múltiple
  • Presión de salida/admisión del agua de las camisas del refrigerante
  • Temperatura de admisión del turbocompresor izquierdo
  • Temperatura de admisión del turbocompresor derecho
  • Temperatura del orificio del cilindro

Sistema de Protección: solo pantalla
  • Horas de servicio
  • Nivel de oxígeno

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector doble de 23"
  • Certificación CSA, Clase 1, División 2 Grupos C y D

G3516/G3516B Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Adaptador de admisión de aire rectangular
  • Adaptador de admisión de aire circular

Sistema de carga
  • Cargador de batería de 20 amp

Conexiones
  • Conjunto de articulación mecánica
  • Conexión de admisión

Sistema de escape
  • Las conexiones flexibles están disponibles en la primera producción
  • Codos y silenciadores

Instrumentos
  • Mazo de cables de interconexión optativo

Sistema de lubricación
  • Enviado con aceite lubricante

Sistema de montaje
  • Rieles

Tomas de fuerza
  • Eje corto delantero

Documentos
  • Opciones disponibles

Empaque