< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los Motores Diésel Industriales C1.6 Cat® ofrecen un increíble rendimiento en una amplia gama de velocidades con una excepcional densidad de potencia. Su tamaño de paquete ultracompacto y la amplia variedad de opciones asegura que estos motores sean ideales para diversas aplicaciones pequeñas fuera de carretera. El servicio de un solo lado facilita el mantenimiento y disminuye el costo total de operación del propietario. Las industrias y aplicaciones que usan los Motores C1.6 incluyen: apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, cortadores/trituradores, compactadores/rodillos, construcción, forestal, industria en general, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, torres de iluminación móviles, bombas, zanjadoras, césped, paisajismo y jardinería, y equipos para minería subterránea. Los Motores C1.6, con clasificaciones: 24,6 bkW y 26,5 bkW (33 bhp y 35,5 bhp) a 2.800 y 3.000 rpm, cumplen las normas de emisiones Stage IIIA de la Unión Europea y están disponibles usando la flexibilidad EPA de EE.UU. y para las demás áreas reguladas y no reguladas. Esta información sobre emisiones describe la tecnología de emisiones de la clasificación en particular. Para obtener más información sobre la certificación de emisiones, comuníquese con su distribuidor de Cat local.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 33.0 bhp 24.6 bkW Less
Potencia máxima 35.5 bhp 26.5 bkW Less
Velocidad nominal 2.800 rpm y 3.000 rpm 2.800 rpm y 3.000 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Stage IIIA de la Unión Europea Stage IIIA de la Unión Europea Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 Less
Calibre 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Carrera 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Cilindrada 1,5 l (92 pulg³) 1,5 l (92 pulg³) Less
Aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Relación de compresión 22,9:1 22,9:1 Less
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de enfriamiento Agua presurizada Agua presurizada Less
Sistema de lubricación (llenado) 6,5 l (6,9 qt) 6,5 l (6,9 qt) Less

Dimensiones del motor (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 591 mm (23,3") 591 mm (23,3") Less
Ancho 420 mm (16,5") 420 mm (16,5") Less
Altura 576 mm (22,7") 576 mm (22,7") Less
Peso, seco neto (motor en funcionamiento básico sin accesorios optativos) 106,8 kg (235,4 lb) 106,8 kg (235,4 lb) Less

Emisiones

Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA de la Unión Europea.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Aumento de par sustancial que suministra un impresionante rendimiento en una amplia gama de velocidad y al mismo tiempo mantiene bajos los costos de operación.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de operación de una amplia gama de equipos y aplicaciones y mantener bajos costos de operación.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Tamaño del paquete

El tamaño del paquete ultracompacto garantiza la facilidad de instalación, así como una excepcional densidad de potencia.

Mantenimiento de bajo costo

El servicio en un solo lado proporciona facilidad de mantenimiento y simplifica el servicio de rutina. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C1.6 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiple de admisión con opción de admisiones.

Sistema de control
  • Alternador de 12 V y 40 A
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Auxiliar de arranque con bujía

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Opción de ventiladores de enfriamiento

Volante y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 6 1/2
  • Opción de SAE No. 5 o caja del volante con contraplaca estándar

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible enroscable
  • Solenoide de desconexión electrónica (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza (PTO)
  • Provisión para toma de fuerza (PTO, Power Take Off)

Uso
  • Bloque del motor de hierro fundido
  • Múltiple de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Rendimiento en pendiente de 35° continuo
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud