C3.4B, inferior a 56 kW (75 hp)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los Motores Diésel Cat® C3.4B ofrecen el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia del combustible y bajas emisiones. El Motor Industrial C3.4B se ofrece en clasificaciones que van de 45 bkW a 55,4 bkW (de 60 bhp a 74,3 bhp) a 2.200-2.500 rpm, que cumplen con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea. Las industrias y aplicaciones que usan los motores C3.4B incluyen: agricultura, levantamiento aéreo, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, cortadores/trituradores, compactadores/rodillos, compresores, construcción, forestal, industrial general, equipos de riego, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, torres de iluminación móviles, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, equipos especiales para la agricultura, zanjadoras, césped, paisajismo y jardinería y equipos para minería subterránea.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 60.3 bhp 45.0 bkW Less
Potencia máxima 74.3 bhp 55.4 bkW Less
Velocidad nominal 2.200 y 2.500 rpm 2.200 y 2.500 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Tier 4 final Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea para uso fuera de carretera Tier 4 final Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea para uso fuera de carretera Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 Less
Calibre 99 mm (3,9") 99 mm (3,9") Less
Carrera 110 mm (4,3") 110 mm (4,3") Less
Cilindrada 3,4 L (207,5 pulg³) 3,4 L (207,5 pulg³) Less
Aspiración Con turbocompresión (T) Con turbocompresión (T) Less
Relación de compresión 17:1 17:1 Less
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de enfriamiento 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Dimensiones del motor (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 610 mm (24") 610 mm (24") Less
Ancho 653 mm (25,7") 653 mm (25,7") Less
Altura 829,5 mm (32,6") 829,5 mm (32,6") Less
Peso, seco neto (motor en funcionamiento básico sin accesorios optativos) 251 kg (553,4 lb) 251 kg (553,4 lb) Less

Dimensiones de postratamiento (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud Flujo de pared: 541 mm (21,3"). Flujo pasante: 509 mm (20") Flujo de pared: 541 mm (21,3"). Flujo pasante: 509 mm (20") Less
Peso Flujo de pared: 20 kg (44 lb). Flujo pasante: 14 kg (30,8 lb) Flujo de pared: 20 kg (44 lb). Flujo pasante: 14 kg (30,8 lb) Less
Diámetro Flujo de pared: 180 mm (7,1"). Flujo pasante: 149 mm (5,8") Flujo de pared: 180 mm (7,1"). Flujo pasante: 149 mm (5,8") Less

Emisiones

Tier 4 final Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la Unión Europea.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Tecnología de vanguardia que proporciona importantes mejoras en potencia, par, consumo de combustible y respuesta. La tecnología incluye sistemas turbo con válvula de descarga de los gases de escape inteligente único, tecnología de riel común de alta presión duradero y sistema de respiración de circuito cerrado.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de operación de una amplia gama de equipos y aplicaciones y mantener bajos costos de operación.

Combustible y aceite

Los motores Tier 4 Interim o Tier 4 Final, Stage IIIB o Stage IV requieren combustible diesel ultra bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contenga un máximo de 15 ppm de azufre y nuevas formulaciones de aceite que respalden la nueva tecnología. Los motores Cat® están diseñados para adaptarse al biocombustible B20. Su distribuidor Cat puede entregarle más información sobre el combustible y el aceite.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Mantenimiento de bajo costo

La disponibilidad de servicio en todo el mundo ofrece facilidad de mantenimiento y simplifica el mantenimiento rutinario. Capaz de intervalos de cambio de aceite óptimos de 500 horas. Filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) de flujo sin necesidad de servicio para Tier 4 final, Stage IIIB. El programa S·O·S℠ está disponible a través de su distribuidor Cat para determinar los intervalos de cambio de aceite y proporcionar un rendimiento óptimo.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•S℠
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)< /li>
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Características de postratamiento Tier 4 final, Stage IIIB


Tecnología y potencia. La tecnología elegida de filtro de partículas diésel (DPF) tiene buen rendimiento en el ciclo de trabajo del motor, lo que le permite funcionar con más eficiencia. El rendimiento del motor se ha optimizado para proporcionar la máxima potencia, y el módulo de emisiones es invisible para el operador en la mayoría de los ciclos de trabajo.


Montaje. Las diversas opciones de instalación fuera y en el motor ofrecen a los clientes soluciones sencillas y flexibles para muchas aplicaciones.
Servicio. Intervalos de servicio para cenizas del DPF a las 3.000 horas como mínimo. El DPF de flujo pasante no requiere servicios durante la vida útil de las emisiones del motor.

C3.4B, inferior a 56 kW (75 hp) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiples de inducción
  • Múltiples de escape

Sistema de control
  • Motor de arranque
  • Alternador
  • Unidad de Control Electrónico
  • Sensores para: velocidad del motor, presión del aceite y temperatura del refrigerante

Sistema de enfriamiento
  • Conjuntos de enfriamiento

Volantes y caja del volante
  • Cajas del volante
  • Volante y anillos del motor de arranque

Sistema de combustible
  • Posiciones del filtro de combustible
  • Bomba de combustible e inyectores de riel común

Sistema de lubricación
  • Filtros de aceite lubricante

Uso
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud

Tier 4 final Equipo de control de emisiones limpias/postratamiento EPA Tier 4 final, Stage IIIB de la Unión Europea
  • Filtro de partículas diesel (DPF)
  • catalizador de oxidación para combustible diesel (DOC)
  • Juego de conexión de tubo flexible con opciones rectas y en 90° para ofrecer flexibilidad