< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Unidad de Energía Industrial Cat® C1.5 se ofrece en la siguiente clasificación: 27 bkW (36 bhp) a 2.800 rpm. Esta clasificación cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Clasificación: 24,2 bkW (32,5 bhp) a 3.000, cumple con los estándares de emisiones Stage IIIA de la Unión Europea (Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU.) La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.

Clasificación de potencia

Unidades:
Potencia mínima 33.7 bhp 25.1 bkW Less
Potencia máxima 36.0 bhp 27.0 bkW Less
Velocidad nominal 2.800-3.000 rpm 2.800-3.000 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Tier 4 final Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea Tier 4 final Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de 4 tiempos, 3 en línea Diesel con ciclo de 4 tiempos, 3 en línea Less
Calibre 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Carrera 90 mm (3,5 pulg) 90 mm (3,5 pulg) Less
Cilindrada 1,496 L (91 pulg³) 1,496 L (91 pulg³) Less
Aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Relación de compresión 22,5:1 22,5:1 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de enfriamiento 5,98 L (6,3 qt) 5,98 L (6,3 qt) Less
Sistema de lubricación (llenado) 6 L (6,3 qt) 6 L (6,3 qt) Less

Dimensiones de la unidad de potencia (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 820 mm (32,3") 820 mm (32,3") Less
Ancho 497 mm (19,6") 497 mm (19,6") Less
Altura 793 mm (31,2") 793 mm (31,2") Less
Peso - Aproximado, seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less

Dimensiones de postratamiento (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Peso 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emisiones

Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o Stage IIIA de la Unión Europea.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Este paquete enfriado por radiador suministra un impresionante rendimiento hasta una clasificación de 3.000 RPM.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de operación de una amplia gama de equipos y aplicaciones y mantener bajos costos de operación.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Paquete

El tamaño del paquete ultracompacto garantiza la facilidad de instalación, así como una excepcional densidad. Los radiadores se diseñaron y los filtros de aire se colocaron para facilitar la instalación.

Mantenimiento de bajo costo

El servicio en un solo lado proporciona facilidad de mantenimiento y simplifica el servicio de rutina. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Características de postratamiento Tier 4 final, Stage IIIB


Recuperación. Recuperación pasiva altamente eficaz en la mayoría de los entornos de operación y ciclos. Sistema de respaldo automático y transparente de recuperación activa durante carga ligera o ciclos de operación adversos. DPF de flujo de pared y DOC con flujo pasante para quitar y administrar eficazmente las emisiones.


Montaje. Las diversas opciones de instalación fuera y en el motor ofrecen a los clientes soluciones sencillas y flexibles para muchas aplicaciones.
Servicio. Intervalos de servicio para cenizas del DPF a las 3.000 horas como mínimo.

C1.5 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiple de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 V y 65 A
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Auxiliar de arranque con bujía
  • Tier 4 final: alternador de 12 V y 85 A

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Filtro de aire montado
  • Radiador montado y ventilador

Volante y caja del volante
  • Aspirado naturalmente: volante SAE No. 7 1/2
  • Opción de SAE No. 4, SAE No. 5 o caja del volante con contraplaca estándar

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible
  • Solenoide de desconexión electrónica (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante enroscable
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza (PTO)
  • Provisión para la PTO (Power Take-off, Toma de fuerza) orientada hacia atrás de la caja de sincronización

Uso
  • Bloque del motor de hierro fundido
  • Múltiple de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Rendimiento en pendiente de 35° continuo
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud

Tier 4 final para postratamiento/equipo de control de emisiones limpias
  • Filtro de partículas diesel (DPF)
  • catalizador de oxidación para combustible diesel (DOC)
  • Sistema de recuperación pasivo con respaldo