C6.6 ACERT™

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Unidad Energética Industrial Cat® C6.6 ACERT™ se ofrece en clasificaciones entre 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) a 1.800-2.500 rpm. Estas clasificaciones cumplen con los estándares de emisiones equivalentes a las normas equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea. La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 173.7 bhp 129.5 bkW Less
Clasificación máxima 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Velocidad nominal 2.200 rpm 2.200 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Tier 4 final Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Tier 4 final Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea Less
Calibre 105 mm (4,1") 105 mm (4,1") Less
Carrera 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Cilindrada 6,6 L (402,8 pulg³) 6,6 L (402,8 pulg³) Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor (TA) Con posenfriador y turbocompresor (TA) Less
Relación de compresión 16,2:1 16,2:1 Less
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less

Dimensiones de la unidad de potencia (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 1.708 mm (67,23") 1.708 mm (67,23") Less
Ancho 767 mm (30,2") 767 mm (30,2") Less
Altura 1.144 mm (45") 1.144 mm (45") Less
Peso: seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) 709 kg (1.563 lb) 709 kg (1.563 lb) Less

Emisiones

Cumple con equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea. Disponible con flexibilidad de la EPA de EE.UU. o flexibilidad de la Unión Europea y para otras áreas no reguladas o reguladas.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Al mantener los máximos niveles de par, este motor proporciona capacidades de toma de fuerza líderes en su clase.

Mantenimiento de bajo costo

La disponibilidad de servicio en todo el mundo ofrece facilidad de mantenimiento y simplifica el mantenimiento rutinario. Los botadores hidráulicos, las correas multitrapeciales, el postratamiento “sin servicio de cenizas” y los intervalos de cambio de aceite a las 500 horas permiten un mantenimiento de bajo costo. Muchos artículos de servicio tienen una opción de ubicación en cualquiera de los costados del motor para permitir la opción de acceso de servicio. El programa S·O·SSM está disponible a través de su distribuidor de Cat para determinar los intervalos de cambio de aceite y proporcionar un rendimiento óptimo.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C6.6 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire montado y turbocompresor

Sistema de control
  • Alternador de 12 V y 14 A
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Auxiliar de arranque con bujía

Sistema de enfriamiento
  • Ventilador (de empuje o extractor)
  • Impulsión del ventilador
  • Radiador
  • Bomba de agua

Volantes y caja del volante
  • Opción de SAE No. 2 o SAE No. 3, caja del volante

Sistema de combustible
  • Conducto común electrónico de alta presión
  • Tecnología ACERT™
  • Innovador diseño del filtro para garantizar la máxima protección del motor

Sistema de lubricación
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite lubricante
  • Llenador de aceite de la caja de sincronización

Toma de fuerza (PTO)
  • PTO (Power Take-off, Toma de fuerza) SAE A o SAE B frontal (142/280 NŸM)

Uso
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud