C7 ACERT™

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Unidad de Energía Industrial Cat® C7 ACERT™ se ofrece en clasificaciones que van desde 168-205 bkW (225-275 bhp) a 1.800-2.200 rpm. Estas clasificaciones cumplen con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea. La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Clasificación máxima 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Velocidad nominal 2.200 rpm 2.200 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Cumple con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Cumple con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea Less
Calibre 110 mm (4,33") 110 mm (4,33") Less
Carrera 127 mm (5,0") 127 mm (5,0") Less
Cilindrada 7,2 L (442 pulg³) 7,2 L (442 pulg³) Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor (TA) Con posenfriador y turbocompresor (TA) Less
Relación de compresión 17:1 17:1 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less

Dimensiones de la unidad de potencia (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 2.029,5 mm (79,9") 2.029,5 mm (79,9") Less
Ancho 974,8 mm (38,4") 974,8 mm (38,4") Less
Altura 1.986,3 mm (78,2") 1.986,3 mm (78,2") Less
Peso: seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) 1.250 kg (2.756 lb) 1.250 kg (2.756 lb) Less

Emisiones

Cumple con equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea. Disponible con flexibilidad de la EPA de EE.UU. o de la Unión Europea, y para otras zonas reguladas y no reguladas.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Tamaño del paquete

La excepcional densidad de potencia permite la estandarización en numerosas aplicaciones. Múltiples opciones de instalación que reducen al mínimo el tamaño total del paquete. Ideal para equipos con compartimientos del motor estrechos.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C7 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Con turbocompresión
  • Posenfriamiento Aire a Aire

Sistema de control
  • Regulación electrónica, control de velocidad de toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Compensación automática de altitud
  • Compensación de energía para la temperatura del combustible
  • Velocidad en vacío alta y baja programable y límite total del motor
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Difusión y control SAE J1939 del Sistema Monitor del motor
  • Unidad de Control Electrónico (ECU) ADEM™ A4

Sistema de enfriamiento
  • Termostatos y caja, salida vertical
  • Bomba de agua de las camisas, centrífuga
  • Bomba de agua, admisión

Sistema de escape
  • Múltiple de escape, seco
  • Salida de escape optativa

Volantes y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 1

Sistema de combustible
  • Inyección HEUI™
  • Filtro de combustible, secundario (2 micrones)
  • Tecnología ACERT™
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Filtro de aceite lubricante
  • Colector de aceite del sumidero delantero
  • Varilla de medición de aceite
  • Bomba de aceite impulsada por engranajes

Uso
  • Amortiguador de vibraciones
  • Ojales de levantamiento
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud