C1.1

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las Unidades de Energía Industrial C1.1, con clasificaciones: 17,9 bkW (24 bhp) a 3.000 rpm, cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA. Están disponibles con flexibilidad EPA en EE.UU. y, según los estándares de emisiones aplicables, pueden presentarse en otras jurisdicciones con regulación. Los motores para uso fuera de carretera menores que 19 kW (25 hp) no están sujetos actualmente a los estándares de emisiones de la Unión Europea. La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 24.0 bhp 17.9 bkW Less
Clasificación máxima 24.0 bhp 17.9 bkW Less
Velocidad nominal 3.000 rpm 3.000 rpm Less

Normas de emisiones

Emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA en EE.UU. Los motores para uso fuera de carretera menores que 19 kW (25 hp) no están sujetos actualmente a los estándares de emisiones de la Unión Europea. Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA en EE.UU. Los motores para uso fuera de carretera menores que 19 kW (25 hp) no están sujetos actualmente a los estándares de emisiones de la Unión Europea. Less

Uso

Configuración de motor Diesel con ciclo de 4 tiempos, 3 en línea Diesel con ciclo de 4 tiempos, 3 en línea Less
Calibre 77 mm (3,03") 77 mm (3,03") Less
Carrera 81 mm (3,19") 81 mm (3,19") Less
Cilindrada 1,131 L (69 pulg³) 1,131 L (69 pulg³) Less
Aspiración Aspirado naturalmente (NA) Aspirado naturalmente (NA) Less
Relación de compresión 23:1 23:1 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de enfriamiento 5,21 L (5,5 qt) 5,21 L (5,5 qt) Less
Sistema de lubricación (llenado) 4,9 L (5,2 qt) 4,9 L (5,2 qt) Less

Dimensiones de la unidad de potencia (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 778 mm (30,6") 778 mm (30,6") Less
Ancho 438 mm (17,2") 438 mm (17,2") Less
Altura 730 mm (28,7") 730 mm (28,7") Less
Peso: seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less

Emisiones

Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. Disponible con flexibilidad EPA de EE.UU. y para las demás áreas reguladas y no reguladas.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Este paquete enfriado por radiador ofrece un rendimiento impresionante en clasificaciones de hasta 3.000 rpm.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de operación de una amplia gama de equipos y aplicaciones y mantener bajos costos de operación.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Paquete

El tamaño del paquete ultra compacto asegura facilidad de instalación así como una densidad excepcional. El diseño de los radiadores y la ubicación de los filtros de aire facilitan la instalación.

Mantenimiento de bajo costo

El servicio en un solo lado proporciona facilidad de mantenimiento y simplifica el servicio de rutina. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C1.1 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiple de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios, 15 amperios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Auxiliar de arranque con bujía

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de refrigerante impulsada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Radiador y ventilador montados

Volante y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 6 1/2
  • Caja de volante SAE No. 5

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible
  • Solenoide de corte electrónico (ESOS)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante enroscable
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza (PTO)
  • Provisión para toma de fuerza orientada hacia atrás de la caja de sincronización

Uso
  • Bloque de motor de hierro fundido
  • Múltiple de escape de hierro fundido, salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud