< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Unidad de Energía Industrial C2.2 Cat® se ofrece en clasificaciones que van desde 37,3 a 49,2 bkW (50,0-65,9 bhp) a 2.800-3.000 rpm. Estas clasificaciones cumplen con los estándares de emisiones equivalentes a las normas Tier 4 Interim de la EPA de los EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea. La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 50.0 bhp 37.3 bkW Less
Clasificación máxima 65.9 bhp 49.2 bkW Less
Velocidad nominal 2.800-3.000 rpm. 2.800-3.000 rpm. Less

Normas de emisiones

Emisiones Tier 4 final equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Tier 4 final equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU, Stage IIIA de la Unión Europea. Less

Uso

Configuración de motor Motor diesel en línea de 4 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en línea de 4 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less
Calibre 84 mm (3,3") 84 mm (3,3") Less
Carrera 100 mm (3,9") 100 mm (3,9") Less
Cilindrada 2,216 L (135 pulg³) 2,216 L (135 pulg³) Less
Aspiración Aspirado naturalmente (NA), motor con turbocompresor (T) o con turbocompresor y posenfriamiento (TA) Aspirado naturalmente (NA), motor con turbocompresor (T) o con turbocompresor y posenfriamiento (TA) Less
Relación de compresión 23,3:1 23,3:1 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Capacidad del sistema de enfriamiento 6,98 L (7,4 qt) 6,98 L (7,4 qt) Less
Sistema de lubricación (llenado) 10,6 L (11,2 qt) 10,6 L (11,2 qt) Less

Dimensiones de la unidad de potencia (valores aproximados. Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas)

Longitud 946-973 mm (37,24-38,3") 946-973 mm (37,24-38,3") Less
Ancho 513-590 mm (20,3-23,23") 513-590 mm (20,3-23,23") Less
Altura 854-973 mm (33,62-38,3") 854-973 mm (33,62-38,3") Less
Peso: seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Emisiones

Cumple con Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA de los EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea.

Potencia fiable, silenciosa y duradera

La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.

Alto rendimiento

Este paquete enfriado por radiador ofrece un rendimiento impresionante en clasificaciones de hasta 3.000 rpm.

Eficiencia del combustible

Consumo de combustible optimizado para adaptarse a los ciclos de operación de una amplia gama de equipos y aplicaciones y mantener bajos costos de operación.

Amplia gama de aplicaciones

Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.

Paquete

El tamaño del paquete ultra compacto asegura facilidad de instalación así como una densidad excepcional. El diseño de los radiadores y la ubicación de los filtros de aire facilitan la instalación.

Mantenimiento de bajo costo

El servicio en un solo lado proporciona facilidad de mantenimiento y simplifica el servicio de rutina. Intervalos de servicio estándar de 500 horas.

Calidad

Cada motor Cat está fabricado para cumplir con estándares estrictos de calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

Respaldo al producto de clase mundial ofrecido a través de la red global de distribuidores Cat

  • Mantenimiento programado, incluida una muestra S•O•SSM
  • Convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura de servicio extendido (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Red de servicio superior del distribuidor
  • Red de servicio extendido del distribuidor a través del programa Distribuidor de servicio industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C2.2 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Múltiple de admisión

Sistema de control
  • Alternador de 12 voltios, 65 amperios
  • Tier 4 final: Alternador de 12 V, 85 amperios
  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Auxiliar de arranque con bujía

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de refrigerante impulsada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Filtro de aire montado
  • Radiador y ventilador montados

Volantes y caja del volante
  • Caja de volante SAE No. 7 1/2
  • Caja de volante SAE No. 4

Sistema de combustible
  • Bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible enroscable
  • Solenoide de corte electrónico (ESOS)

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite lubricante enroscable
  • Interruptor de presión del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite lubricante

Toma de fuerza (PTO)
  • Provisión para toma de fuerza
  • Mando de toma de fuerza SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Uso
  • Bloque de motor de hierro fundido
  • Múltiple de escape de hierro fundido, salida lateral
  • Capacidad de arranque en frío a -20° C (-4° F)
  • Rendimiento en pendiente de 35° continuo
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles a solicitud