< Atrás

El nuevo C9 de Caterpillar es el primer motor regulado electrónicamente diseñado específicamente para adaptarse a generadores de 50 Hz o 60 Hz. La introducción de este motor auxiliar proporciona a los clientes una oferta de potencia más integral, lo que les permite disfrutar de la ventaja de tratar con un único proveedor tanto para propulsión como para potencia auxiliar.
Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 217.0 bhp 162.0 bkW Less
Clasificación máxima 361.0 bhp 269.0 bkW Less

Especificaciones de los motores

Aspiración TA TA Less
Configuración Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 149.0 " 5.87 mm Less
Cilindrada 538.0 pulg3 8.8 L Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less

Dimensiones y pesos

Longitud 43.9 " 1116.5 mm Less
Ancho 38.3 " 973.5 mm Less
Altura 43.8 " 1113.7 mm Less
Peso en seco 2088.0 lb 947.0 kg Less

Intervalo de recambio de aceite y filtro cada 500 horas

La operación del motor sin humos cumple con las regulaciones sobre emisiones Tier II de la EPA de 2004

Operación del motor sin fugas

Enlace de datos J1939 para comunicación con sistemas de monitoreo y control del barco

Diseño compacto para las instalaciones de recinto

Respaldo de piezas y servicio de la organización de distribuidores en todo el mundo

Una única fuente de suministro para motores a propulsión y grupos electrógenos

Combustible dúplex opcional y sistemas de filtro de aceite

Control electrónico completo de inyección de combustible y sincronización del motor

Sistema de ventilación del cárter cerrado optativo

Garantía Caterpillar

C9 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Posenfriador
  • Filtro de aire/Elemento abierto, se suministra suelto
  • Turbocompresor

Enfriamiento
  • Bomba auxiliar de agua marina de impulsión por engranaje
  • Bomba centrífuga de agua de las camisas impulsada por correa
  • Intercambiador de calor montado en el motor, conjunto de tubos extraíbles (para agua de mar) (modelos con intercambiador de calor solamente)
  • Tanque de expansión (modelos con intercambiador de calor solamente)
  • Termostato y caja
  • El enfriador de aceite del motor
  • Tuberías de agua de mar auxiliares
  • Enfriador de quilla (incluye juego de brida de rosca de tubo)

Combustible
  • Filtro de combustible, servicio delantero
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Tablero de control
  • Regulador electrónico
  • Sistema de combustible de inyección unitaria electrónica hidráulica (HEUI)
  • Módulo de control electrónico (ECM)
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Conector del cliente especial de 40 pasadores montado en motor
  • Enlace de datos SAE J1939

Sistema de control
  • Módulo de control electrónico (A3)
  • Sistema de combustible HEUI™
  • Enlace de datos SAE J1939

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Indicador de nivel de aceite: servicio izquierdo
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de válvulas
  • Colector de aceite
  • Drenaje del colector de aceite, servicio izquierdo
  • Filtro de aceite, enroscable, para servicio derecho
  • Bomba de aceite del motor (impulsada por engranajes)

Sistema de montaje
  • Soporte delantero de altura ajustable

Sistema de protección
  • Parada de exceso de velocidad: electrónica

Sistema de arranque/carga
  • Motor de arranque eléctrico de 12 V, 110 A o 24 V, 75 A

Uso
  • Amortiguador de vibraciones torsionales y protector
  • Ojales de levantamiento
  • Documentos
  • Cableado del motor
  • NOTA: los motores para enfriador de quilla NO incluyen enfriador de quilla

Volantes y cajas de volante
  • Volante, No. SAE 1, 113 dientes
  • Caja del volante, No. SAE 1

Sistema de escape
  • Múltiple y turbocompresor enfriados por agua
  • Salida de 152 mm (6") bridada redonda.
  • Codo, seco, 152 mm (6 pulg)

C9 Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • FILTRO DE AIRE, SERVICIO REGULAR
  • FILTRO DE AIRE, SERVICIO PESADO
  • TAPA PARA LLUVIA DEL FILTRO DE AIRE

SISTEMA DE CONTROL
  • Accesorio de distribución de carga

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Tanque de recuperación de refrigerante
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Juego de bridas del refrigerante

SISTEMA DE ESCAPE
  • Codos
  • Tubos
  • Conexiones flexibles
  • Brida
  • Silenciadores
  • Tapas para lluvia

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Filtros dobles de combustible
  • Sensor de temperatura del combustible

INSTRUMENTOS
  • Paneles de instrumentos
  • Mazo de cables

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Bombas de sumidero manual
  • Tuberías de la bomba de sumidero
  • Filtros dobles de aceite
  • SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN MARÍTIMA Y SOLAS

TOMAS DE FUERZA
  • Polea del cigüeñal

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de aire

GENERALIDADES
  • JUEGO DE PIEZAS, ENMASCARADO

DOCUMENTOS

EMPAQUE
  • Tapa de protección del motor
  • Empaque de exportación