< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 598.0 bhp 446.0 bkW Less
Clasificación máxima 1019.0 bhp 760.0 bkW Less

Especificaciones de los motores

Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 2105.0 pulg³ 34.5 L Less
Configuración V-8, diesel con ciclo de 4 tiempos V-8, diesel con ciclo de 4 tiempos Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Peso en seco máximo 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Longitud mínima 92.2 pulg 2350.0 mm Less
Ancho máximo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Altura mínima 71.9 pulg 1826.0 mm Less
Altura máxima 71.9 pulg 1826.0 mm Less
Ancho mínimo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Longitud máxima 92.2 pulg 2350.0 mm Less

3508 Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE CONTROL
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE ESCAPE
  • *Serie B*
  • *MUI*

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • *Serie B y MUI*

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • *Serie B*
  • *MUI*

INSTRUMENTOS
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE MONTAJE
  • *Serie B y MUI*

TOMAS DE FUERZA
  • *Serie B*
  • *MUI*

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • *Serie B*
  • *MUI*

GENERALIDADES
  • *Serie B*

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Más información